Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Standard:
up to 0.065 %
Platinum:
up to 0.055 % -
Process temperature
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F) -
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.45 psi...580 psi)
Uygulama alanı
Deltabar PMD50, sıvı ve gazlarda diferansiyel basınç ölçümü için tasarlanmış, metal membranlı bir diferansiyel basınç transmiteridir. Standart uygulamalar için optimize edilmiş olup, sezgisel ve kullanıcı dostu işletim fonksiyonları sunar.
Basınç ölçüm aralığı: 40 bar'a (600 psi) kadar
Diyafram contası ile 400°C'ye (752°F) kadar proses sıcaklıkları
Doğruluk: ±%0,055'e kadar
Avantajlar
Yazılım sihirbazı, hızlı ve kolay devreye alma imkânı sunar
IEC 61508 standardına uygun olarak geliştirilen cihazlar
Donanım ve/veya yazılım sihirbazı aracılığıyla esnek yazma koruması
Daha hızlı kurulum için önceden monte edilmiş manifoltlar (basınç ve sızdırmazlık testlerinden geçirilmiş)
Lean seçim
-
Standart ürünler
- Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Deltabar PMD50
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
HARTEN TR 16/02/202629/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/02/2026
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI01774PEN_0426-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Deltabar PMD50
Differential pressure measurement
HARTEN TR 16/02/202629/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/02/2026
Dosya boyutu:
4 MB
Dosya adı:
BA02333PEN_0426-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Deltabar PMD50
Differential pressure measurement
HARTEN TR 29/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/03/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01223PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Deltabar PMD50
Fark basınç ölçümü
HARTEN TR 16/02/202629/03/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
16/02/2026
Dosya boyutu:
3.1 MB
Dosya adı:
KA01680PTR_0226-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Cover, cover seal
Cerabar, Deltabar
EN TR 06/06/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/06/2024
Dosya boyutu:
467 KB
Dosya adı:
EA01495FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Ana elektronik sistem Dijital haberleşme
Cerabar, Deltabar
EN TR 06/06/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
06/06/2024
Dosya boyutu:
587.6 KB
Dosya adı:
EA01497FTR_0124-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN TR 28/03/202520/02/202325/05/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/03/2025
Dosya boyutu:
465.5 KB
Dosya adı:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN TR 06/06/202411/03/202231/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/06/2024
Dosya boyutu:
650.8 KB
Dosya adı:
EA01315PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Terminal modülü
Cerabar, Deltabar
EN TR 27/02/202606/06/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
27/02/2026
Dosya boyutu:
808 KB
Dosya adı:
EA01496FTR_0226-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Lock screw NPT¼ 316L, alloy
Cerabar, Deltabar
EN TR 31/07/202531/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2025
Dosya boyutu:
436.6 KB
Dosya adı:
EA01318PEN_0225-00.pdf
-