Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Uygulama alanı
The Cerabar PMP23 is a price-attractive and compact absolute or gauge pressure transmitter. The piezo-resistive measuring cell with flush-mounted 316L diaphragm was designed for applications in the hygienic industry. PMP23 offers various EHEDG and 3-A certified hygienic process connections, materials with FDA conformity, EG1935/2004 conformity, IP69 protection, optional IO-Link and hazardous area certificates. The device can be delivered with customized measuring ranges up to 40bar.
Pressure transducer to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Flush-mounted hygienic connections, flush mounted thread connections
Process temperature: -10°C to +100°C (-40°F to +212°F) and +135°C (+275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, hygienic certificates
Avantajlar
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system
Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets
Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product
A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning
The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
İngilizce versiyonu - 06/2026
Level, pressure, temperature
EN TR 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2026
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMP23
İngilizce versiyonu - 09/2025
Process pressure measurement
EN TR 09/09/202514/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/09/2025
Dosya boyutu:
902 KB
Dosya adı:
TI01203PEN_1125-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN TR 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2026
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN TR 09/09/202514/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/09/2025
Dosya boyutu:
902 KB
Dosya adı:
TI01203PEN_1125-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN TR 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/09/2025
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN TR 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2021
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202328/05/201931/10/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
BA01784PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
326.1 KB
Dosya adı:
KA01601PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMP23
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
332.1 KB
Dosya adı:
KA01600PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Kısa Çalıştırma Talimatları
Mutlak ve rölatif basıncın güvenli ölçümü ve izlenmesi için basınç
transdüseriEN TR 28/05/201919/11/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
28/05/2019
Dosya boyutu:
365.8 KB
Dosya adı:
KA01402PTR_0219.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/03/2021
Dosya boyutu:
773.1 KB
Dosya adı:
KA01164PTR_0721.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Process seal for universal adapter - EPDM O-ring with/without 316L back ring
Deltapilot M, Deltapilot S, Cerabar, Cerabar M
EN TR 31/10/202504/11/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/10/2025
Dosya boyutu:
445.6 KB
Dosya adı:
EA01410PEN_0225-00.pdf
-