OEM’ler, skid üreticileri ve sistem entegratörleri için ölçüm teknolojisi
Ekipmanlarınızı ve sistemlerinizi entegre edilmesi kolay, güvenilir ve kolayca temin edilebilen ölçüm teknolojisiyle oluşturun. Temel ürün yelpazesi standart ekipmanlar, paketlenmiş sistemler ve proses skid'leri için temel ölçüm işlevleri sunarak mühendislik çalışmalarını basitleştirmenize ve proje uygulamasını hızlandırmanıza yardımcı olur.
Uygulamanız için en uygun çözümü bulmak üzere Temel ürün yelpazesini inceleyin. Büyük ölçekli projeler, toplu siparişler veya uygulama desteği için lütfen bölgenizdeki Endress+Hauser satış temsilcisiyle iletişime geçin.
Temel ürün yelpazemizin tüm avantajları
Basitlik
Temel unsurlara odaklanan ölçüm çözümleriyle mühendislik karmaşıklığını azaltın. Entegrasyon ve kullanım kolaylığı, ekipman geliştirme ve devreye alma süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olur.
Güvenilirlik
Müşterilerinize güvenilir sistemler sunun. Kanıtlanmış ölçüm teknolojisi, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda istikrarlı çalışma sağlar.
Kullanılabilirlik
Hazır ürünlerle proje takvimlerine uyun. Hızlı teslimat, verimli üretim planlamasına katkıda bulunur ve gecikmeleri en aza indirir.
5 yıllık garanti
Uzatılmış garanti kapsamı ve kolay değiştirme prosesiyle ekipmanınızın uzun vadeli değerini artırın.
Temel ürünler serimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?
E-broşürümüze göz atın ve ihtiyacınız olan ürünleri bulun.
OEM’ler ve sistem entegratörleri için öne çıkan temel ürünler
OEM ekipmanları, skid’ler ve paketlenmiş sistemler için öne çıkan Temel ürünlerimizi keşfedin. Kolay entegrasyon ve güvenilir performans için tasarlanan bu enstrümanlar, mühendislik ve operasyon süreçlerinin verimli hale getirilmesine yardımcı olur. Daha geniş bir ürün yelpazesi için, tüm Temel ürün yelpazesini inceleyin ve uygulamanıza uygun ölçüm çözümünü bulun.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
OEM entegrasyonunu kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır
Seçili temel ürünler IO-Link’i destekler ve mevcut otomasyon ortamlarına kolayca entegre edilebilir. Mühendislik süreçlerini basitleştirin, devreye almayı hızlandırın ve tüm operasyonlarınızda verimli dijital iletişimin önünü açın.
Seri üretim veya büyük ölçekli ekipman imalatı için bir ölçüm çözümü mü arıyorsunız? Satış ekibimizle iletişime geçerek, hacim gereksinimleriniz, ticari şartlar ve uygulamanız için en uygun çözüm hakkında görüşün.
Sıkça sorulan sorular
Son notlar
Daha fazla bilgi ve ayrıntı mı arıyorsunuz?
Bir bakışta Temel ürün grubu
Amaca uygun ölçüm cihazlarıyla enstrümantasyon seçimini kolaylaştırın. Güvenilir, kullanımı kolay ve günlük endüstriyel uygulamalar için ihtiyaç duyduğunuzda her zaman hazır.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .