Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Gaz türbini yakıt beslemesinin hızlı bileşim ölçümü

Gaz türbini yakıt besleme bileşiminin doğru, tahribatsız analizi

Raman Rxn5 analyzer

resim, mevcut bir çözüm örneğini sunar

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Rxn-30 probu ile donatılmış Raman Rxn5 analizörü, gaz türbini yakıt beslemelerinin hızlı kompozisyon ölçümünü sağlar. Riski azaltın, türbin çalışma koşullarını optimize edin ve kalite uyumluluk spesifikasyonlarını karşılayın.

Çözüm genel bakış:

Uygundur:
Enerji

Donanım ve Yazılım:

  • Raman Rxn5 analizörü
  • Modbus TCP/IP veya RS485 ile Raman RunTime gömülü kontrol yazılımı
  • Raman Rxn-30 probu
  • Fiber optik kablo 150 m'ye kadar
  • Güneşlik rafları, dolaplar ve barınaklar
  • Referans gaz ile kalibrasyon
  • Güç ve iletişim dağıtımı
  • HTTPS uzaktan erişim

Servisler:

  • Uygulama Danışmanlığı & Yerinde İnceleme
  • Proje Yönetimi ve Mühendislik
  • FAT & SAT
  • Proje Devreye Alma
  • Sistem Performans Doğrulama Hizmetleri
  • Müşteri Eğitimi

Saniyeler içinde çok bileşenli ölçüm

optimize edilmiş türbin verimliliği için

Endress+Hauser'in Raman Rxn5 analizörü, hızdan ödün vermeden gaz türbini yakıt beslemelerinin tam kompozisyon ölçümünü gerçekleştirir. Hızlı sonuçlar, yakıt bileşimindeki dalgalanmaları hızla tespit etmenizi ve operasyonel verimliliği optimize etmek için kritik değişiklikler yapmanızı sağlar. Harmanlanmış yakıtın özelliklerine uyum sağlamak için yanma koşullarını kolayca ayarlayın. Alev hızını hızla ayarlayın ve geri tepme risklerini azaltın. Kademe düşüşü, patlama veya aşırı emisyon gibi türbin sorunları riskini en aza indirin.

Düşük bakım gereksinimleri ile hızlı ve güvenilir, gerçek zamanlı kompozisyon ölçümü kullanarak gaz türbini operasyonlarınızın güvenliğini ve verimliliğini artırın.

Saniyeler içinde sonuç alarak geçici olayları hızla tespit edin.

Tek bir sistemden eş zamanlı olarak H2 (%0,1 ila %100), N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu ve Wobbe indeksi ölçümü

Kondensat ve brülör koklaşmasını önlemek için bileşim ölçümü yoluyla hidrokarbon çiğlenme noktasını hesaplayın

Az bakım, seyrek kalibrasyon, numune transferi ve taşıyıcı gaz olmadan minimum numune koşullandırma gerçekleştirin

Alev geri tepmesi nedeniyle enjeksiyon memelerinin zarar görmesini önleyin

Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Öne çıkanlar

/

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Raman composition analysis of gas turbine fuel feeds 
Learn why Raman analyzers are an extremely effective composition measurement tool for a wide range of fuels used to power gas turbines today. 
download icon İndir
document icon
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
Raman Rxn5 analyzer for laser-based composition analysis
download icon İndir
document icon
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
Raman Rxn-30 - Gas-phase probe
download icon İndir

Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Son notlar