Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Doğru izleme ile optimize edilmiş petrol ve gaz separasyonu

Akıllı ölçüm teknolojileri ile separasyon performansını en üst düzeye çıkarın, işletim harcamalarını en aza indirin

Endress+Hauser'den petrol ve gaz endüstrisinde separatör uygulamaları

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Hidrokarbonlu sıvıların ve gazların sudan ve sedimentlerden ayrılması zorlu bir işlemdir. Petrol ve gaz separatörlerinde optimum performans yalnızca sıcaklık, basınç, seviye, akış ve arayüz dahil olmak üzere birden çok parametrenin son derece güvenilir ve doğru bir şekilde izlenmesiyle elde edilebilir. Belirgin arayüzler yerini sürekli bir katmanlaşmaya bıraktıkça; ölçüm, uzman bilgisi ve uygulamalı teknolojiler gerektiren oldukça karmaşık bir hale gelebilir. Optimum separatör performansı için bu ikisini birleştiriyoruz.

Önemli gerçekler

2.200

USD/gün

- günde köpüklenme kırıcılara harcanan dolar cinsinden para

Ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyonu ©shutterstock/Strandperle
İçgörüler

Ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyonu*

Geleneksel teknolojiler, ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyonunun ölçümüne sınırlamalar getirir. Bunun nedenlerinin başında proses verilerini eksiksiz olarak sağlayamamaları gelir. Ayrıca, bu teknolojileri separatör içine kurma ihtiyacı, onları kirlenmeye karşı savunmasız hale getirir.

*Ağır: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Ekstra ağır: < API 10 (> 1000 kg/m³)

Sahadaki uzmanlığımız

Separatör tankının dışına monte edilen Endress+Hauser Gama Yoğunluk Profili Belirleme Sistemi, ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyon prosesini izleme için tercih edilen bir çözümdür.

  • Kirlilik ve birikmelerden kaynaklanan ölçüm hatalarından kaçının
  • Separasyon prosesinin sürekliliğini sağlayın
  • İşletme maliyetlerini azaltın
Orta ham petrol separasyonu ©iStockphoto/Strandperle
İçgörüler

Orta ham petrol separasyonu*

Orta ham petrol separasyon prosesi, tek bir cihazla yapılması mümkün olmayan hem toplam seviye hem de arayüzün doğru bir şekilde ölçülmesi gerekliliği nedeniyle karmaşık olarak değerlendirilir. Dahası, proseste genellikle bir emülsiyon tabakası mevcuttur ve bu tabakanın derinliği 5 cm'yi (2 inç) aşarsa, standart bir kılavuzlu radar cihazı arayüzü ölçemez.

*Orta: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, orta ham petrol separasyon prosesinin benzersiz zorluklarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmış teknolojiler geliştirmiştir.

  • Tek bir cihazla orta ham petrol separasyonunu basitleştirin
  • Çok parametreli kılavuzlu radar teknolojimiz ile herhangi bir emülsiyon katmanından arayüzü izleyin
  • Proses duruşlarını en aza indirin ve işletme maliyetlerini azaltın
Hafif ham petrol separasyonu ©Fotolia/Strandperle
İçgörüler

Hafif ham petrol separasyonu*

Günümüzde yatay hafif petrol separatörlerinin birçoğu mekanik seviye ve/veya yoğunluk kontrol cihazlarıyla donatılmıştır. Mekanik cihazlar, hem ölçülmesi gereken petrolün API değerine bağlı olarak özel uyarlamalar gerektirmesi hem de düzenli bakım ihtiyacı nedeniyle ölçüm sınırlamaları getirir.

*Hafif: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)

Sahadaki uzmanlığımız

Kılavuzlu radar seviye ölçümünden yararlanan Endress+Hauser enstrümantasyonu, hafif ham petrol separasyon prosesini optimize etmek için mekanik cihazların sınırlamalarının üstesinden gelir.

  • Arayüz ölçümünde yeni standart olan Levelflex FMP55'i prosesinize yerleştirin
  • Çıkışı değiştirirken enstrümantasyonda gereken uyarlamalar için harcanan duruş sürelerini önleyin
  • Süregelen işletme ve bakım maliyetlerini azaltın

Avantajlar

Sizin hedefiniz mümkün olan en fazla kaynağı elde etmek, bizim hedefimiz ise bu konuda size destek olmaktır. Proses otomasyonu çözümlerimiz güvenli, etkili ve temiz bir operasyon sürdürmenize yardımcı olur. Ayrıca, ekibinizin değerli bir üyesi işten ayrıldığında bu deneyimin yerini doldurmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle servis organizasyonumuz denetleme, devreye alma, mühendislik ve kalibrasyon servisleriyle personel boşluklarını doldurmanıza yardım ederken aynı zamanda daha sonra işe girecek olan çalışanlar için kapsamlı eğitim programları sunar.

Önemli gerçekler

300+

dünya çapında kurulan radyometrik arayüz ölçümü ve Yoğunluk Profili Belirleme sistemleri

Önemli gerçekler

8.500l

yaklaşık %10'a denk gelen yıllık emülsiyon kırıcı tasarrufu

Önemli gerçekler

%5

bir separatör içinde köpük oluşumu riskindeki azalma

Ana fikir

Nasıl destek olabiliriz

Endress+Hauser, tüm aşamalardaki proses değişkenlerini kapsayan, son derece güvenilir, sınıfının lideri geniş bir ölçüm teknolojileri portföyü sunarak, petrol, su, gaz ve kum separasyonunun etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

  • Sıvı ve sediment katmanlarının konumlarını ve kalınlıklarını belirleyin, emülsiyon kırıcı ve köpük önleyici kimyasal enjeksiyonunu optimize edin
  • Entegrasyon kolaylığı ve kontrol esnekliği için açık standartlar
  • Profil çıkarma çözümüne kolay geçiş
  • Çevresel standartlara uygunluğu sağlayın

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin