Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Akıllı su yönetimi

Dijital çözümler uygulayarak verimliliği artırırken çabayı ve maliyetleri azaltın

Saha enstrümantasyonunuza uzaktan erişim

Su ve atık suyun izlenmesi ve analiz edilmesi, niceliksel ve niteliksel parametrelerin sürekli ve hassas bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Dijital çözümlerle birleştirilmiş akıllı enstrümantasyon, endüstriyel zorlukların üstesinden gelmek için yeni yollar yaratıyor. Tesis, proses ve ölçüm verilerine her zaman ve her yerden uzaktan erişim, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı potansiyeli sunar. Ek olarak, bu verilerin izlenmesi ve analizi, tahmine dayalı faaliyet planlamasını uygulama imkânı sağlar.

Önemli gerçekler

More than 90%

of the data from the field remains unused.   Source: Endress+Hauser analysis

Smart Blue uygulaması üzerinden cihaz bilgisi
İçgörüler

Saha verilerinizi saptayın ve bunlara erişin

Tesisinizin büyüklüğüne bağlı olarak, modern bir su veya atık su arıtma tesisi, ölçüm ve kontrol prosesleri için kurulan 50 ile 1000 arasında ölçüm noktasına sahiptir. Gerçek ölçüm değerlerinin yanı sıra, bugün bu enstrümanlar başka değerli veriler ve bilgiler de sağlayabiliyor.

İlk adım, sahada nelerin kurulu olduğunun anlaşılması ve ardından verilerin toplanmak üzere erişilebilir hâle getirilmesidir. Endress+Hauser'in yaklaşımı, arıtma tesisinizde hangi cihazların olduğunu ve hangi işlevleri sunduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaktır.

  • Operations Uygulamamız, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda Endress+Hauser kurulu sisteminize erişmenizi sağlar. Basitçe QR kodunu taratın veya cihazın seri numarasını yazın. Gerekli bilgileri hızlıca bulun.
Kurulu sistemlerinizden veri toplayın ©Endress+Hauser
İçgörüler

Verilerinizi toplayın ve iletin

Sahada, tüm tedarikçilerden çok büyük miktarda veri bulunur. Bu verilere erişerek onları değerli bilgilere dönüştürmek istersiniz.

Endress+Hauser, standart olarak dijital senaryoları destekleyen geniş bir akıllı enstrümantasyon portföyü sunar. Diğer enstrümantasyon için ise, herhangi bir sensörün ekosistemimize bağlanabileceği rekabetçi bir portföyümüz var.

FieldXpert ile veri ve proses izleme ©Endress+Hauser
İçgörüler

Bilgilerinizi saklayın, izleyin ve yönetin

Artık sahadan verilere erişiminiz olduğuna göre, onunla ne yapabilirsiniz? Verileri nasıl değerli bilgilere dönüştürebilirsiniz?

Endress+Hauser; anlık alarmlar, uyarılar ve bildirimler yoluyla sağlıklarını ve performanslarını uzaktan izleyerek ve bilgileri faydalı verilere dönüştürerek saha enstrümanlarınızın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur.

  • Heartbeat Technology sayesinde cihazların kapsamlı tanılama, doğrulama ve durum izleme işlemleri.
  • Netilion dijital çözümleri ile kurulu sistemlerinizdeki ölçüm ve cihaz verilerine merkezi erişim.
  • Netilion Water ile su ve atık su sistemlerinizde merkezi bir görünürlük elde edin; güncel veriler, yapılandırılabilir uyarılar ve yapılandırılmış görselleştirme özelliklerinden yararlanın.
Endüstri alanında siber güvenlik ©Endress+Hauser
İçgörüler

Sistemlerinizi, cihazlarınızı ve verilerinizi koruyun

Akıllı su yönetimi ve dijital dönüşüm, riskleri de beraberinde getiriyor. Akıllı sensörlerin, mobil ve bulut tabanlı uygulamaların kullanımı örneklerden yalnızca birkaçıdır. Sistemlerinizin, tesisinizin ve verilerinizin güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir.

Veri güvenliğini koruyup iç ve dış riskleri en aza indirirken tesis kullanılabilirliğini garanti altına almak, konuya hakim bir iş ortağı gerektirir. Güvenilir iş ortağınız olarak Endress+Hauser, dijital yolculuğunuzda size rehberlik edecek bir konumdadır.

Avantajlar

Endress+Hauser, su endüstrisinin zorlukları söz konusu olduğunda yaklaşık 70 yıllık bir deneyime sahiptir. Dünyanın her yerindeki su ve atık su müşterileri; uzmanlığımıza, çalışanlarımıza ve sektöre özel ürün, servis ve çözüm portföyümüze güveniyor. Bu deneyimi ve uzmanlığı birleştirerek, sensörlerin değerli bilgiler sağladığı her yerde prosesleri optimize etmenize yardımcı oluyoruz.

Önemli gerçekler

%100

kesintisiz bilgi

saha cihazlarınızdan

Önemli gerçekler

%60'a kadar

daha az işçilik maliyeti

saha faaliyetleri ve bakım için

Önemli gerçekler

%10'dan fazla

gelir artışı

akıllı teknolojilerin uygulanması sayesinde

Ana fikir

Nasıl yardımcı olabiliriz

Akıllı su yönetimi; sürekli veri toplama, uyarılar ve sorunların oluşmasını engellemeye yönelik önlemler yoluyla su arıtımını tüketiciler için daha verimli ve daha güvenli hâle getirir. Endress+Hauser'in endüstri uzmanlığı ve geniş ürün portföyü, prosesleri ve performansı optimize etmede size destek olur. Akıllı sensörler ve dijital çözümler uygulamak size aşağıdakilerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir:

  • verilerin saptanması, ölçülmesi ve kaydedilmesi
  • sistemlerle iletişim ve etkileşim
  • durumun izlenmesi, hızlı yanıt verme ve sorun gidermenin sağlanması
  • sistemlerin, cihazların ve verilerin siber saldırılardan korunması
Çözümler

İlgili çözümlerimizi keşfedin

Akıllı su şebekesi yönetimi

Bu akıllı izleme çözümü ile içme suyu veya atık su şebekenizdeki tüm faaliyetlerde tam şeffaflık elde edersiniz. İşletme ve enerji maliyetlerini düşürürken zamandan nasıl tasarruf edebileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi

Gıda ve İçecek endüstrisinde varlıkların sağlık durumunun izlenmesi

Planlanmamış duruşları önlemenin anahtarı olan tüm bilgileri tek bir yerde toplayarak enstrümanların çalışma süresini artırın.

Daha fazla bilgi

Son notlar