Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Biyogaz ve biyometan üretimi için enstrümantasyon

Enstrümantasyon, anaerobik çürütme sürecini dengelemek, gaz kalitesini kontrol etmek ve ham biyogazdan biyometana kadar olan süreçteki performansı belgelemek için gerekli proses verilerini sağlar.

Biyogaz tesisinde kritik parametrelerin güvenilir şekilde ölçülmesi, istikrarlı çalışmayı sağlamak amacıyla

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Biyogazdan biyometana: Güvenilir ölçüm teknolojisi, istikrar, güvenlik ve kaliteyi destekliyor

Güvenilir biyogaz ve biyometan üretimi, ıslak ve kirlenmiş gaz akışlarını ve biyolojik kaynaklı proses değişkenliğini yönetebilen ölçüm teknolojilerine bağlıdır. Yakma kazanındaki anaerobik çürütme izlemesinden gaz hattı ve arıtma bölümündeki biyogaz izlemesine kadar, enstrümantasyon, prosesin istikrarlı, güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde sürdürülmesi için gerekli operasyonel görünürlüğü sağlar. Temel unsurlar arasında genellikle sürekli akış, basınç, sıcaklık, pH ve seviye ölçümleri yer alır; bunlar, gaz bileşimi ve kalitesinin izlenmesi için kullanılan gaz analizörleriyle tamamlanır.
Hedef odaklı HS ölçümü, özellikle akış aşağı ekipmanı korumak, arıtma performansını doğrulamak, korozyonu ve güvenlik risklerini azaltmak açısından büyük önem taşımaktadır. Yükseltme sürecinde, tutarlı biyometan ölçümleri (kritik noktalarda akış ve kalite), verimli ayırma işlemini, teknik şartnamelere uyumu ve güvenilir aktarım veya enjeksiyonu destekler; böylece değişken özellikteki ham biyogaz, kontrollü ve doğrulanabilir bir enerji ürününe dönüştürülür.

Biyogaz kontrolüne ilişkin prosese genel bakış ©Endress+Hauser
Biyogaz kontrolüne ilişkin prosese genel bakış

Sindirim gazı üretimi aşamasından başlayarak kükürt giderme, filtrasyon ve arıtma proseslerini geçip biyometan enjeksiyonuna kadar uzanan sürecin genel bakışı

Kritik kontrol noktaları

Sindirimden biyometana kadar olan sürece genel bakış

Bu proses şeması, organik atıkların yenilenebilir enerjiye dönüştürüldüğü bir biyogaz tesisinin tipik proses akışını göstermektedir. Yakma kazanının içinde, mikroorganizmalar oksijensiz ortamda biyokütleyi parçalayarak, esas olarak metan ve karbondioksitten oluşan ham biyogaz üretirler. Gaz daha sonra, biyometana dönüştürülmeden önce hidrojen sülfür ve nem gibi safsızlıkların giderilmesi amacıyla koşullandırma ve arıtma aşamalarından geçer. Arıtılmış gaz, ısı ve güç üretimi için kullanılabilir veya gaz şebekesine enjekte edilebilir.

Biyogaz akış hızı ve metan konsantrasyonu ölçümü ©Endress+Hauser

Islak gaz akışlarını işleyen bir biyogaz hattında, hassas ve sürekli izleme ile hat içi akış ölçümü

Görüşler

Yakma kazanı çıkışında biyogaz akışı ve kalitesinin ölçülmesi

Yakma kazanı çıkışındaki biyogaz koşulları doğası gereği kararsızdır. Değişken akış hızları, yüksek nem, akışta bulunan köpük veya yoğuşma suyu ve değişken gaz bileşimi, doğru ölçümü zorlaştırmaktadır. Bu faktörler, sinyal sapmalarına ve proses kontrolü, enerji dengeleme ve yasal raporlama açısından güvenilir olmayan verilere yol açabilir.

Islak, aşındırıcı ve değişken biyogaz koşulları için tasarlanmış enstrümantasyon kullanılarak hem biyogaz akışının hem de bileşiminin sürekli ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi zorunludur. Bu, yakma kazanının güvenli çalışması, eksiksiz üretim dengeleme, enerji temelli verimlilik değerlendirmesi ve kontrollü, mevzuata uygun gaz yakma işlemleri için tek ve güvenilir bir veri temeli sağlarken, belirsizliği, operasyonel riski ve bakım yükünü azaltır.

  • Değişken proses koşullarında bile ıslak biyogaz ve yakma kazanının gazının doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi için Prosonic Flow B 200’ü kullanın. Benzersiz gerçek zamanlı metan fraksiyonu analizi.
  • Prosonic Flow G 300 ile, nemli gazlar ve değişken gaz özellikleri ile bile, çok çeşitli gaz uygulamaları için sağlam ve güvenilir akış ölçümü. Kompanzasyon amacıyla doğrudan entegre edilmiş basınç ve sıcaklık sensörleri.
Biyogaz yakma kazanında basınç ölçümü ©Endress+Hauser
Biyogaz yakma kazanında basınç ölçümü

Biyogaz yakma kazanında basınç ölçümü: güvenlik ve proses istikrarını sağlama

Görüşler

Biyogaz arıtma zinciri boyunca basınç ölçümü

Biyogaz arıtma zincirinde, kurutma, kükürt giderme veya kalite iyileştirme gibi arıtma aşamaları, kontaminasyona, yoğuşmaya ve birikintilere karşı hassastır; bu durum, basınç kayıplarının artmasına ve en kötü durumda kısmi veya tam tıkanmalara yol açabilir. Güvenilir basınç verileri olmadan, arızalar genellikle gaz akışı kısıtlanana veya üst akış prosesleri etkilenene kadar fark edilmez.

Her arıtma aşamasından önce ve sonra yapılan basınç ölçümü, çalışma durumuna ilişkin net bir gösterge sağlar. Sabit fark basıncı, sistemin doğru çalıştığını teyit ederken, kademeli veya ani basınç değişiklikleri tıkanma, filtre doygunluğu veya yoğuşma birikiminin erken tespit edilmesini sağlar; bu da zamanında müdahaleye imkân tanır ve biyogaz sisteminin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını garanti eder.

  • Kolay ve zaman kazandıran kurulum için kompakt basınç transmiteri Cerabar PMP21
  • Cerabar PMP51B kullanılarak son derece hassas basınç ölçümü yapılır; transmiter uzaktan kontrol edilebilir
Enerji yönetiminde kritik parametrelerin izlenmesi ©Endress+Hauser

Önemli enerji parametrelerinin gerçek zamanlı izlenmesi

Görüşler

Atık ısı geri kazanımında enerji ölçümü

CHP (Kombine Isı ve Elektrik) süreçlerinin atık ısı geri kazanım sistemlerinde, akış hızlarının dalgalanması, sıcaklık farklarının genellikle küçük olması ve proses koşullarının yüke bağlı olarak hızla değişebilmesi nedeniyle, doğru enerji ölçümü zorluk teşkil etmektedir. Yetersiz akış ölçümü veya yanlış yerleştirilmiş sıcaklık sensörleri, hesaplanan enerji değerlerinin güvenilirliğini doğrudan etkiler.

Güvenilir akış ölçümü, hassas besleme ve dönüş sıcaklık sensörleri ile entegre bir BTU ölçerden oluşan birleşik bir yaklaşım, sürekli ve tutarlı enerji hesaplamasına olanak tanır. Bu kurulum, geri kazanılan termal enerjiye ilişkin net bir bakış açısı sağlar, verimlilik kayıplarının erken tespit edilmesini mümkün kılar ve gerçek çalışma koşulları altında atık ısı geri kazanım sisteminin güvenilir bir şekilde performansının doğrulanmasını destekler.

Kapalı bir muhafaza içinde, duvara monte edilmiş TDLAS gaz analizörü ©Endress+Hauser

Endüstriyel proseslerde sürekli ve yüksek seçiciliğe sahip gaz konsantrasyonu izlemesi için duvara monte TDLAS gaz analizörü

Görüşler

Biyogazın biyometana dönüştürülmesi

Biyogazın biyometana dönüştürülmesi, dalgalanan ham biyogaz akışı, değişken metan ve CO₂ konsantrasyonları ile H₂S, nem ve siloksanlar gibi yabancı maddelerin varlığına rağmen, istikrarlı ve iyi kontrol edilen proses koşullarını gerektirir. Bu sapmalar, erken aşamada tespit edilip kontrol altına alınmazsa, ayırma verimliliğini, ürün gazının kalitesini ve tesisin kullanılabilirliğini olumsuz etkileyebilir.

Sağlam bir çözüm, arıtma zincirindeki kritik noktalarda akış, sıcaklık ve gaz bileşimi gibi temel proses değişkenlerinin sürekli olarak ölçülmesine dayanır. Güvenilir enstrümantasyon, operatörlerin arıtma ünitelerinin doğru çalıştığını doğrulamasını, biyometan kalitesini teknik şartname sınırları içinde tutmasını, arızaları veya kirlenmeleri erken aşamada tespit etmesini ve arıtma prosesinin güvenli, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Ürünün öne çıkan özellikleri

Biyogaz ve biyometan üretimi için temel enstrümantasyon

Tüm değer zinciri boyunca güvenli işletim, istikrarlı proses kontrolü ve mevzuata uygun biyogaz ve biyometan üretimi için gerekli temel ölçüm teknolojilerine genel bakış.

/
Sık Sorulan Sorular

Biyogaz ve biyometan üretimi için ölçüm teknolojileriyle ilgili temel sorular

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Son notlar