Standartlaştırılmış LNG bunkering çözümlerimiz hem karada hem de açık denizde LNG bunkering operasyonu için tasarlanmıştır. Bunkering ve denizcilik operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçeneklerle birlikte gelen bu çözümler, çok çeşitli boyutları ve akış koşullarını destekler.
Akış bilgisayarları ve HMI dahil olmak üzere enerji hesaplamaları ile tam entegre kontrol sistemi
Teslim edilen LNG & BOG kütle miktarı
LNG ve BOG'dan aktarılan toplam enerji
GCV & NCV (kütle bazlı)
Brüt ve net Wobbe endeksi
Metan sayısı (seçilebilir hesaplama yöntemi AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Servisler:
Uygulama danışmanlığı ve yerinde denetim
Proje yönetimi ve mühendislik
FAT & SAT
Proje devreye alma ve başlatma
Sistem performans doğrulama hizmetleri
Yaşam döngüsü hizmetleri
Müşteri eğitimi
Piyasadaki ilk çözüm
LNG yakıtının enerji transferlerini gerçek zamanlı olarak hesaplanması
Endress+Hauser'in LNG bunkering çözümü, gerçek zamanlı ölçüm ve kompozisyon analizi sağlayan ilk çözümdür. Bu, transfer edilen kargonun kalitesinin güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlayarak LNG enerji ölçümünde benzeri görülmemiş bir hassasiyet sağlar. İster karada ister açık denizde olsun, gemilerden mavnalara kadar her türden bunker gemisi için güvenli ve verimli yakıt ikmali operasyonunu sürdürmek için gereklidir.
Endress+Hauser, gaz kromatografisine dayalı yoğun bakım gerektiren ölçüm sistemlerinden uzaklaşmanıza yardımcı olan son teknoloji LNG yakıt ikmali çözümleri sunarak denizcilikte enerji dönüşümünü desteklemeye odaklanmaktadır. İster özel yakıt ikmal terminallerinde çalışın ister gemiden gemiye transferler gerçekleştirin, çözümlerimiz altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak LNG kütlesi, enerjisi ve bileşiminin yanı sıra boil-off-gazının (BOG) güvenilir ve tutarlı bir şekilde ölçülmesini sağlar.
LNG miktarlarını ölçerken en yüksek doğruluktan yararlanın
Coriolis akış ölçerler ile yüksek doğrulukta ve doğrudan kütle ölçümü sayesinde karmaşık tank ölçüm hesaplamalarına olan ihtiyaç ortadan kalkarken güvenilir ve şeffaf yakıt ikmali sağlanmaktadır.
Patentli Raman teknolojisiyle LNG bileşimini gerçek zamanlı olarak izleyin
ve enerji hesaplamaları, enerji içeriğinin hassas ölçümü, kirlilik tespiti ve uluslararası standartlara uyum sağlayan tam entegre bir kontrol sistemi.
Genel işletme maliyetlerini azaltın
Düşük bakım gerektiren ölçüm cihazları sayesinde.
Barjda verimli alan yönetimini sağlayın
Emisyon azaltma yönetmeliklerine uyum sağlarken, tüm bunlar gaz kromatografları kullanan geleneksel sistemlere kıyasla daha küçük bir genel ayak izine sahip, yerden tasarruf sağlayan kurulum sayesinde sağlanır.
Tek kaynak sağlayıcı
Tüm ekipmanlar için tek bir kaynak sağlayıcıdan yararlanın.
Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir
Endress+Hauser proje ve devreye alma servisleriyle projelerin başarılı şekilde tasarlanmasını ve yürütülmesini sağlayarak optimum tesis performansını etkinleştirin.
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı ürünler için doğru ve güvenli kamyon ve vagon custody transfer uygulamaları için Endress+Hauser endüstri çözümlerini keşfedin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Tank boşaltma sırasında LNG kompozisyonu ölçümü
Endress+Hauser Raman analizör sistemleriyle LNG kompozisyonu ölçümünün sıvılaştırma prosesini nasıl optimize edebileceğini ve depolama güvenliğini nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .