Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Güneş enerjisinden yararlanma: Endress+Hauser hassasiyeti ile konsantre güneş enerji sistemlerini destekleme

Verimli, güvenli ve sürdürülebilir güneş enerjisi için güvenilir ölçüm ve akıllı çözümler

İspanya'nın Seville kenti yakınlarında faaliyet gösteren konsantre güneş enerjisi santrali

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Giriş

Sürdürülebilirliğe giden yeni bir yol

Küresel enerji ortamı gelişip enerji talebi arttıkça, Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru umut verici bir yol sunuyor. CSP, güneş enerjisini yakalayıp termal enerjiye dönüştürerek büyük miktarda temiz elektrik üretilmesini sağlar.

Günümüzde en yaygın CSP teknolojileri arasında parabolik oluk sistemleri, güneş enerjisi kuleleri ve Lineer Fresnel Reflektörleri (LFR) bulunmaktadır. Bu teknolojilerin tümü, güneş ışığını bir alıcıya odaklamak için aynalar kullanmaktadır. Toplanan ısı, buhar üretmek için kullanılır ve buhar türbinleri (STG'ler) çalıştırarak elektrik üretilir. Erimiş tuz gibi ısı transfer maddelerinin kullanıldığı termal enerji depolama (TES) sistemlerinde sıcak ve soğuk depolama tankları kullanılır; bu sayede CSP tesisleri güneş battıktan sonra da elektrik üretmeye devam edebilir.

Önemli gerçekler

TES could triple in size by 2030

The global market for thermal energy storage (TES) could triple in size by 2030, growing from gigawatt-hours (GWh) of installed capacity in 2019 to over 800 GWh within a decade.

Kaynak: IRENA

Bir CSP tesisinde Proline Prosonic P 500 HT ©Endress+Hauser
Analizler

Isı transfer sıvılarının akış ölçümü

CSP tesislerinde termal enerjinin transferi için doğru akış ölçümü kritik öneme sahiptir. Bu proses, özellikle termal yağ ve erimiş tuz gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan ısı transfer sıvılarının (HTF) kullanılması nedeniyle kendine özgü zorluklar içerir; söz konusu akışkanlar ekstrem sıcaklıklarda çalıştığından, konvansiyonel akış ölçerler güvenilir olmayabilir. Termal yağ sistemleri genellikle 400 °C (752 °F) sıcaklığa ulaşırken, erimiş tuz sistemleri 550 °C (1022 °F) sıcaklığı aşabilir. Ek olarak, termal yağın elektrik iletkenliği düşüktür ve viskozitesi orta düzeydedir, oysa erimiş tuz, özellikle sodyum nitrat ve potasyum nitrat gibi karışımlar, yüksek derecede aşındırıcıdır ve 220 °C (428 °F) altında katılaşma eğilimindedir, bu da yüksek sıcaklıklarda uygun şekilde bakım yapılmazsa tıkanma ve ekipman hasarı riskleri oluşturur.

Bu alandaki uzmanlığımız

Bu zorlu koşullar, yüksek sıcaklıklar ve sıcaklık döngüleri malzemeleri bozabilir, sensör performansını etkileyebilir ve özel yalıtım gerektirebilir; bu nedenle enstrümantasyon konusunda katı gereksinimler söz konusudur. Ayrıca, her iki akışkanın özelliği zamanla değişebilir ve bu durum akış ölçümünü daha da karmaşık hale getirir. Ultrasonik akış ölçerler, zorlu koşullarda bile hassas ölçüm sağlayarak, enerji kayıplarını azaltarak ve ısı transfer verimliliğini artırarak bu sorunları çözmektedir.

  • Sistem tamamen termal olarak yalıtılabilir
  • Kurulum, devam eden işlemleri kesintiye uğratmadan gerçekleştirilebilir ve vinç kullanımı gerekmez
  • Proline Prosonic P 500 HT DN 50 - 600 (2“ - 24”) metal borulara müdahalesiz şekilde monte edilebilir ve yüksek sıcaklıkta, aşındırıcı ortamlarda riski en aza indirir
  • Ses hızı izleme yoluyla akışkan kalitesindeki bozulmanın erken tespiti, güvenliği ve kullanılabilirliği artırır
  • Gerçek zamanlı hata teşhisi güvenilirliği ve çalışma süresini artırır
  • Kısa giriş/çıkış hatlarında basınç düşüşü olmaz
Konsantre Güneş Enerjisi Santralinin ve alıcısının üstten görünümü ©Endress+Hauser
Analizler

Tanklarda sıcaklık ölçümü

Erimiş tuz tanklarında sıcaklık ölçümü, CSP tesisinin güvenli ve verimli çalışması için çok önemlidir. Tank boyutlarındaki farklılıklar, 550 °C'den (1022 °F) yüksek sıcaklıklar ve aşındırıcı koşullar, esnek tasarıma sahip dayanıklı termokupllar gerektirir. Sensörler, tabakalaşmayı izlemek için genellikle farklı yüksekliklere yerleştirilir. Isı izleme ve yalıtım katılaşmayı önler ve güvenilir, uzun vadeli performans sağlar.

Bu alandaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, üç kritik noktada eşzamanlı sıcaklık izleme için kapsamlı bir sistem sunar: iç tank duvarları, tank tabanı ve termal depolama kapları içindeki erimiş tuz ortamı, enerji dönüşüm süreci boyunca maksimum operasyonel güvenlik ve güvenilirlik sağlar.

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 tank yapısını korumak, tuzun katılaşmasını önlemek ve ısı transferini kontrol etmek için tank iç yüzeyi/duvarı boyunca doğru sıcaklık profili oluşturur. Çok noktalı termometre, beton çatlakları gibi mekanik hasarları önlemek için dar yer altı alanlarında da güvenilir sıcaklık izleme sağlar
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 tankın farklı seviyelerindeki sıcaklığı izleyerek erimiş tuzda hassas sıcaklık ölçümleri sağlar, böylece tuz depolama sisteminin enerji içeriği, yük durumu ve proses kontrolünün belirlenmesi mümkün olur
Konsantre Güneş Enerjisi Santralinin havadan görünümü ©Endress+Hauser
Analizler

CSP'de seviye ölçümü

Erimiş tuz sistemlerinde seviye ölçümü, aşırı sıcaklık, aşındırıcı yapı ve katılaşma riski nedeniyle teknik olarak zordur. Bununla birlikte, sağlam tasarım ve ileri teknolojiler sayesinde, sıcak tuz tankları ve kollektör sistemlerinde güvenilir izleme çok önemlidir. Doğru seviyelerin korunması, alıcıdaki erimiş tuzun yoğun güneş ışığı altında hızla ısındığı CSP tesislerinde operasyonel güvenlik ve enerji depolama kapasitesi açısından çok önemlidir. Giriş ve çıkış tampon tanklarında gerçek zamanlı seviye ölçümü, alıcıların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlerken, termal depolama tanklarının ve HTF yağ tanklarının doğru bir şekilde izlenmesi, genel proses stabilitesini sağlar.

Bu alandaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, temassız radar sayesinde erimiş tuz tanklarında ve HTF yağ tanklarında doğru ve güvenilir seviye ölçümleri sunarak operasyonel güvenliği korumanızı, enerji depolama kapasitesini optimize etmenizi ve tüm tesis genelinde verimlilik ve güvenilirliği güvence altına almanızı sağlar.

  • Micropilot FMR62B 80GHz radar sensörü yüksek sıcaklık seçeneği ile donatılmıştır (450 °C'ye (842 °F) kadar, termal yalıtım ara parçası ile daha yüksek) ve basınç ve sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez
  • 80 GHz teknolojisi, dar bir ışın açısı sunarak iç engellerden kaynaklanan paraziti en aza indirir
  • IEC 61508 standardına uygun olarak geliştirilen bu çözümler, en üst düzeyde güvenlik sağlar
Konsantre güneş enerjisi santralinin uzaktan çekilmiş fotoğrafı ©Endress+Hauser
Analizler

Alıcılarda sıcaklık ölçümleri

CSP tesislerinin omurgasını oluşturan ısı transfer akışkanı (HTF) sistemleri, güneş kolektörlerinden buhar üretim sistemine (SGS) ısı transferi sağlar. En uygun ısı değişimini sağlamak ve hem ekipmana zarar verebilecek hem de verimliliği düşürebilecek aşırı ısınmayı önlemek için sıcaklığın sürekli izlenmesi çok önemlidir. Güneş kulesi enerji santrallerinde yoğunlaştırılmış radyasyon, alıcı yüzey sıcaklıklarını yaklaşık 1.000 °C'ye (1.832 °F) kadar yükseltebilir; gerçek sınırlar HTF ortamına bağlıdır. CSP teknolojisinden bağımsız olarak, alıcı yüzeyinde ve HTF içinde (örneğin, alıcı tüplerindeki termal yağ veya erimiş tuz) doğru sıcaklık ölçümü, sistem verimliliği ve operasyonel güvenlik açısından çok önemlidir.

Bu alandaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, CSP tesislerinde HTF için yüksek hassasiyetli, güvenilir ve uygulamada kanıtlanmış sıcaklık ölçüm çözümleri sunarak, istikrarlı ısı alışverişi sağlar, aşırı ısınmayı önler ve tesisin kullanılabilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

  • iTHERM CableLine TSC310 alıcı ortamında sağlam ve hassas sıcaklık izleme olanağı sağlayarak, doğru şekilde entegre edildiğinde ve aşırı termal radyasyondan korunduğunda yüksek sıcaklıklarda güvenilir çalışmayı destekler
  • iTHERM ModuLine TM111 ısı alıcı tüpündeki HTF'de son derece güvenilir sıcaklık ölçümü yapar, zorlu CSP koşullarında istikrarlı çalışma, verimli ısı değişimi ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar
Analizler

Güvenlik ve verimlilik için optimize edilmiş su/buhar döngüleri

Tüm termal enerji santrallerinde, besleme suyu arıtımı, sürekli su kalitesi izleme ve su/buhar döngüsü içinde hassas seviye ölçümü, operasyonel güvenlik, verimlilik ve uzun vadeli güvenilirlik açısından kritik önem taşır. Bu, buhar üretimi için Rankine çevrimini esas alan CSP tesisleri için de geçerlidir. Buhar üretim sistemlerinde (SGS), yüksek sıcaklıktaki ısı transfer akışkanı yağından (HTF) veya erimiş tuzdan besleme suyuna ısı aktarılır ve böylece buhar türbini jeneratörleri (STG) için buhar üretilir. Bu süreçlerin güvenilir bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi, termodinamik kayıpları en aza indirmek, enerji üretimini en üst düzeye çıkarmak ve plansız kesintileri önlemek için çok önemlidir.

Bu alandaki uzmanlığımız

Besleme suyu hazırlama ve su/buhar döngüsü yönetimi alanındaki entegre çözümlerimiz önemli avantajlar sağlar.

  • Evaporatörler, ön ısıtıcılar, yeniden ısıtıcılar ve yüksek basınçlı ısıtıcılarda hassas seviye ölçümü ile maksimum güvenlik
  • Optimum su kalitesi ve SWAS (Buhar ve Su Analiz Sistemi) ile sürekli izleme sayesinde daha yüksek verim, güçlü enstrümantasyon ve kritik proses parametrelerine yönelik gelişmiş izleme sistemleri ile sağlanan operasyonel güvenilirlik.
  • Bu önlemler, tüm Rankine çevriminin sadece verimli değil, aynı zamanda güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlayarak tesis operatörlerine maksimum kullanılabilirlik ve daha düşük işletme maliyetleri sunar.

Su-buhar çevriminde optimize edilmiş seviye ölçümü

Az miktarda buhar büyük miktarda enerji taşıyabilir; az miktarda su türbine zarar verebilir. Su/buhar çevriminizin yaşam döngüsü maliyetlerini nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi

SWAS ile su kalitesi izleme, verimli ve güvenilir

Korozyon ve kireçlenme, su-buhar çevriminizin düşmanlarıdır. İşte bu nedenle, suyun kimyasını dengede tutan güvenilir çözümlere ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi

Paket servis

Teklifimiz

Endress+Hauser, CSP tesislerinin kendine özgü zorluklarına uyarlanmış güvenilir ölçüm cihazları ve çözümleriyle büyük ölçekli güneş enerjisi üretimine geçişi desteklemektedir. Kolektör sahasından termal enerji depolamasına ve buhar üretimine kadar, enstrümantasyonumuz güvenli, verimli ve tutarlı çalışmayı garanti eder ve güneş enerjisi girişimlerinin uzun vadeli başarısına katkıda bulunur.

  • Tek bir tedarikçiden merkezi olmayan enerji tedariki ve yenilenebilir enerji üretimini destekleyen en uygun ölçüm cihazları ve uzmanlık
  • CSP için güvenlik, güvenilirlik ve verimlilik sağlayan kanıtlanmış teknoloji ve çözümler
  • Aşırı koşullarda doğru ve güvenilir ölçüm için kapsamlı uzmanlık
  • Sürekli otomatik hata teşhisi sağlayan ve müdahale gerektiğinde kullanıcıyı uyaran Heartbeat Technology ile hem sistem performansını artırın hem de işletim maliyetlerini azaltın

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin