Ultrasonik kelepçeli akış ölçer Proline Prosonic Flow P 500 – noninvaziv ve kurulumu kolay - proses kesintisi yoktur - 550 °C'ye kadar bakım gerektirmeden çalışır
DN 15 ila 65 (½ ila 2½") hat boyutlarına sahip borular için Proline Prosonic Flow P 500
F
L
E
X
Alan sınırlı olduğunda: Sadece 2 x DN giriş düz boru mesafesinde bile sürekli yüksek performans sağlayan FlowDC fonksiyonlu ultrasonik kelepçeli akış ölçer
Yüksek sıcaklık ultrasonik sensörü: sorunsuz ve uzun süreli çalışma için sağlam malzemeler ve metal bağlantı folyoları
Ultrasonik kelepçeli akış ölçer Proline Prosonic Flow P 500 – noninvaziv ve kurulumu kolay - proses kesintisi yoktur - 550 °C'ye kadar bakım gerektirmeden çalışır
Özelliklere genel bakış
Max. measurement error
Volume flow: ±3% o.r. for DN 15 ±2% o.r. for DN 25 to DN 200 ±2% o.r. above DN 200
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F) DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F) DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F)
Prosonic Flow P 500 zorlu uygulamalarda bile iletken ve iletken olmayan sıvıların güvenli ve bakım gerektirmeyen bir şekilde ölçümü için tercih edilen ultrasonik kelepçeli akış ölçerdir. Basınç, yoğunluk ve iletkenlikten bağımsız olarak ve proses kesintisi olmadan akışı noninvaziv ve çift yönlü olarak ölçer. FlowDC, montajı daha önce hiç olmadığı kadar esnek hale getirir. Belirtilen doğruluk, sadece 2 x DN'lik bir giriş düz boru mesafesinde ve bozuk akış profilleri durumunda bile korunur.
Özel kuplaj pedleri sayesinde bu ultrasonik kelepçeli sistem tüm kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmez.
Ayrıca, Prosonic Flow P 500 şunlarla da kullanılabilir:
550°C'ye (1022°F) kadar ölçüm yapabilen yüksek sıcaklık sensörleri
sıvı hidrokarbonlar için standart hacmi hesaplayan bir Petrol Uygulama Paketi (PAP)
Heartbeat Teknolojisi, sürekli proses şeffaflığı sağlar. Bu şekilde, birikintiler çalışmayı etkilemeden önce tespit edilebilir
Avantajlar
Esnek montaj – FlowDC giriş düz boru mesafesini minimuma indirir
Yüksek güvenlik standartları – Prosonic Flow P 500, IEC 61508 işlevsel güvenlik gereksinimlerine göre geliştirilmiştir ve tehlikeli alan, Bölge 1 ve Sınıf I, Bölüm 1 için uluslararası onaylara sahiptir
Güvenilir ölçüm performansı – bakım gerektirmeyen montaj sistemine sahip kanıtlanmış sensörler, yüksek sıcaklık uygulamalarında da (≤550 °C/1022 °F) uzun süreli kararlı sinyaller sağlar
Kullanıcı dostu kullanım – web sunucusu tam ayrık erişim sağlarken, cihazın dokunmatik ekranı yerinde ve pratik etkileşim sunar
Şeffaf proses analizleri – Entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonlarına sahip Heartbeat Teknolojisi, her zaman uyumluluk ve proses güvenliği sağlar
Düşük yatırım sermayesi – maliyet avantajı boru çapıyla birlikte artar (DN 4000/160" e kadar)
Videolar
Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon
Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.
Schluchseewerk AG, Wehr'deki pompajlı hidrolelektrik santralindeki türbinlerinin verimliliğini kaydetmek ve optimize etmek istiyordu. Endress+Hauser, ultrasonik kelepçeli tip akış ölçeri ile en uygun çözümü sunuyor.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Proline Promag P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Clamp-on flowmeter for limited spaces in process industries with up to 3 I/Os. Constant accuracy even when mounted with short inlet run thanks to FlowDC. Bidirectional measurement of various fluids, e.g. liquid hydrocarbons and chemicals.
Sensor features
High safety standards – SIL by design, international hazardous area approvals. Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Reliable measurement on various pipe materials – sensor for GRP and plastic pipes available. Mounting without process interruption. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). Medium temperature: –40 to +550 °C (–40 to +1022 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
Nominal diameter range
Dual channel, 1 or 2 paths : DN 15 to 4000 (1/2 to 160")
Volume flow: ±3% o.r. for DN 15 ±2% o.r. for DN 25 to DN 200 ±2% o.r. above DN 200
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
Max. process pressure
N/A
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F) DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F) DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F)
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F) –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) optional
Sensor housing material
N/A
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Degree of protection
Sensor remote version: IP68 type 6P Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control(operation from outside) Optional: WLAN Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, Modbus RS485
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, FM/CSA, EAC, UK Ex, KC
Other approvals and certificates
Other approvals and certificates
Product safety
CE, C-tick, EAC-marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Flowmeter verification for all frequencies except 0.3 MHz, reference line size: 5 MHz DN 50, all other frequencies DN 100 Verification performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .