Raman analizörleriyle biyoreaktör kontrol sistemlerinde devrim yaratmak
Raman teknolojisi ve Catalyx OpenBIO® Biyoreaktör Kontrol Cihazı ile verimliliği artırma
Bir ilaç şirketi, Pennsylvania da dahil olmak üzere çeşitli tesislerinde 30'dan fazla Endress+Hauser Raman analizörünü entegre etti. Rxn2 ve Rxn4 modelleri de dahil olmak üzere analizörler, Ar-Ge ve üretim bölümlerinde kullanıma sunuldu. Raman verileri, Catalyx OpenBIO® Biyoreaktör Kontrol Cihazı kullanılarak şirketin biyoreaktör kontrol platformuna entegre edildi; bu sayede besleme hızlarında gerçek zamanlı ayarlamalar yapılabilmesi sağlandı. Bu entegrasyon, hücre büyüme koşullarını optimize ederek biyolojik proseslerin tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Raman analizörlerini kullanmanın avantajları
Catalyx OpenBIO® Biyoreaktör Kontrol Cihazı ile Raman analizörleri ve problarının devreye alınması, verimliliğin artırılmasına, verimin ve işlenebilen batch sayısının en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmuş, bu da ünite başına yıllık yaklaşık 300.000 dolarlık yatırım getirisi (ROI) sağlamıştır.
Biyoreaktör kontrol sistemlerinin karşılaştığı zorluklar
İlaç şirketi için en büyük zorluk, teknisyenler ve araştırmacılar için proses verimliliğini artırmaktı. Geleneksel olarak, numuneler kaplardan elle alınır, laboratuvarda analiz edilir ve ardından besleme hızlarının ayarlanmasında kullanılırdı. Bu manuel proses zaman alıcı ve kontaminasyona açık bir süreçti; bu durum, numunelerin bütünlüğünü ve elde edilen verilerin doğruluğunu tehlikeye atabilirdi.
Raman analizörleri ile biyoreaktör kontrol prosesinin iyileştirilmesi
İlaç şirketi için bu zorlukların çözümü, Catalyx tarafından sağlanan Catalyx OpenBIO® Biyoreaktör Kontrol Platformu ile Endress+Hauser’in Raman Rxn2 ve Rxn4 analizörleri ve Rxn-10 problarının birlikte kullanılmasıyla sağlandı. Endress+Hauser’in optik analiz ölçüm enstrümanlarını ve Catalyx’in platformunu kullanarak, ilaç şirketi artık bir biyoreaktördeki glikoz konsantrasyonlarını okuyabiliyor ve bu verileri kullanarak anında ayarlamalar yapıp hücre büyümesi için en uygun koşulları sağlayabiliyor.
Biyoreaktör kontrol cihazı lab. otomasyon sistemiyle nasıl dahil edilir?
Biyoreaktör kontrol cihazları, gerçek zamanlı Raman verilerini doğrudan kontrol platformuna aktararak laboratuvar otomasyonuyla entegre olur ve böylece sistemin daha önce manuel ve çevrimdışı olarak yürütülen iş akışını otomatikleştirmesini sağlar. Örneğin, Catalyx OpenBIO® Biyoreaktör Kontrol Cihazı, Endress+Hauser’in Raman analizörleri ve Rxn‑10 problarıyla entegre olarak glikoz seviyeleri gibi kritik parametreleri sürekli olarak okur ve bu bilgileri kullanarak besleme hızlarını otomatik olarak ayarlar ve biyoreaktör koşullarını en uygun seviyede tutar.
Bir biyoreaktör kontrol cihazında hangi özelliklere dikkat etmeliyim?
Gerçek zamanlı veri entegrasyonu (Raman tabanlı kontrol gibi), her türlü tank veya sensörle uyumlu açık bir mimari, sorunsuz sistem entegrasyonu için OPC UA bağlantısı, tutarlılık ve ölçek büyütme için S88 reçete tabanlı çalışma, denetim izleri ile sağlam veri bütünlüğü ve kontaminasyon riskini azaltmak ve batch işlemeyi hızlandırmak amacıyla manuel numune almayı ortadan kaldıran otomasyon özelliklerine sahip bir kontrol ünitesi arayın.
Raman spektroskopisinin avantajları nelerdir?
Raman spektroskopisi, gerçek zamanlı ve in‑situ proses hassasiyeti sunarak, kimyasal bileşimi ve reaksiyonun ilerleyişini anında “görmenizi” sağlar. Son derece spesifik bir moleküler parmak izi sunarak, malzemelerin ve ince kimyasal değişikliklerin kesin bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Raman yöntemi, numune hazırlığı gerektirmez, sulu ortamlarda çalışır, tahribatsızdır ve cam veya polimer paketlerin içinden ölçüm yapabilir.
Endress+Hauser: ABD’de faaliyet gösteren endüstriyel otomasyon şirketi
Endress+Hauser, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren en büyük endüstriyel otomasyon ve proses enstrümantasyonu şirketlerinden biridir. Şirket, akış, seviye, basınç, sıcaklık ve sıvı analizi alanlarında ölçüm ve otomasyon teknolojilerinin yanı sıra, proses endüstrileri için gelişmiş dijital çözümler sunmaktadır. 650.000 ft²'den fazla ABD'deki üretim alanı ve ülke çapında bir satış ve servis ağıyla Endress+Hauser, endüstriyel pazarlardaki müşterilerine destek sağlamaktadır.
Bizimle irtibata geçin
Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?