Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Otomatik ızgara kontrolü için sürekli fark seviye izleme

FlexView FMA90 ve Micropilot FMR20B, atık su endüstrisinde tıkanmaların erken aşamada tespit edilmesi amacıyla temassız seviye ölçümü ile otomatik fark seviye izleme prosesini bir arada sunar

Endüstri: Su, atık su ve atık
Tesiste merkezi görüntüleme ve kontrol ünitesi olarak kurulu olan FlexView FMA90

Özet

Izgaranın önünde ve arkasında gerçekleştirilen sürekli fark seviye izleme prosesi sayesinde otomatik ve güvenilir ızgara kontrolü sağlanır. İki Micropilot FMR20B radar sensörü ve FlexView FMA90 ile oluşturulan bu çözüm, köpük, askıda katı maddeler, kalıntılar ve değişken katı madde yüklerinin bulunduğu durumlarda bile tıkanmaların erken tespit edilmesini, perdeleme prosesinin stabil bir şekilde sürdürülmesini ve manuel müdahalenin azaltılmasını sağlar.

Avantajlar: Daha az müdahale, daha yüksek kullanılabilirlik ve stabil perdeleme

80 GHz

Radar teknolojisi ile güvenilir seviye ölçümü

2

Sensör bağlantısı ile fark seviye izleme

24/7

Otomatik ızgara kontrolü

Güvenilir fark seviye izleme prosesi, tıkanmanın taşma meydana gelmeden önce erken aşamada tespit edilmesini ve ızgaraların otomatik olarak temizlenmesini sağlar. Manuel müdahaleyi önemli ölçüde azaltır; bu da perdeleme sistemlerinin kullanılabilirliğini artırır ve yüksek çalışma stabilitesi sağlar. Açık görüntüleme, kayıt altına alınan trendler ve dijital haberleşme, tam proses hassasiyeti sağlar ve proaktif bakım stratejilerini destekler. Sonuç olarak, zorlu koşullarda atık su perdeleme sistemlerinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan verimli, sağlam ve ölçeklenebilir bir ızgara kontrol çözümü ortaya çıkar.

Zorluk: Türbülanslı perdeleme koşullarında tıkanmanın erken tespiti

Ölçüm aralığı 5 metrenin altında olan atık su perdeleme alanlarında; köpük oluşumu, türbülans ve değişken akış koşulları, geleneksel seviye ölçüm teknolojilerinin performansını genellikle olumsuz etkiler. Aynı zamanda, askıdaki katı maddeler, sedimentler ve birikmiş perdeleme artıkları, özellikle kaba ve ince perdeleme uygulamalarında tıkanma ve taşma riskini artırır.

Stabil perdeleme prosesi sağlamak için, kir birikmesinin erken tespiti hayati önem taşır. Bu durum, ızgaranın önünde ve arkasında güvenilir bir fark seviye ölçümü yapılmasını gerektirir. Manuel denetim ve temizlik işlemleri zaman alıcıdır, duruş sürelerini artırır ve güvenlik riskleri oluşturur; diğer yandan kalıntılar ve değişen kirlilik seviyeleri gibi çevresel etkenler de sürekli izlemeyi daha da zorlaştırır.

Çözümümüz: Sürekli fark seviye izleme prosesi ile taşmanın önlenmesi

Temassız radarlı seviye ölçümü, otomatik fark seviye değerlendirme ve kontrol özellikleri bir araya getirilerek akıllı kontrolü kolaylaştıran bir adım atılabilir. Micropilot FMR20B odaklanmış 80 GHz radar hüzmesini kullanarak ızgaranın önündeki ve arkasındaki su seviyesini sürekli olarak ölçer; böylece köpük, türbülans veya askıda katı maddelerin bulunduğu durumlarda dahi stabil ve temassız ölçüm sağlar.

Her iki seviye sinyali de FlexView FMA90'a iletilir, bu cihaz erken tıkanma tespitine yönelik önemli bir gösterge olan fark seviyeyi hesaplar. FlexView FMA90, sensörlerin performansını artırır ve gelen seviye değerlerini sürekli olarak işleyerek, fark seviyeyi hesaplayarak ve sonuçları yapılandırılabilir sınır değerleriyle karşılaştırarak tüm analizlerin açıkça görüntülenmesini sağlar. FlexView FMA90, güvenilir ızgara kontrolü sağlamak amacıyla, hem fark seviyeyi hem de giriş ve çıkış seviyelerinin birbirine oranını değerlendirebilir.

Fark seviye yapılandırılan sınırın üzerine çıktığında, ızgara temizleme döngüsünü otomatik olarak başlatabilir. Böylece taşmayı önler, perdeleme prosesini stabilize eder ve manuel müdahale ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Seviye değerleri, fark seviye ve sistem durumu gerçek zamanlı olarak görüntülenir, bu da operatörlere perdeleme performansına yönelik tam görünürlük sağlar.

Trend kaydı ve olay izleme özellikleri, proaktif bakım proseslerini ve uzun süreli çalışma stabilitesini destekler. Münferit seviyeler, fark seviye ve sistem durumu gibi proses değerleri, Modbus TCP veya HART haberleşmesi üzerinden kontrol sistemine aktarılabilir. Kılavuzlu kurulum adımları ve HART üzerinden otomatik sensör algılama fonksiyonu, hızlı devreye alma ve güvenilir çalışma olanağı sağlar. Entegre web sunucusu, ölçüm değerlerine kolay erişim imkanı da sunar. FlexView FMA90, modern altyapılara güvenli entegrasyon amacıyla, IEC 62443‑4‑1 standardının güvenli ürün geliştirme gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Çözümün sağladığı başlıca sonuçlar

  • Güvenilir ölçüm

    Köpük, türbülans ve askıdaki katı maddelere rağmen stabil seviye ölçümü, fark seviye izleme prosesine ve erken tıkanma tespitine yönelik güvenilir girdiler sağlar

  • Gelişmiş kontrol

    Otomatik ızgara temizleme döngüleri, manuel müdahaleyi azaltır ve taşmayı önlemeye yardımcı olur

  • Kullanımı kolay

    Kılavuzlu kurulum adımları ve otomatik sensör algılama fonksiyonu sayesinde hızlı ve kolay devreye alma olanağı

  • Açık analizler

    Sürekli görüntüleme ve dijital haberleşme ile çalışma hassasiyeti ve sorunsuz sistem entegrasyonu

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Kullanılan ürün ve servisler

/

İlgili çözümler ve teknolojiler

Seviye ölçümü

Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti

Ayrıntılı bilgi

Radarlı seviye ölçümü

Radarlı seviye ölçümü, sıvılarda ve katılarda güvenilir, temassız ve bakım gerektirmeyen ölçüm sağlar. Micropilot sensör, en zorlu proses koşulları altında bile güvenli bir çözüm sunar.

Ayrıntılı bilgi

Açıklamalı radarlı seviye ölçümü

Radar teknolojisi güvenilir ve doğru seviye ölçümü sağlıyor ve IIoT özellikli radar cihazları, endüstrilerde seviye izleme yöntemini dönüştürüyor.

Ayrıntılı bilgi

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ayrıntılı bilgi

SSS