Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Uygulama alanı
Micropilot FMR20B, 80 GHz teknolojisiyle kesintisiz temassız seviye ölçümü sunar. Yönlendirme sihirbazları, kurulum, devreye alma ve işletim işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Heartbeat Teknolojisi sayesinde, isteğe bağlı süreç doğrulama ve cihaz tanılama ile arıza süresinin azaltılması yoluyla verimlilik sağlanabilir. Cihazın kompakt tasarımı, dar kurulum koşullarında da kullanılmasına olanak tanır.
Micropilot FMR20B, Su, Atık Su ve Atık, Madencilik, Mineraller ve Metaller ile Gıda ve İçecek sektörlerindeki sıvı ve katı uygulamaların yanı sıra tüm sektörlerdeki altyapı uygulamaları için 30 m’ye (98 ft) kadar ölçüm menziline sahip bir serbest alan radar cihazıdır:
Açık havzalar
Nehir izleme
Kanalizasyon yönetimi
Pompa istasyonu / kaldırma istasyonu
Açık kanal akışı
IBC ve depolama tankları
Silolar
Stok yığınları
Pnömatik sevk
Avantajlar
Kılavuzlu kurulum adımları (sihirbazlar) sayesinde hızlı devreye alma ve çalıştırma
Bluetooth bağlantısı kolay, güvenilir ve şifreli kablosuz uzaktan erişime olanak sağlar
“It's me-function” (yanıp sönen LED) ve LED üzerinden durum gösterimi sayesinde Bluetooth bağlantısı sırasında cihaz tanımlama
Net segmentasyon ve kolay yapılandırma sayesinde basit cihaz seçimi
Heartbeat Technology, proses kesintisi olmadan sihirbaz aracılığıyla yönlendirilen isteğe bağlı doğrulama ve hata teşhisi olanağı sağlar
Videolar
Lean seçim
-
Standart ürünler
- Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR20B
İngilizce versiyonu - 09/2025
Free-space radar HART
EN TR 30/09/202510/12/202425/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
TI01796FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR20B
İngilizce versiyonu - 09/2025
Free-space radar HART
EN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.6 MB
Dosya adı:
BA02364FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR20B
Free-space radar
HARTEN TR 30/09/202510/12/202425/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
TI01796FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR20B
Free-space radar
HARTEN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.6 MB
Dosya adı:
BA02364FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN TR 30/07/202530/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/07/2025
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Micropilot FMR20B
Serbest alan radarı
HARTEN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
KA01723FTR_0225-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN TR 17/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/10/2025
Dosya boyutu:
1003.1 KB
Dosya adı:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN TR 28/02/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/02/2025
Dosya boyutu:
477.1 KB
Dosya adı:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR20B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN TR 09/01/202607/07/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/01/2026
Dosya boyutu:
404.6 KB
Dosya adı:
XA03522FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR20B
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaEN TR 18/02/202624/09/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/02/2026
Dosya boyutu:
399.9 KB
Dosya adı:
XA03631FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN TR 11/08/202628/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/08/2026
Dosya boyutu:
393.9 KB
Dosya adı:
XA03623FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR20B
0Ex ia IIC T4 Ga X
Ex ia IIIB T135 °C Da XEN TR 14/07/202625/09/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2026
Dosya boyutu:
390 KB
Dosya adı:
XA03621FEN_0226-00.pdf
-