Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

İçme suyu arıtma prosesinde güvenilir seviye ve sıcaklık izleme

FlexView FMA90 ve Waterpilot FMX21 hidrostatik seviye probları, güvenilir izleme özelliğiyle yapılandırılabilir pompa kontrolünü bir araya getirerek su endüstrisinde stabil ham su kullanımını destekler

Endüstri: Su, atık su ve atık
İçme suyu arıtma prosesinde seviye ve sıcaklık izleme için FlexView FMA90 ve Waterpilot FMX21

Özet

Waterpilot FMX21 hidrostatik seviye probu ve FlexView FMA90 kontrol ünitesi, yeraltı suyu toplama havuzları da dahil içme suyu arıtmada kullanılan ham su havuzlarında hassas hidrostatik seviye ve sıcaklık izleme imkanı sunar. Merkezi görüntüleme ve entegre, sınır değerlerine dayalı kontrol fonksiyonları, filtreleme ve UV dezenfeksiyonu gibi sonraki arıtma proseslerini kontrol etmek amacıyla havuzların ve pompaların stabil bir şekilde çalışmasını sağlar.

Avantajlar: Stabil ham su kullanımı ve güvenilir içme suyu arıtımı

2

Tek bir sensörle ölçülen proses değişkenleri

24/7

Ham su havuzu koşullarına ilişkin sürekli görünürlük

Birden fazla

önceden tanımlanmış seviye sınırı ile güvenilir pompa kontrolü

Waterpilot FMX21 hidrostatik seviye probu ve FlexView FMA90 kontrol ünitesinin kombinasyonu, operatörlere içme suyu arıtma tesislerindeki ham su havuzlarına yönelik güvenilir ve kullanımı kolay bir izleme çözümü sunar. Doğru seviye ölçümü, otomatik pompa kontrolü sağlar ve sonraki arıtma proseslerinde stabil su girişi koşullarının korunmasına yardımcı olur; entegre sıcaklık izleme özelliği ise proses hakkında ek analizler sunar. Ölçüm verilerinin açık bir şekilde görüntülenmesi, olay günlüğü ve sınır değerlerine dayalı otomatik pompa kontrolü, manuel müdahaleyi azaltırken tüm arıtma prosesi genelinde operasyonel görünürlüğü ve izlenebilirliği artırmaya yardımcı olur.

Zorluk: İçme suyu arıtmada ham su havuzlarında stabil seviye kontrolü

İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan ham su havuzları, seviye ve sıcaklık ölçümü açısından yüksek taleplere sahiptir. Bu havuzlarda, genellikle yeraltı suyu veya yüzey suları işlenir ve bu sular filtrasyon veya UV dezenfeksiyonu gibi sonraki proses aşamalarında ileri düzeyde arıtılır. Söz konusu arıtma aşamalarında stabil çalışma sağlamak amacıyla ham su seviyesinin sürekli olarak izlenmesi büyük önem taşırken, sıcaklık değerleri de ham su koşulları ve proses stabilitesi hakkında ek analizler sağlar.

Ayrıca, birçok ham su havuzu uzak lokasyonlarda yer alır veya sadece periyodik olarak bakımı yapılır. Operatörler, taşmayı ve pompaların kuru çalışmasını güvenilir şekilde önlemek ve ayrıca sonraki arıtma proseslerine stabil su girişi sağlamak zorundadır. Bunun yanında, içme suyu arıtma proseslerinde kullanılan tüm bileşenler, katı hijyen gereksinimlerini karşılamalı ve yürürlükteki içme suyu düzenlemelerine uygun olmalıdır. Bunun için tutarlı sonuçlar veren ve şeffaf, iyi belgelenmiş çalışmaları destekleyen sağlam bir ölçüm teknolojisine ihtiyaç duyulur.

Çözümümüz: Ham su havuzlarında akıllı kontrol sistemi

Waterpilot FMX21 ve FlexView FMA90 kombinasyonu, akıllı kontrolü kolaylaştırır. Waterpilot FMX21, içme suyu arıtmada kullanılan ham su havuzlarında doğru hidrostatik seviye ve sıcaklık ölçümleri sağlayarak, değişken proses koşullarında dahi güvenilir izlemeyi garanti eder. Sağlam, yağsız seramik ölçüm hücresi ve içme suyu onayları sayesinde bu sensör, içme suyu arıtma ortamlarında uzun süreli kullanım için idealdir.

Ölçülen değerler, merkezi görüntüleme ve kontrol ünitesi olarak kullanılan FlexView FMA90 enstrümanına iletilir. FlexView FMA90, sensörlerin performansını artırır; seviye ve sıcaklık değerlerini tek ve kullanımı kolay bir dokunmatik ekranda sürekli olarak göstererek tüm analizlerin açıkça görüntülenmesini sağlar. Ayrıca, veriler HART veya Modbus TCP gibi dijital iletişim arayüzleri aracılığıyla üst düzey sistemlere iletilebilir, bu da şeffaf izleme ve mevcut kontrol sistemlerine kolay entegrasyon olanağı sağlar. FlexView FMA90, modern su arıtma altyapılarına güvenli entegrasyon amacıyla, IEC 62443‑4‑1 standardının güvenli ürün geliştirme gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Erişim tespiti için ek bir dijital giriş kullanılabilir, erişim veya denetim kapaklarının açılması doğrudan olay günlüğüne kaydedilerek belgelenir. FlexView FMA90, önceden tanımlanmış minimum veya maksimum seviye sınırlarına ulaşıldığında, pompaları başlatmak veya durdurmak için otomatik olarak anahtarlama sinyalleri üretir. Bu da otomatik sınır değerlerine dayalı pompa kontrolü sayesinde stabil ham su kullanımını destekleyerek kuru çalışma veya taşma durumlarını önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda UV dezenfeksiyonu gibi sonraki arıtma aşamalarında tutarlı çalışma olanağı sağlar.

Çözümün başlıca sonuçları

  • Güvenilir ölçümler

    Değişen ham su koşullarında güvenilir hidrostatik seviye ve sıcaklık ölçümü

  • Endüstri onayları

    İçme suyu onayları ve içme suyu uygulamalarında uzun süreli kullanım için yağsız seramik ölçüm hücresi

  • Gelişmiş kontrol

    Tanımlanan minimum ve maksimum seviye sınırları, otomatik pompa kontrolü sayesinde kuru çalışmaya ve taşmaya karşı koruma sağlar

  • Açık analizler

    FlexView FMA90 ile seviye ve sıcaklık değerlerinin sahada veya uzaktan açık bir şekilde görüntülenmesi

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Kullanılan ürün ve servisler

/

İlgili çözümler ve teknolojiler

Seviye ölçümü

Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti

Ayrıntılı bilgi

Hidrostatik seviye ölçümü

Sıvı uygulamaları için basınç transmiterleriyle hidrostatik seviye ölçümü. Contite ölçüm hücreli Deltapilot veya Waterpilot cihazlar köpük oluşumundan etkilenmez.

Ayrıntılı bilgi

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ayrıntılı bilgi

SSS