Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Verimi artırırken arıza süresini azaltın

Yüksek Basınçlı Asitli Sıvıda Özütleme (HPAL) proseslerinde akıllı sıcaklık izleme

Verimi artırırken arıza süresini azaltın – Yüksek Basınçlı Asitli Sıvıda Özütleme (HPAL) prosesinde otoklav performansını artırmanın en önemli yolu, doğru ve güvenilir sıcaklık izlemesidir. Hassas ölçümler, güvenli ve etkili çalışma olanağı sunarak maden çıkarma prosesinde stabilitenin korunmasına ve metal geri kazanımının en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. HPAL otoklavları, madencilik endüstrisinde laterit cevherlerinden nikel ve kobalt çıkarılması sırasında kritik öneme sahiptir.

Verimi artırırken arıza süresini azaltın ©Endress+Hauser

Avantajlar

  • Daha yüksek metal geri kazanımı için hızlandırılmış mineral çözünmesi

  • Aşırı basınç ve aşındırıcı koşullar altında güvenilir çalışma

  • Hızlı cevap süresi ile optimize edilmiş proses kontrolü

  • Azaltılmış arıza süresiyle %90 maden çıkarma verimliliği

Zorluklar

HPAL proseslerinde cevher ezilir, suyla karıştırılarak bulamaç haline getirilir ve otoklavlara pompalanır. Burada sülfürik asit, 260 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ve 33 bar'ı aşan basınçlarda kimyasal bir reaksiyon başlatır. Hassas sıcaklık kontrolü, özütleme verimliliğini optimize etmek, demir hidrolizini yönetmek ve güvenli çalışma sağlamak açısından çok önemlidir.
Ancak, bulamaç viskozitesinin ısıtma sırasında değişmesi, doğru sıcaklık ölçümünü zorlaştırır. Geleneksel sensörler genellikle hızlı yanıt veremez veya zorlu ortam koşullarına dayanamaz, bu da verimsizliğe, güvenlik risklerine ve metal geri kazanımının azalmasına yol açar.

Çözümümüz

Endress+Hauser, HPAL otoklavlarda sıcaklık ölçümünün zorlu gereksinimlerini karşılamak amacıyla iTHERM ModuLine TM151 cihazına dayanan sağlam ve modüler bir çözüm sunar. Bu endüstriyel termometre, hızlı cevap süreleri sağlayan ve bulamaç içindeki sıcaklık değişimlerinin hassas bir şekilde algılanmasına imkan tanıyan QuickSleeve RTD sensörü ile donatılmıştır. Bar stok termovel, yüksek basınçlı asitli sıvıda özütleme proseslerinde görülen aşırı basınç ve aşındırıcı koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır, bu da sensörün ömrünü önemli ölçüde uzatırken bakım ihtiyaçlarını azaltır. Sıcaklık sinyali, kontrol sistemiyle güvenilir iletişim sağlayan HART uyumlu iTEMP TMT72 transmiter aracılığıyla iletilir. Bu çözüm, sahada görüntüleme talep eden operatörler için TID10 lokal ekran ile tamamlanabilir. Ayrıca, SmartBlue uygulaması ile doğrudan müşterinin mobil cihazında da proses değerleri görüntülenebilir. Bu bileşenler birlikte, madencilik endüstrisinin en zorlu ortamlarından birinde proses verimliliğini artıran, güvenliği iyileştiren ve tutarlı metal geri kazanımı sağlayan bir sıcaklık izleme sistemi oluşturur.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.