Barstock termoveller için patentli yay bileşeni ile donatılmış ek parça, prosesin en yüksek verimlilik ve performansla kontrol edilmesini sağlar.
Hassas sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu, kritik tesis koşullarının önlenmesi ve ürün kalitesinin korunması açısından büyük potansiyel taşır. Sensörlerin tepki süresi çok yavaşsa, operatörlerin proses parametresi tolerans aralıklarını ayarlaması gerekebilir. Aksi takdirde, proses en yüksek verimlilikte çalışmaz ve enerji israfı meydana gelebilir. Tepki süresi, özellikle doğrudan temaslı termometre kullanılamadığında ve termovellerin kullanılması gerektiğinde sorun oluşturabilir.
Optimize edilmiş termal bağlantı için insert ve barstock termoveller arasındaki hava boşluğunu doldurma
Termovel deliği ⌀ 6,5 ve 7 mm (0,26 inç) için uygundur.
400 °C (752 °F) sıcaklığa kadar
Endress+Hauser, barstock termovellerle birlikte hızlı tepki süreleri için özel bir yay bileşenine sahip bir insert geliştirmiştir. Patentli QuickSleeve tasarımı, sensör ile termovellerin duvarları arasındaki hava boşluğunu ortadan kaldırarak, standart insert ve barstock termovellerin kombinasyonlarına kıyasla iki kata kadar daha hızlı tepki süreleri sağlar. Sıcaklık probu, prosesle mümkün olan en iyi termal bağlantıdan yararlanır.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .