Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

iTHERM TwistWell – helisel tasarımlı termovel

Yüksek hız uygulamaları için barstock termoveller

Kármán vortex prensibi, bir akışkan (örneğin hava veya su) sert koşullar altında (örneğin yüksek basınç/hız) katı bir nesnenin (örneğin bir borudaki termovelin) etrafında akarken ortaya çıkan bir akışkanlar dinamiği olgusudur. Akışkan, termovelin yüzeyinden ayrılır ve akış aşağısında girdaplar oluşturur. Bu girdaplar, girdap kaynaklı titreşimlere (VIV) neden olur ve bu titreşimler çok şiddetli olursa termoveli hasar görebilir veya hatta tahrip edebilir. Ayrıca termovelin üzerindeki gerilimi de önemli ölçüde etkileyebilirler.

Avantajlar

  • Vorteks kaynaklı titreşimlerde %90 azalma
  • Statik yükler ASME PTC 19.3 TW'ye göre hesaplanabilir
  • 1” / DN25'ten başlayan tüm nozul boyutları için kolay kurulum
  • Tasarımın etkinliği bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından doğrulanmıştır

Patentli helisel iTHERM TwistWell tasarımına sahip barstock termovelimiz, termovel gövdesinin tüm uzunluğu boyunca girdap oluşumunu büyük ölçüde önler ve termovelin yüksek dinamik gerilimlerden kurtulmasını sağlar. Proses içine uzun süre daldırılabilir ve optimum ölçüm sonucu için standart çaplara sahiptir. Girdap oluşumu etkilerini büyük ölçüde azaltır ve girdap kaynaklı titreşimler nedeniyle standart termovellerin başarısız olduğu proses koşulları için mükemmel bir alternatif oluşturur!

2 Ürünler
Sırala:
Filtre

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Achieving highest steam quality in HRSG systems
By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.
download icon İndir
document icon
Whitepaper helical barstock thermowell
iTHERM TwistWell thermowell design shows >90% reduction in flow-induced vibrations and stress compared to standard thermowells, validated through experimental and FEM analysis.
download icon İndir