Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

EtherNet/IP

EtherNet/IP, saha enstrümanlarının standart Ethernet teknolojisi kullanılarak otomasyon sistemlerine entegre edilmesini sağlar.

EtherNet/IP Logosu

Kanıtlanmış Ethernet standartları üzerine kurulu olan EtherNet/IP, saha cihazları, kontrol cihazları ve üst düzey sistemler arasında iletişimi sağlar ve kolaylaştırır.

EtherNet/IP, saha enstrümanlarının standart Ethernet teknolojisi kullanılarak otomasyon sistemine doğrudan entegre edilmesini sağlar. Üretim tesisi genelinde proses, cihaz ve hata teşhisi verileri toplanabilir, paylaşılabilir ve erişilebilir hale getirilebilir, böylece operasyonlar ve performans hakkında daha fazla görünürlük elde edilir.

Ayrıca, EtherNet/IP entegre web sunucuları aracılığıyla uzaktan erişimi desteklerken, devreye alma kayıtları ve cihaz üzerindeki cihaz tanımları, devreye alma ve bakım proseslerini kolaylaştırır. 

Temel teknik özellikler

Protokol kategorisi

Ethernet tabanlı iletişim

Başlıca seçenekler

Fast Ethernet (100BASE-TX)

Ethernet-APL (10BASE-T2L, 2-WISE)

Single Pair Ethernet - SPE (10BASE-T2L, PoDL)

Tipik uygulama alanı

Fabrika ve proses otomasyonu

İletişim prensibi

IP tabanlı iletişim

Ağ topolojisi

Yıldız, ağaç, halka ve omurga/dal

Ağ bileşenleri

Endüstriyel Ethernet Siviçleri, Ethernet-APL Siviçleri ve SPE Siviçleri

Desteklenen bit hızları

Fast Ethernet: 100Mbps

Ethernet-APL ve SPE: 10 Mbps

Kendinden emniyetli seçenek

Fast Ethernet: Hayır

Ethernet-APL: Evet

Single Pair Ethernet: Hayır

Kontrol sistemi entegrasyonu

Elektronik Bilgi Föyleri (EDS)

Rockwell Automation sistemleri için Eklenti Profilleri (AOP), Eklenti Talimatları (AI) + Ön Paneller (FP)

Varlık yönetimi entegrasyonu

FDT ve FDI

Standart geliştirme kuruluşu (SDO)

Endress+Hauser'in EtherNet/IP uyumlu geniş enstrüman portföyünü hemen inceleyin.

108 Ürünler
Sırala:
Filtre