Yeni Deltabar ürün ailesinin bir parçasıdır. Cihaz sağlam bir yapıya sahiptir ve güvenli Bluetooth bağlantısı kullanan SmartBlue Uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebilir. Durum bazlı bakım özellikleri sayesinde tesis kullanılabilirliğinin artırılmasına katkı sağlar.Yazılım, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sezgisel sihirbazlar, kullanıcıyı cihazın kurulumu, kanıtlama testleri ve doğrulama süreçlerinde adım adım yönlendirir.Heartbeat Technology, tıkalı impuls hatları gibi istenmeyen proses anormalliklerini tespit etmeye yönelik doğrulama ve izleme fonksiyonları sunar.
Basınç ölçüm aralığı: Gösterge/mutlak basınç için 250 bar’a (3750 psi) kadar, diferansiyel basınç için 40 bar’a (600 psi) kadar
Statik basınç: 420 bar’a (6300 psi) kadar
Doğruluk: ±%0,035’e kadar
Avantajlar
Heartbeat Technology sayesinde proses çalışmaya devam ederken cihazın durumu doğrulanabilir. Bu özellik, tesis kullanılabilirliğini artırarak plansız duruşların azaltılmasına yardımcı olur.
Cihaz durumunun kolayca izlenmesini sağlar. Teşhis mesajları oluştuğunda ekran rengi yeşilden kırmızıya değişerek kullanıcıyı görsel olarak bilgilendirir.
Sistematik hataları azaltır. Hatasız SIL devreye alma ve cihaz yönlendirmeli kanıtlama testi (proof testing) özellikleri sayesinde güvenli ve güvenilir işletim sağlar
SmartBlue Uygulaması ile erişimi zor proses alanlarında cihazı kablosuz olarak kontrol etme imkânı sunar
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Olin Corporation, elektroliz proseslerinde Proline Promag P 300'ü kullanmakta ve “Yüzer ölçüm” seçeneği sayesinde zorlu koşullarda bile doğru ölçüm sonuçları elde etmektedir.
Bath Ales approached Endress+Hauser for help to reduce water usage in their new brewery. A solution involving instrumentation, data collection panels and software has resulted in impressive savings.
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Long term stability
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Smallest calibratable span
0.25 mbar (0.00375 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Max. Turn down
100:1
Max. overpressure limit
630 bar (9,450 psi)
Process connection
NPT1/4-18 RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Material gasket
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium, 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Drinking water approvals
NSF, KTW
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Measuring principle
Differential pressure
Characteristic / Application
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Specialities
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Long term stability
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-54°C...+85°C (-65°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Process pressure / max. overpressure limit
420 bar (6300 psi)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Process connection
NPT1/4-18, RC1/4"
Max. measurement distance
400 m (1,312 ft) H2O
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Drinking water approvals
NSF, KTW
Options
Touch control display
Application limits
None
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measured variables
Differential pressure
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium, 316L
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Functional safety
SIL
Metrological approvals and certificates
Heartbeat Technology
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measured variables
Differential pressure
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium, 316L
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Functional safety
SIL
Metrological approvals and certificates
Heartbeat Technology
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measured variables
Differential pressure
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium, 316L
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .