Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Toz Siloları İçin Yüksek Frekanslı Seviye Uzmanı

Kalsit silolarında FMR67 ile yüksek ölçüm performansı

Kalsit ve sanayide kullanılan diğer birçok katı malzeme tozumaya meyilli yapıdadır. Bu malzemeler depolandıkları silolarda dolum ve boşaltım gibi operasyonlar esnasında tozuma yaparak bu silolarda ölçüm yapan seviye cihazlarının performansını etkileyebilmektedir. Endress+Hauser Micropilot M FMR67 cihazı küçük tanecik yapılı ve çok fazla tozuma yapan kalsit ve diğer mikronize toz silolarının seviyesini başarılı bir şekilde ölçmektedir.

Kalsit boya, kağıt, plastik, tekstil ve sanayinin diğer alanlarında yaygın bir şekilde kullanılan mikronize halde bulunan bir dolgu malzemesidir. Bu malzeme bazı tesislerde son ürün olarak bulunurken bazılarında ise hammadde olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki görsellerde de görüleceği üzere kalsit siloları son derece tozlu ortamlardır. Kalsit, hava ile taşındığından ve çok küçük tanecik boyutuna sahip bir yapıda olduğundan son derece akışkan bir ürün yüzeyi ve yoğun bir tozuma ortamı oluşturmaktadır. Bu sebeple kalsit silolarında sürekli seviye ölçümü yapmak zorlu bir göreve dönüşmektedir.

©Endress+Hauser

Uygulama Zorlukları

  • Aşırı tozlu ortam

  • Düşük DC değeri

  • Çok küçük tanecik boyutu

Micropilot FMR67, yüksek katı silolarında ve bunkerlerde zorlu ortamlarda ölçüm yapmak üzere tasarlanmıştır. 80 GHz frekansa sahip olan cihaz 120 metre gibi yüksek ölçüm mesafelerinde çalışabilmektedir. Cihazın anten malzemesi PTFE olup anten seçeneğine bağlı olarak 200 o C sıcaklığa kadar dayanım gösterebilmektedir. Gerektiği durumlarda anten üzerindeki tozumanın temizlenebilmesini sağlayan bir hava bağlantısına sahiptir. Toz, dolum gürültüleri, sıcaklık tabakaları ve gaz tabakaları FMR67’nin ölçüm performansını etkilememektedir.

Yukarıda ifade edilen özellikleri sayesinde FMR67 için kalsit gibi küçük tanecikli, havalı silolarda tozuma yapan malzemelerin depolandığı siloların ölçümü dahi başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, dar yayılma açısı sayesinde küçük çaplı silolarda ölçüm yapabildiği gibi silo içerisinde bulunabilecek mekanik engellerin ölçüm üzerindeki etkisini minimize etmektedir. FMR67 radar cihazı farklı anten ve proses bağlantısı seçenekleri ile her prosesin gereksinimlerini karşılayabilmektedir.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser