Kapsamlı cihaz ve servis portföyümüzle proje karmaşıklığını azaltın, zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlayın
Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) ile ortaklık, su endüstrisi projelerinin zamanında ve bütçeye uygun tamamlanmasındaki zorlukların üstesinden gelinmesinde destek olabilir. Ölçüm enstrümantasyonu, projenin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor olsa da herhangi bir tesisin uzun dönemli başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Doğru cihazları seçmek, su güvenliğini ve proseslerin verimliliğini sağlamaya yardımcı olur. Endress+Hauser gibi bir Ana Enstrüman Tedarikçisi ile ortaklık yapmak, seçim ve uygulama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir.
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, önde gelen bir Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) olarak, FEED'den (Önyüz Mühendislik Tasarımı) operasyona ve tüm ilgili servislere kadar eksiksiz enstrümantasyon çözümleri sunarak projenin yaşam döngüsü boyunca önemli verimlilikler sağlar.
Kısıtlı seçenekler için geniş ürün portföyü, daha az uygulama karmaşıklığı ve en aza indirilmiş maliyetler
Proje yaşam döngüsü boyunca ve sonrasında ortaklık için kapsamlı servis portföyü
Optimum proje tasarımı ve uygulaması için deneyimli proje yöneticileri
Uygulamalar
Kapsamlı kaynak kullanımı
Birden fazla enstrüman tedarikçisinin dahil edilmesi, bir projeye karmaşıklık katabilir, koordinasyon çabalarını artırabilir ve daha fazla hata ve gecikme potansiyeli ortaya çıkararak son teslim tarihlerini ve bütçeleri riske atabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser'i MIV'niz olarak seçtiğinizde, kapsamlı proje çıktıları tek ve profesyonel bir kaynaktan sağlanır.
Proje koordinasyonu için karmaşıklığı ve gereken zamanı azaltın
Ölçüm transmiterlerinden göstergelere kadar ilgili tüm enstrümantasyonun tek bir tedarikçiden temini
Aksesuarlar ve ilgili servisler ihtiyaçlara uygun şekilde seçilebilir
Projenizden sorumlu mühendislerimiz, birden çok ortağı entegre ve koordine ederek ve böylece projelerinizin karmaşıklığını azaltarak özellikle proje planlama aşamasında sizi destekler.
Sahadaki uzmanlığımız
Projenize atanmış uzman ekiplerimiz, en uygun proje teslimi ve sürekli destek için ekibinizle bağlantı kuracak ve projenin başlangıcından itibaren sizinle yakın bir ortaklık içinde çalışacaktır.
Ayrıntılı ihtiyaç planlaması için Endress+Hauser ekiplerinin projeye yaşam döngüsünün başlarında entegrasyonu
Mühendislik ve devreye alma uzmanları, en uygun çözümü tanımlamaya yardımcı olur
Gizli maliyetleri ve riskleri azaltmak için teknik çözüm planlarınızı baştan uyarlayın
Projeye birden fazla ortak dahil edildiğinde bakım, onarım ve operasyonun karmaşıklığı artabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Projeniz boyunca sizinle ortaklık kurmuş ve kapsamlı çözüm tasarımı ve uygulamasında desteklemiş uzman ekiplerimiz, sizi projenin tamamlanmasının sonrasında desteklemeye devam etmek için en iyi konumdadır.
Bakım maliyetlerini optimize eden kapsamlı servis portföyü
Etkili müdahale için eksiksiz proje dokümantasyonu
Sorunların zamanında ve etkin bir şekilde çözülmesi için Endress+Hauser'e güvenin
Su endüstrisi projelerinizde Endress+Hauser'i MIV olarak seçerek hem projenizin kusursuz bir şekilde yürütülmesini sağlarsınız hem de tesisinizin tüm yaşam döngüsü boyunca maliyetleri azaltırsınız. Uzmanlarımızın kapsamlı endüstri ve uygulama bilgisinden ve proje yönetimi deneyiminden yararlanarak projenizin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayın.
4 hafta
800 cihaz sipariş edildiği varsayıldığında elektronik veri değişimimiz kullanılarak proje programında geleneksel yönteme göre tasarruf edilen süre.
%80
tanımlanması gereken 800 cihaz olduğu varsayıldığında CAD çizimleri gibi mühendislik dokümanlarının oluşturulmasında geleneksel yönteme göre tasarruf edilen zaman yüzdesi.
25.000 $
700.000 $'lık bir enstrüman proje değeri varsayıldığında MIV olarak bizimle ortaklık kurduğunuzda yedek parça maliyetinden sağlanan tasarruf.
ProRheno AG, Basel atık su arıtma tesisinin genişletilmesi ve modernizasyonu ile gelecekteki gereksinimleri karşılamayı hedefliyor. Endress+Hauser bu büyük ölçekli projenin ortaklarından biri.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
Diğer endüstriler
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Geniş enstrümantasyon, çözüm ve servis portföyümüzle, proses verimliliği ve güvenlikten, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluğa kadar net sıfıra giden yolda müşterilerimizi destekliyoruz.
Kimya: Rekabetçi ve güvenli
Kimya: Rekabetçi ve güvenli
Tesisinizin güvenliğini ve performansını artırmak için gereken ekstra proje uzmanlığına ve teknik bilgiye ulaşın
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .