Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Ana Enstrüman Satıcısı

Kapsamlı cihaz ve servis portföyümüzle proje karmaşıklığını azaltın, zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlayın

Suyla ilgili projelerinizi daha iyi yönetmek için

Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) ile ortaklık, su endüstrisi projelerinin zamanında ve bütçeye uygun tamamlanmasındaki zorlukların üstesinden gelinmesinde destek olabilir. Ölçüm enstrümantasyonu, projenin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor olsa da herhangi bir tesisin uzun dönemli başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Doğru cihazları seçmek, su güvenliğini ve proseslerin verimliliğini sağlamaya yardımcı olur. Endress+Hauser gibi bir Ana Enstrüman Tedarikçisi ile ortaklık yapmak, seçim ve uygulama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Önemli gerçekler

up to 30%

reduced associated project costs

when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.

Kapsamlı kaynak kullanımı ©Endress+Hauser
İçgörüler

Kapsamlı kaynak kullanımı

Birden fazla enstrüman tedarikçisinin dahil edilmesi, bir projeye karmaşıklık katabilir, koordinasyon çabalarını artırabilir ve daha fazla hata ve gecikme potansiyeli ortaya çıkararak son teslim tarihlerini ve bütçeleri riske atabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser'i MIV'niz olarak seçtiğinizde, kapsamlı proje çıktıları tek ve profesyonel bir kaynaktan sağlanır.

  • Proje koordinasyonu için karmaşıklığı ve gereken zamanı azaltın
  • Ölçüm transmiterlerinden göstergelere kadar ilgili tüm enstrümantasyonun tek bir tedarikçiden temini
  • Aksesuarlar ve ilgili servisler ihtiyaçlara uygun şekilde seçilebilir
Esnek ortaklık ©Endress+Hauser
İçgörüler

Esnek ortaklık

Projenizden sorumlu mühendislerimiz, birden çok ortağı entegre ve koordine ederek ve böylece projelerinizin karmaşıklığını azaltarak özellikle proje planlama aşamasında sizi destekler.

Sahadaki uzmanlığımız

Projenize atanmış uzman ekiplerimiz, en uygun proje teslimi ve sürekli destek için ekibinizle bağlantı kuracak ve projenin başlangıcından itibaren sizinle yakın bir ortaklık içinde çalışacaktır.

  • Ayrıntılı ihtiyaç planlaması için Endress+Hauser ekiplerinin projeye yaşam döngüsünün başlarında entegrasyonu
  • Mühendislik ve devreye alma uzmanları, en uygun çözümü tanımlamaya yardımcı olur
  • Gizli maliyetleri ve riskleri azaltmak için teknik çözüm planlarınızı baştan uyarlayın
Devam eden destek ©Fotolia
İçgörüler

Devam eden destek

Projeye birden fazla ortak dahil edildiğinde bakım, onarım ve operasyonun karmaşıklığı artabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Projeniz boyunca sizinle ortaklık kurmuş ve kapsamlı çözüm tasarımı ve uygulamasında desteklemiş uzman ekiplerimiz, sizi projenin tamamlanmasının sonrasında desteklemeye devam etmek için en iyi konumdadır.

  • Bakım maliyetlerini optimize eden kapsamlı servis portföyü
  • Etkili müdahale için eksiksiz proje dokümantasyonu
  • Sorunların zamanında ve etkin bir şekilde çözülmesi için Endress+Hauser'e güvenin

Avantajlar

Su endüstrisi projelerinizde Endress+Hauser'i MIV olarak seçerek hem projenizin kusursuz bir şekilde yürütülmesini sağlarsınız hem de tesisinizin tüm yaşam döngüsü boyunca maliyetleri azaltırsınız. Uzmanlarımızın kapsamlı endüstri ve uygulama bilgisinden ve proje yönetimi deneyiminden yararlanarak projenizin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayın.

Önemli gerçekler

4 hafta

800 cihaz sipariş edildiği varsayıldığında elektronik veri değişimimiz kullanılarak proje programında geleneksel yönteme göre tasarruf edilen süre.

Önemli gerçekler

%80

tanımlanması gereken 800 cihaz olduğu varsayıldığında CAD çizimleri gibi mühendislik dokümanlarının oluşturulmasında geleneksel yönteme göre tasarruf edilen zaman yüzdesi.

Önemli gerçekler

25.000 $

700.000 $'lık bir enstrüman proje değeri varsayıldığında MIV olarak bizimle ortaklık kurduğunuzda yedek parça maliyetinden sağlanan tasarruf.

Ana fikir

Nasıl destek olabiliriz

Endress+Hauser, önde gelen bir Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) olarak, FEED'den (Önyüz Mühendislik Tasarımı) operasyona ve tüm ilgili servislere kadar eksiksiz enstrümantasyon çözümleri sunarak projenin yaşam döngüsü boyunca önemli verimlilikler sağlar.

  • Kısıtlı seçenekler için geniş ürün portföyü, daha az uygulama karmaşıklığı ve en aza indirilmiş maliyetler
  • Proje yaşam döngüsü boyunca ve sonrasında ortaklık için kapsamlı servis portföyü
  • Optimum proje tasarımı ve uygulaması için deneyimli proje yöneticileri

Son notlar