Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kriyojenik Tanklarda (LNG, etilen, LPG ve amonyak) Sızıntı Tespiti

Sızıntıların erken tespiti, patlayıcı atmosferlerin önlenmesi ve kritik tank altyapısının korunması için güvenilir kabuk ve yüzey sıcaklığı izleme. 

Kriyojenik tank izleme prosesi, daha güvenli LNG, LPG ve amonyak depolama için gerçek zamanlı sızıntı tespiti sağlar

resim, mevcut bir çözüm örneğini sunar

LNG ve etilen için kullanılan kriyojenik depolama tankları, aşırı sıcaklık koşulları altında çalışır ve en yüksek güvenlik standartlarına ihtiyaç duyar. Tankın iç ve dış duvarları arasında fark edilmeyen sızıntılar, soğuk noktalara, ürün kayıplarına, mekanik gerilime ve patlayıcı gaz atmosferlerinin oluşmasına yol açabilir.

Tankın soğutma ve yükleme aşamaları sırasında kontrolsüz veya düzensiz sıcaklık dağılımı, yapısal deformasyona ve güvenlik risklerinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, risklerin azaltılması, personelin korunması ve uzun süreli varlık bütünlüğünün sağlanması açısından sıcaklık anomalilerinin erken tespiti büyük önem taşır.

Endress+Hauser'ın Kriyojenik Tanklarda Sızıntı Tespiti çözümü, tank tabanı, duvarları ve tavanı genelinde kabuk ve yüzey nokta sıcaklıklarını sürekli olarak izler. Böylece yalıtım hatalarının veya sızıntıların erkenden tespit edilmesini sağlar, güvenli soğutma prosedürlerini destekler ve uluslararası güvenlik ile Ex standartlarına uyumu sağlarken hesaba katılmayan kayıpların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Çözümlere Genel Bakış:

Kullanım alanı:
Kimya
Petrol ve Doğalgaz

Donanım ve Yazılım:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Soğutma ve sızıntı tespiti için yüzey sıcaklığı  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Saklama sıcaklığı izleme  
  • iTEMP TMT8x / TMT7x sıcaklık transmiterleri  
  • Çoklayıcı MUX TM188 (MHT)  
  • Saha Göstergesi FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (opsiyonel tank görselleştirme) 

Servisler:

  • Proje yönetimi  
  • Mühendislik ve tasarım  
  • Temel mühendislik (Ön mühendislik)  
  • Fabrika kalibrasyonu  
  • Proje sahası hizmeti ve denetimi  
  • Kurulum ve sistemi devreye alma  
  • Dokümantasyon servisi  
  • Sertifikalar 
  • Testler: Fabrika kabul testi (FAT) ve saha kabul testi (SAT)  
  • Smart Support ve Smart Support Connect  

Kriyojenik tanklarda erken sızıntı tespiti – Endress+Hauser ile maksimum güvenlik, sıfır hesaba katılmayan kayıp ve tam hassasiyet

Bu çözüm, kriyojenik tank kabuklarının ve iç duvarlarının sürekli ve gerçek zamanlı sıcaklık izlemesine olanak sağlar. Anormal sıcaklık değişimlerinin erken tespiti, potansiyel sızıntıların ve yalıtım hatalarının güvenlik olaylarına veya yapısal hasara dönüşmeden önce tanımlanmasını sağlar. 

Sertifikalı bileşenler ve Ex-onaylı cihazlar, tehlikeli ortamlarda güvenli çalışmayı garanti eder. Sıcaklık profili haritalamasını da içeren gelişmiş ön mühendislik çalışmaları, optimum sensör yerleşimini ve doğrulanmış tasarımı destekler. Bu çözüm, Endress+Hauser tank gauging ekosistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur, yüksek hassasiyet ve uzun süreli varlık koruması sağlamak için dijital servislerle geliştirilebilir. 

En Yüksek Güvenlik Seviyesi

LNG, LPG, amonyak veya etilen yüklemesi sırasında buhar salınımının yol açtığı patlayıcı atmosferlerin oluşmasını önler

Hesaba Katılmayan Kayıpların Ortadan Kaldırılması 

Tankın iç ve dış duvarları arasındaki sızıntının erken tespit edilmesi, ürün kayıplarını azaltır

Kritik Altyapının Korunması 

Kontrolsüz veya hızlı soğutma nedeniyle oluşan mekanik gerilimi ve deformasyonu önler

%100 Güvenilirlik 

Anomalilere hızlı yanıt veren, yüksek doğrulukta sıcaklık ölçümleri

Mevzuata Uygunluk

ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC standartlarına göre sertifikalı ve Ex-onaylı bileşenler 

İlgili ürünler

/

Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir.

Son notlar

Diğer çözümleri inceleyin