Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endüstriyel baca gazlarında NOx azaltımını optimize etmeye yönelik çözümler

Prosesleri optimize etmek ve emisyon sınırı düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için hızlı ve güvenilir ölçümler

Proseslerin optimize edilmesini ve emisyon sınırlarının karşılanmasını sağlayan hızlı ölçümler

resim, mevcut bir çözüm örneğini sunar

Enerji yoğun prosesler için yüksek miktarda fosil yakıt tüketimi gerekir ve bu da yüksek NOx emisyonlarına yol açar. Yerel düzenlemelere uymak amacıyla, NOx içeriği genellikle amonyak kullanılan bir DeNOx sisteminde azaltılır. Bu hızlı prosesin zorluğu, artık NOx miktarını en aza indirirken fazla amonyak emisyonunu önleyecek şekilde doğru miktarda amonyak enjekte etmektir. Endress+Hauser'in in-situ analizör çözümleri, bu dinamik proseste NH3 fazlalığından kaynaklanan NOx ve amonyak kaçağını izlemek için son derece uygundur. 

Çözüme Genel Bakış:

Kullanım alanı:
Enerji
Kimya
Madencilik, mineraller ve metaller
Petrol & Gaz / Denizcilik
Su, atık su ve atık

Donanım ve Yazılım:

  • GM32 in-situ gaz analizörü ile reaktör girişinde ve çıkışında NOx ölçümü
  • GM700 in-situ gaz analizörü ile reaktör çıkışında NH3 ölçümü
  • Kanal tipi veya ölçüm probu versiyonları mevcuttur
  • Sistemlerin tümüne verimli ve ekonomik entegrasyon 
  • Otomatik kendi kendini izleme sayesinde daha az bakım maliyeti ve uzun bakım aralıkları
  • Veri Toplama ve İşleme Sistemleri(DAHS): modern emisyon yönetimi için emisyon verilerinin sürekli olarak toplanması, değerlendirilmesi, depolanması, görselleştirilmesi ve iletilmesi
  • Durum izleme ve izleme servisleri: cihaz, tesis ve uygulama durumunun sürekli izlenmesini sağlayan dijital çözüm

Servisler:

  • Modüler servis sözleşmeleri – her gereksinime uygun esneklik
  • Yerel saha hizmeti
  • Sistem mühendisliği, teknik danışmanlık ve planlama
  • Proje yönetimi
  • Fabrika Kabul Testi (FAT)
  • Saha Kabul Testi (SAT)
  • Çalıştırma ve devreye alma
  • Deneyimli servis mühendisleri tarafından verilen eğitim
  • Arıza giderme ve onarım
  • Gerektiğinde uzaktan destek

Doğru ölçümler, katkı maddelerinin (NH3) optimum kullanımını ve emisyon sınır düzenlemelerine uygunluğu sağlar

DeNOx sistemi (SCR, SNCR), zehirli bir gaz olan NOx'u N2 ve H2O'ya dönüştürür. Bunların ikisi de insanlar ve diğer canlılar için zararsızdır. Yanma işleminden sonra amonyak veya sulu üre çözeltisi enjekte edilir ve bu, katalizör varlığında (SCR) veya katalizör olmaksızın (SNCR) dönüştürülür.  NOx, amonyakla reaksiyona girerek N₂ ve H₂O’ya dönüşür.

Bu nedenle, DeNOx reaktörünün (SCR, SNCR) girişindeki ve çıkışındaki NOx içeriğinin belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca, giderek artan amonyak kaçağı (reaktör girişindeki aşırı NH3 fazlalığı nedeniyle) düzenlemelerine uyum sağlamak için reaktör çıkışındaki NH3 kaçağının tespit edilmesi gereklidir.

Endress+Hauser, ünitenin fonksiyonelliğini ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan güvenilir çözümler sunabilir. İn-situ ölçüm teknolojisi birçok avantaj sunar: Analizöre numune taşınmasına gerek kalmaması analiz süresini kısaltır. Numune hazırlama sistemlerine gerek duyulmaması sistem maliyetlerini ve bakım talebini azaltır. Amonyak yoğuşmasının önlenmesi sayesinde daha yüksek hassasiyet ve daha iyi proses kontrolü sağlanır.

Hızlı ve güvenilir ölçüm teknolojisi

İn-situ ölçüm, proses içinde doğrudan ölçüm anlamına gelir; bu da hızlı ölçüm, düşük sistem maliyeti ve yüksek hassasiyet sağlar

Gereksinimlerinize göre şekillendirilebilir

Proses uygulamaları için özel gaz analizörü çözümleri gerekir. Endress+Hauser, çok sayıda olası ölçüm bileşeni için tasarlanmış özel çözümler sunar

Gerçek zamanlı izleme ve kestirimci bakım yoluyla yüksek kullanılabilirlik

Dijital Servisler, bağlı tüm cihazları gerçek zamanlı olarak izler; sensörlerdeki ve tesislerdeki değişiklikleri erkenden tespit ederek arızaların daha çabuk belirlenmesini veya tamamen önlenmesini sağlar

Her yerde yanınızda

Uzun yıllardır, planlama ve devreye almadan işletme, yenileme ve değiştirme aşamalarına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca sunduğumuz servislerimizle ölçüm sistemleriniz ve tesisleriniz için destek sağlıyoruz

Öne çıkan teklifler

/

Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir.

Son notlar