Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Yeşil Çelik: Çelik üretiminin geleceği

Çelik endüstrisinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik baskı giderek artıyor. Endress+Hauser'in Yeşil Çelik üretiminde sizi nasıl destekleyebileceğini buradan öğrenin

Yeşil bir manzaranın ortasında çelik fabrikası.

Çelik üretimi enerji yoğun bir prosestir. Bu nedenle, çevresel etkinin, özellikle de CO2 emisyonlarının önemli olması şaşırtıcı değildir. Ancak karbon ayak izini azaltmak için sadece kamudan veya hükümetten değil, aynı zamanda müşterilerden ve yatırımcılardan da artan bir baskı mevcut. Bu da çelik endüstrisini yeni fikirler üretmeye teşvik ediyor. Yeşil Çelik, bu yenilikçi yaklaşımlar için kullanılan ortak bir terimdir.

Önemli gerçekler

1.89 tons

of CO­2 were produced per ton of crude steel cast according to the World Steel Association.

Carbon Capture can be used to reduce CO2 emissions. ©Endress+Hauser
İçgörüler

Karbon Yakalama ve Kullanımı (CCU)

Yüksek fırından çıkan gazlar CO2, CO ve H2'den oluşur. CO2'yi ayırmak için adsorpsiyon ve absorpsiyon gibi çeşitli işlemler kullanılır. Karbon Yakalama ve Kullanımında doğru akış ölçümü, proses kontrolü ve düzenleyici süreçler için gereklidir. Prosesi verimli ve güvenli hale getirmek için akış, yoğunluk ve sıcaklık gibi parametrelerin izlenmesi gerekir.

Sahadaki uzmanlığımız

Promass Q 'nun kullanılması, hattaki tüm gazların fiziksel özelliklerinden bağımsız olarak doğru ölçümler sağlayacaktır. Coriolis ölçüm teknolojisi sayesinde akış, yoğunluk ve sıcaklığı aynı anda ölçebilir.

Demir cevherinin doğrudan redüksiyonu. ©Endress+Hauser
İçgörüler

Demir cevherinin doğrudan redüksiyonu

Demir cevherini yüksek fırında olduğu gibi eritmeden demir sünger üretmek için indirgeyici gazlar kullanılarak demir cevherinden oksijen uzaklaştırılabilir. Demir cevheri işlenirken, karbon monoksit ve hidrojen karışımı olan sentez gazı genellikle indirgeyici gaz olarak kullanılır. Bu demir süngerin demir içeriği pik demire benzer ve %95'e kadar ulaşır. Bu da onu bir elektrik ark fırınında daha ileri işlemler için mükemmel bir hammadde haline getirir.

Sahadaki uzmanlığımız

DRI proseslerinde, enerji tasarrufu sağlayan bir tasarım, ekonomik uygulanabilirlik ve taşınan sıcak demir miktarının artırılması gibi enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için kilit öneme sahiptir. Micropilot FMR67B, 450° C'ye kadar sıcaklıklarda güvenilir bir şekilde seviye ölçümü yapar.

Elektrik ark ocağı
İçgörüler

Yeşil enerji kaynakları

Hurda metal ve pik demirin veya demir süngerin elektrik ark ocağında eritilmesi çok fazla enerji tüketir. Enerji kaynağına bağlı olarak prosesin karbon ayak izi önemli ölçüde değişebilir. Yenilenebilir kaynaklarla üretilen enerji kullanılırsa, yeşil enerji olarak adlandırılan bu enerji tüm sürecin emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, çoğu çelik üretim tesisi için büyük bir yatırım anlamına gelecektir. Bu değişimin sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için başarılı bir ortağa ihtiyaç duyarsınız. Endress+Hauser, Power & Energy industry 60 yıldan fazla deneyime sahiptir. Hem enerji endüstrisine odaklanmış bir portföye hem de yeşil enerjiye doğru yolculuğunuzda size danışmanlık yapabilecek uygulama bilgisine sahibiz.

Avantajlar

Yeşil çelik fikrini gerçeğe dönüştürmek zorlu bir süreç olacaktır. Çevresel etki ve ekonomik uygulanabilirliği dengelemek için yatırımlar yapılması gerekecek. Endress+Hauser, çelik endüstrisinde uygulama bilgisine ve hem enerji hem de gaz sektörlerinde onlarca yıllık deneyime sahip olduğu için bu yolculukta ideal ortağınızdır. Ayrıca, bu endüstrilere özel ürün ve hizmet tekliflerimiz bulunmaktadır.

Önemli gerçekler

95%

H2 ile doğrudan azaltım ve yeşil enerji kullanımı yoluyla CO2 emisyonlarının azaltılması

Önemli gerçekler

50%

Dünya iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için çelik endüstrisinin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltması gerekmektedir.

Önemli gerçekler

14%

McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çevresel etkilerini azaltmadıkları takdirde çelik şirketlerinin değerinin büyük bir kısmı risk altında.

Ana fikir

Yeşil Çelik nedir?

CO2 emisyonlarını azaltmak için üç yaklaşım ortaya çıkmıştır. Karbon yakalama, bir yüksek fırından çıkan emisyonların toplanması ve daha sonra bunların biyoetanol veya amonyak üretebilecekleri kimya endüstrisine satılması anlamına gelmektedir. İkinci bir seçenek, demir cevherinin H2 kullanılarak doğrudan indirgenmesi ve bunun sonucunda elektrik ark ocağında ya da çelik üretmek için bir dönüştürücüde işlenebilen sünger demir elde edilmesidir. Son olarak, yeşil enerji kaynaklarının kullanılması elektrik ark ocağının karbon ayak izini azaltır.

  • Karbon yakalama ve kullanımı (CCU)
  • Demir cevherinin doğrudan redüksiyonu (DRI)
  • Yeşil enerji kaynakları

Son notlar