Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Water/steam circuit at GETEC PARK.SWISS

SWAS (Steam Water Analytical System) monitors the energy production

GETEC PARK.SWISS AG operates a total of 3 energy centers at the Muttenz site (Schweizerhalle), which are used to cover energy requirements. Ongoing investments are intended to ensure that GETEC is always at the cutting edge of technology and can thus guarantee a reliable energy supply.

SWAS System at GETEC SWISS.PARK

SWAS installation at GETEC SWISS.PARK

Engery factory at Muttenz

GETEC SWISS.PARK facilities at Muttenz

Advantages of SWAS

  • Less downtime

  • Better plant efficiency

  • Reliable measurements

  • User-friendly maintenance

Maintenance employee at GETEC PARK.SWISS

Endress+Hauser produces good products, but proximity also counts for me, because if I need support, I can count on getting it quickly

Daniel Hartmann
Maintenance, GETEC PARK.SWISS

Requirements

By monitoring the steam cycle (boiler feed water, boiler water, condensate lines) for limit violations, the aim is to prevent corrosion and dangerous deposits that could lead to poorer efficiency or even premature shutdown. At its Muttenz site, GETEC produces energy products from solid and liquid waste fuels, such as superheated steam for power generation, operating steam at 12 bar, hot water, as well as ice and compressed air. All these products must be permanently available.

Our solution

A water/steam analytical system was installed for monitoring. The SWAS (Steam Water Analytical System) is a complete solution pre-assembled on panel. In addition to sample cooling, piping and flow monitoring, pH, conductivity, cation conductivity, silica and trace oxygen are measured.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken