Digital communication and smart instruments build efficiency
Modern instrumentation provide diagnostic information beyond basic process data, empowering informed decision-making and proactive maintenance
For decades, control system instrument data was constrained to single analog process variables communicated via individual 4-20mA current loops. Modern instrumentation advances, particularly digital communications, now provide a wealth of additional diagnostic and other information, enabling operational insights unachievable with simple 4-20mA measurements alone.
Modern device-level network media options — like HART® over 4-20mA, WirelessHART®, Ethernet-APL® and Bluetooth® — provide the ability to transmit data bidirectionally between an instrument and its host system. Various communication methods are selected based on the target field devices, depending on the intended application.
Bizimle irtibata geçin
Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?
Gıda güvenliği standartlarını karşılamada, tutarlı ürün kalitesini sağlamada, üretim kapasitesini artırmada ve sınırlı bütçelerle bile sürdürülebilirlik girişimlerini hayata geçirmede iş ortağınız.
Düşük dereceli cevherler, yetenek eksiklikleri ve kazı zorluklarının dünyasında hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabiliriz: Üretim maliyetlerinizi azaltın, tesisinizin güvenliğini sağlayın ve uygunluğu ve sorumluluğu arttırın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .