Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Herkese kazandıran sistem

Sürdürülebilirlik ticari açıdan da kazanç sağlamalıdır. Bu nedenle Endress+Hauser’ın portföyünü karbondan arındırma yaklaşımı, iklim koruması ile katma değeri bir arada sunarak müşterilere çok daha büyük avantajlar sağlar.

01.06.2026 Metin: Christine Böhringer Fotoğraf: Andreas Mader
Az yer kaplayan tasarımı sayesinde Compact Line enstrümanlarının karbon ayak izi nispeten daha düşüktür.

Endress+Hauser, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefini belirledi. Bu hedefe ulaşmadaki en büyük zorluk Grup'un ham madde tedarikinden ürün teslimatına kadar olan değer zincirlerinde yatıyor ve sera gazı emisyonlarının büyük kısmını Kapsam 3 emisyonları oluşturuyor. Teknoloji ve Portföy Direktörü Hans Joachim Fröhlich konuyu şu şekilde açıklıyor: “Enstrümanlarımızda çok fazla çelik ve alüminyum kullanıyoruz; bu nedenle çevresel ayak izimizin üçte birinden fazlası satın alınan mallardan kaynaklanıyor. Enstrümanlarımızın uzun kullanım ömürleri dikkate alındığında, ayak izimizin neredeyse yarısı, müşterilerimizin kullanım aşamasındaki enerji tüketiminden ve diğer faktörlerden kaynaklanıyor.”

Hans Joachim Fröhlich, Teknoloji ve Ürün Portföyü 
 Direktörü. ©Endress+Hauser

Bu nedenlerden dolayı Fröhlich, Grup'un portföyünü karbondan arındırmak için Endress+Hauser’in ürün merkezleriyle işbirliği yapıyor. “Portföyümüzü ürün bazında gözden geçiriyoruz. Yeni nesil enstrümanlarımızın daha sürdürülebilir olmasını isterken, aynı zamanda müşterilerimize katma değer sunmayı hedefliyoruz; bunu da uygun fiyata daha iyi performans sunarak veya aynı ya da daha düşük fiyatlarla mevcut performansı koruyarak yapmak istiyoruz.”

Şirket, bu inovasyon prosesini biçimlendirmek amacıyla grup genelinde geçerli olacak yeni eko-tasarım kılavuzlarını uygulamaya koyuyor. Bu çerçeve, ürün geliştirme proseslerine yönelik şirket standartlarının bir parçasını oluşturuyor ve gelecekte 1.300’den fazla Ar-Ge personelinin çalışmalarına yön verecektir. Kılavuz, ekolojik ilke ve uygulamaları belirlerken, tasarımcılara yaratıcılık bakımından geniş bir alan tanıyor. Kullanılan metaller, malzeme tasarrufu, elektronik donanım, enerji tüketimi ve analizörler söz konusu olduğunda, test gazlarının emisyon seviyesi gibi unsurlara odaklanarak farklı tipte enstrümanların tasarımını optimize etmeyi amaçlıyor. Endress+Hauser, döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde ölçüm enstrümanlarının onarılabilirlik ve geri dönüştürülebilirlik özelliklerini daha da artırmayı planlıyor.

Daha kısa geliştirme süreleri

Gelecekte yazılım araçları, şirketin geliştirme ekiplerinin kendi fikirlerinin çevresel etkilerini değerlendirmesine yardımcı olacaktır. Bu tür araçlar, örneğin enstrüman imalatı için önerilen malzemelerin üretiminde kullanılan enerji karmasını belirlemek amacıyla kullanılabilecektir. Ayrıca, henüz ilk prototip bile üretilmeden önce tasarım modellerinin sanal olarak test edilmesine ve optimizasyonuna yönelik teknolojilerden daha fazla yararlanılacaktır. Hans Joachim Fröhlich durumu şu şekilde açıklıyor: "Yeni, çevre dostu ve düşük emisyonlu malzemelerden üretilen bileşenlerin davranışlarını simüle etme konusunda zaten endüstri lideriyiz." Geliştirme ekipleri, bilgisayar simülasyonunu kullanarak yeni bileşenlerin, montaj gruplarının ve tüm enstrümanların performansını ve ticari uygulanabilirliğini de hızlı bir şekilde değerlendirebilir.

Fröhlich’e göre, şirketin net sıfır emisyon hedefine ulaşması ve daha da önemlisi, ekolojik sürdürülebilirlik ile ticari uygulanabilirliği en uygun şekilde gerçekleştirmesi için hem dijitalleşme hem de tedarikçilerle yakın birliği yapılması gerekecektir. Bu tedarikçiler de tıpkı Endress+Hauser gibi kendi proseslerini sürekli olarak optimize ediyor ve birçoğu, endüstrideki rakiplerine kıyasla halihazırda oldukça ileri düzeyde değer zincirlerini işletiyor. “Tüm bunlar, müşterilerimizin yararına sürdürülebilir inovasyonu hızlandırmamıza ve cesur iklim hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor,” diyor Fröhlich. Endress+Hauser, ham madde tedarikinden ürün teslimatına kadar olan değer zincirlerinden kaynaklanan emisyonları en erken 2034 yılına kadar yüzde 35 oranında azaltmayı hedefliyor.

Tasarım yoluyla sürdürülebilirlik

Endress+Hauser, yeni eko-tasarım kılavuzlarıyla sürdürülebilirlik ilkelerini inovasyon proseslerine çok daha kapsamlı bir şekilde entegre ediyor. Bu çerçeve, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin yeniden tasarımında ekolojik faktörlerin erken aşamada dikkate alınmasını sağlıyor. Örneğin, kullanılan yapı türüne veya malzeme ve bileşenlere odaklanarak şirkete ait ürünlerin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. İyi bir ekolojik tasarım, her zaman çevresel avantajların yanı sıra malzeme tasarrufu veya daha düşük işletme maliyetleri gibi ekonomik avantajlar da sağlar. Yeni çerçeve, en son AB Eko-Tasarım Direktifi ile uyumludur ve Endress+Hauser Grubu bünyesindeki mevcut standartları uyumlu hale getirir.

Kusursuz tasarım

Endress+Hauser, enerji ve malzeme tasarrufu sağlayan yeni muhafaza ve
elektronik tasarımlarıyla emisyon azaltıcı ölçüm teknolojileri sunmaktadır. Burada, üç örnek yer almaktadır.

Dosimag ve Dosimass

Dosimag ve Dosimass akış ölçerler, ketçap ve şampanyadan öksürük şurubuna kadar çok çeşitli dolum ve dozaj uygulamalarında otuz yıldır kullanılmaktadır. En yeni nesil ürünler, malzeme tasarrufu ve yerel kaynaklı bileşenlerin kullanımı sayesinde karbon ayak izini sırasıyla %14 ve %28 oranında (sırasıyla Dosimass ve Dosimag için) azaltır. Ayrıca, bu enstrümanlar daha az enerji tüketir. Ek olarak, elektronik donanımın sensörden ayrılabilmesi sayesinde Dosimass transmiterin geri dönüşümü artık daha kolaydır.

Proline transmiterler

Endress+Hauser’in akış ölçer sistemlerine yönelik Proline transmiter ürün ailesinin bir modeli, yılda 50.000 adet sevk edilmektedir ve tamamı aynı alüminyum muhafazaya sahiptir. 2024 yılının sonlarında, duvar kalınlığı azaltılarak yılda yaklaşık 14 ton alüminyum tasarrufu sağlandı; bu da yaklaşık 150 ton CO2'ye eşdeğerdedir. Yeni muhafaza, sayısal simülasyon ve yüksek basınçlı kalıp döküm yöntemleri kullanılarak geliştirildi ve önceki versiyonla tamamen aynı mekanik özellikleri karşılaması sağlandı.

Compact Line

Endress+Hauser, hijyen açısından hassas uygulamalar için uzun süredir seviye ve basınç ölçüm enstrümanları üreten bir firmadır. Yüksek performanslı ve az yer kaplayan muhafazaya ve elektronik donanıma sahip yeni Compact Line serisi, gıda ve ilaç endüstrilerindeki gereksinimlere özel tasarlanmıştır. Bu da geleneksel ürünlere kıyasla karbon ayak izinde belirgin bir azalma elde edilmesine yol açar. Radar ölçüm enstrümanları ise yaklaşık yüzde 60 oranında tasarruf sağlar.

Benzer konulara bakın

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Şirket dergisi 'changes' 1/2026 PDF, 7.5 MB
Sürdürülebilir dönüşümü şekillendirmek
download icon İndir