Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Uzun vadeli vizyonla büyüme

Proses endüstrisi için sürdürülebilir dönüşüm, pek çok zorluk getirmektedir. Yine de Endress+Hauser Satış Direktörü Laurent Mulley, bu dönüşümün daha fazla rekabet gücünün anahtarı olduğunu belirtiyor.

25.08.2026 Metin: Christoph Stockburger Fotoğraf: Andreas Mader
Uzun vadede, her şirket sürdürülebilir bir dönüşüm için çaba gösterecektir.

Şu anda proses endüstrisindeki şirketler için sürdürülebilir dönüşüm ne anlama geliyor?

İlk bakışta, küresel ekonomiyi etkileyen belirsizliğin, dönüşüm sürecini gölgede bırakmış gibi görünebilir. Bununla birlikte, uzun vadede her şirket sürdürülebilir bir dönüşüm için çaba gösterecek ya da bu yolda daha da ilerleyecektir. Bu yol engebeli olabilir, ancak nihai varış noktası kesindir.

Bundan neden bu kadar eminsin?

Sürdürülebilir dönüşüm, çevre koşullarını korumak amacıyla emisyonları veya tüketimi azaltmaktan çok daha fazlasını içerir. Dönüşüm, rekabet gücünün artırılmasının anahtarıdır. Çünkü dönüşümün özünde, verimliliği artırmak ve yeni pazarlar açmak yatmaktadır. Elbette, müşterilerimizin bunu tam olarak nasıl ve hangi hızda gerçekleştirdiği, duruma göre değişiklik gösterir.

Müşteriler için sürdürülebilir dönüşüm yolunda karşılaşılan en büyük zorluklar nelerdir?

Küresel ölçekte en büyük zorluklar, mevcut jeopolitik istikrarsızlık ve uluslararası ticaret anlaşmazlıklarıdır. Ancak her endüstriye özgü zorluklar da bulunmaktadır. Petrol ve gaz sektöründe ise yeni iş modelleri geliştirme ihtiyacı söz konusudur. Çelik endüstrisi, doğrudan indirgeme tesislerine geçmelidir. Çimento endüstrisi, üretim prosesinden kaynaklanan emisyonları yakalamalı ve depolamalıdır. Kimya endüstrisi, acil yatırım ihtiyacı ile belirsiz piyasa koşulları arasında sıkışmış durumda. Enerji sektörü, arz güvenliğini sürdürürken yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak zorundadır. İlaç endüstrisi, esnek üretim hacimleri için yüksek düzeyde entegre tesisler gerektirir. Gıda endüstrisindeki zorluk, tıpkı su ve atık su sektöründe olduğu gibi, kaynak ve enerji verimliliğini artırmaktır.

Laurent Mulley, şirkete ilk olarak 2012 yılında katıldı. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser, müşterilerini bu zorluklar karşısında nasıl destekliyor?

Geniş kapsamlı ölçüm teknolojileri ve çözümleri portföyümüz, müşterilerimize prosesleri hakkında doğru bilgiler sunar. Bu, onların karbon ayak izini azaltmalarına, maliyetlerini düşürmelerine, yasal gereksinimlere uymalarına ve yeni teknolojileri hayata geçirmelerine yardımcı olur.

Bazı örnekler verebilir misiniz?

Endress+Hauser olarak, hidrojen ekonomisi alanına erken bir aşamada adım attık ve şimdi de alım-satım uygulamaları için ilk ultrasonik hidrojen akış ölçeri piyasaya sürdük. Veri merkezlerinde, ölçüm teknolojimiz enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Gıda ve ilaç endüstrisi sektörleri için son derece kompakt sensörler sunuyoruz. Su arıtma tesisi operatörleri, sıvı analiz ölçüm noktalarına uzaktan izleme işlevselliği eklemek için Liquiline Edge Modüllerimizi kullanabilir. Büyük tesisleri ve muazzam miktarda verisiyle kimya endüstrisi için ise, neredeyse her türlü ölçüm için Ethernet-APL bağlantılı ölçüm enstrümanları sunuyoruz.

Dijitalleşme, bu dönüşüme ne ölçüde katkı sağlıyor?

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejik olarak uyumlu hale getirildiğinde, birbirlerini güçlendirirler. Bu durum, Ethernet-APL gibi teknolojilerden ya da bu bağlamda Netilion IIoT ekosistemimizden açıkça anlaşılmaktadır: Her ikisi de saha verilerine gerçek zamanlı erişim sağlar ve bu verileri – özellikle de yapay zeka uygulamaları için – kullanılabilir hale getirir. Başka bir deyişle, sanayi şirketleri dijitalleşmeyi kullanarak üretim tesisleri hakkında değerli yeni bilgiler edinebilir ve böylece yeni optimizasyon olanakları ortaya çıkarabilirler.

Peki, müşteriler Endress+Hauser’dan ne bekliyor?

Müşterilerimiz sürdürülebilirliği büyümeyle birleştirmek istiyor. Bunun için de, değişimi gerçekleştirmek ve bu süreçteki karmaşıklıkları aşmalarına yardımcı olmak üzere uzun vadede kendileriyle yakın iş birliği içinde çalışabilecek güvenilir iş ortaklarına ihtiyaçları vardır. Bu konuda en doğru iş ortağıyız; çünkü kaliteyi sektör bilgisi, pratik deneyim, zamanında teslimat ve dijital uzmanlıkla birleştiriyoruz. Bir aile şirketi olarak, uzun vadeli bağlılık ve istikrarı kararlılıkla savunuyoruz. Müşterilerimizden öğrenmeye ve deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız – çünkü gelecekteki ihtiyaçları öngörmenin ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknolojileri geliştirmenin tek yolu budur.

Endress+Hauser, kendi sürdürülebilir dönüşüm sürecini nasıl yürütüyor?

Karbon ayak izimizin yüzde 97’sinden fazlası, “Kapsam 3” olarak da bilinen, üretim öncesi ve üretim sonrası değer zincirlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, portföyümüzü karbonsuzlaştırmak büyük bir zorluktur. Biz de sürdürülebilirliği itici güç olarak kullanabilmek amacıyla, ürün geliştirme konusunda Grup genelinde geçerli olacak ekotasarım kılavuzlarını uygulamaya koyuyoruz. Enstrümanlarımızın üretiminde daha az malzeme kullandığımızda ve enerji tüketimini azalttığımızda, müşterilerimiz için katma değer yaratmış oluruz. Makul bir fiyata daha iyi performans ya da daha düşük bir fiyata aynı performansı sunabiliriz.

Piyasaları yakından takip etmek

Laurent Mulley (57), 2023 yılından bu yana Endress+Hauser’in küresel satış ve servis birimi Satış Direktörü olarak yönetmektedir. En sevdiği futbol kulübü AJ Auxerre ve ölçüm teknolojisi, onun iki büyük tutkusu. Fizik ile satış ve pazarlama alanlarında lisans derecelerine sahip olan Laurent Mulley, şirkete ilk olarak 2012 yılında katıldı ve 2016 yılında Endress+Hauser Fransa’nın Genel Müdürü olarak göreve başladı. Laurent Mulley evli ve dört çocuğu var.

Benzer konulara bakın

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Şirket dergisi 'changes' 1/2026 PDF, 7.5 MB
Sürdürülebilir dönüşümü şekillendirmek
download icon İndir