Proses endüstrisinin değişen ihtiyaçları
Endüstriyel Ethernet, güvenilir bağlantının nasıl elde edileceği sorusunun yanıtıdır. Ethernet-APL ve Tek Çift Ethernet sayesinde, en zorlu ortamlarda bile kesintisiz veri iletişimi mümkün hale gelir ve güvenilirlik sağlanır. Endüstriyel Ethernet'i kullanarak gerçek zamanlı veri erişimi elde edersiniz ve ayrıca sistemlerin birlikte kullanılabilirliğini artırırsınız. Şimdiye kadar, birçok proses tesisi, proses değerleri ve varlık verileri standartlarını karşılayamama sorunuyla mücadele etti. Bu nedenle, açık dijital iletişim çok önemlidir, çünkü özellikle firmware, konfigürasyon dosyaları ve hata teşhisleri gibi varlık verileri işletmenizin ölçeklenebilirliğini destekler. PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP ve Ethernet-APL gibi protokollerle desteklenen akıllı Ethernet cihazları, kesintisiz iletişim sağlayarak otomasyonu daha verimli ve ölçeklenebilir hale getirir. Endüstriler gittikçe dijital hale gelirken, Ethernet tabanlı ağlar daha akıllı, daha bağlantılı ve geleceğe hazır uygulamaların temelini oluşturur.
Ethernet tabanlı iletişim protokollerinin ortaya çıkışı
Kısa bir süre önce, Ethernet'in endüstriyel uygulamalarda saha düzeyinde entegrasyon için fiziksel bir katman olarak potansiyeli dikkat çekmeye başladı. Modern bağlantının belkemiği olarak, Ethernet yüksek hızda ve düşük gecikmeli veri iletimi, kusursuz sistem entegrasyonu ve minimum hata ile güvenilir uzaktan erişim sağlar. Bunlar, günümüzün akıllı üretim ortamları için vazgeçilmez özelliklerdir.
Gıda ve içecek endüstrisinde Ethernet tabanlı protokoller yaygın olarak kullanılır. Bu protokoller, üretim prosesleri üzerinde hassas kontrol sağlayarak ürünlerin kalitesinin ve tutarlılığının korunmasına yardımcı olur. Kimya endüstrisi de karmaşık kimyasal işleme ekipmanlarının entegrasyonunu kolaylaştırarak doğru veri iletimi ve kontrolü sağlayan Ethernet tabanlı protokollerden yararlanır. İlaç endüstrisinde, Ethernet tabanlı protokoller gelişmiş laboratuvar ekipmanlarını ve otomatik sistemleri yönetmek için kullanılır. Bu protokoller, çeşitli cihazlar arasında kesintisiz iletişime imkan tanıyarak deneylerin ve proseslerin yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle yürütülmesini sağlar. PROFINET'in gerçek zamanlı özellikleri, sıkı kontrol ve izleme gerektiren uygulamalar için özellikle değerlidir.
Ethernet tabanlı iletişim, performans ve birlikte kullanılabilirlik özelliklerinin yanında kablolama gereksinimlerini azaltır, işgücü ihtiyacını en aza indirir, kaynak kullanımını optimize eder ve böylece maliyet etkinliğini de artırır. Tehlikeli koşulların gerçek zamanlı izlenmesi ve güvenlik protokollerinin otomasyonu ile güvenliğin artırılmasında ve uyumluluğun sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu özellikler, sadece personelinizi ve ekipmanınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda doğru veri izleme ve raporlama yoluyla endüstri düzenlemelerine uyumu da destekler.
Ethernet-APL: Bağlanabilirlik ve verimliliğin artırılması
Proses otomasyonu için özel talepleriniz ile Ethernet hızını bir araya getirmek ister misiniz? Ethernet-APL (Gelişmiş Fiziksel Katman), tehlikeli endüstriyel ortamlarda bile hızlı ve güvenli veri iletimi sağlayan çözümdür. Ethernet-APL, dijitalleşmeyi bir adım daha ileri taşıyarak, proses tesisinin kullanım ömrü boyunca tam uçtan uca bağlantıyı destekler.
Uzun süredir endüstriyel altyapıda standartlaştırma eksikliği yaşanmaktadır. Cisco tarafından yayınlanan 2024 Endüstriyel Ağ Durum Raporu'na göre, sektörün %37'si bunun en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtiyor. Bu, önde gelen standart kuruluşlarının, proses endüstrilerinin gereksinimlerini karşılayan Ethernet Gelişmiş Fiziksel Katmanı (Ethernet-APL) tanımlamak amacıyla Endress+Hauser gibi büyük endüstri ortaklarıyla işbirliği yapmasının birçok nedeninden biridir. Ethernet-APL, açık, geleceğe hazır ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ne (IIoT) hazır olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı araştırmada, katılımcıların %63'ü altyapı harcamalarını artırdığını söylerken, %28'i uygulamalarını geleceğe hazır hale getirmek için şimdiden Ethernet'e yatırım yaptığını belirtmiştir.
Analog iletişimin endüstriyel haberleşme sistemi teknolojisiyle yenilenmesinin ardından, şimdi endüstriyel iletişimin bir sonraki aşamasına doğru ilerliyoruz. Ethernet-APL, hızı, sağlamlığı ve birlikte kullanılabilirlik özelliği ile önceki sınırlamaların üstesinden gelerek saha bağlantısına yepyeni bir yaklaşım sunuyor. PROFINET ve EtherNet/IP gibi önde gelen protokollerle tam uyumlu olan Ethernet-APL, geleceğe hazır bir teknolojidir ve farklı sektörlerde endüstriyel otomasyonun gelişimini destekler. Örneğin:

IO-Link: Cihaz bağlantısının dönüştürülmesi
Standart iletişim protokolü, sorunsuz birlikte kullanılabilirlik özelliği , çevrimdışı parametre ayarı ve gerçek zamanlı hata teşhisi özellikleri sunarak bağlantı kalitesini artırır. IO-Link, cihazların uzaktan yapılandırılmasına ve izlenmesine olanak tanıyarak operasyonel esnekliği artırır ve manuel ayar ihtiyaçlarını azaltır.
Ayrıca, IO-Link'in çeşitli endüstriyel haberleşme sistemleriyle entegre olma özelliği, özellikle proses ortamlarının ve enstrüman gereksinimlerinin oldukça basit olduğu durumlarda, mevcut kurulumların modern otomasyon teknolojileriyle yenilenmesi için idealdir. Ethernet tabanlı yapılara tamamlayıcı bir seçenek olarak IO-Link, önem derecesi düşük olarak tanımlanabilecek ölçüm noktaları için mükemmel bir seçimdir.
IO-Link farklı endüstrileri nasıl destekler

Endüstriyel otomasyon için IO-Link'in avantajlarını keşfedin
Bir tesisin veya skid'in kullanım ömrü boyunca, ekipmanların bu katı gereksinimleri karşılaması gerekir: kolay kurulum, etkili çalışma ve akıllı optimizasyon. IO-Link ile dijitalleşme, bu zorluklara yönelik sağlam çözümler sunar. Tesisinizde farklı ölçüm cihazı sağlayıcıları var mı? IO-Link, farklı üreticiler ile çalışarak güvenilir sensör ve aktüatör iletişimi sağlar.

Dijital ağlarınızı doğrulamak ve devreye almak için verdiğimiz desteğe güvenin.
Müşterilerin yeni bir tesis inşa etmek veya mevcut tesisin ağını değiştirmek istediği durumlarda, doğru karar vermek için dijital iletişim seçeneklerini kontrol etmesi çok önemlidir. Dijital ağların tasarımı ve devreye alınması konusundaki uzmanlığımız sayesinde, bu süreçte size destek olabiliriz. Müşterilerimizin kendi kullanım durumlarına en uygun teknolojiyi uygulamalarını sağlamak amacıyla ağ topolojilerini doğrulama ve devreye alma hizmeti sunuyoruz.
Danışmanlık ve devreye alma hizmetlerimizin sunabileceği destek hakkında daha fazla bilgi almak için uygulama bilgilerini indirin.