Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Akıllı 4 tüp teknolojisine sahip Proline Promass Q 300/500

Petrol ve gaz endüstrisinde hidrokarbonların dolumu, boşaltımı ve taşınmasında en yüksek doğruluk için

Yayın tarihi: 02.08.2022

Dünya çapında her gün 90 milyon varilin üzerinde ham petrol, doğal gaz ve rafine edilmiş hidrokarbon üretiliyor, taşınıyor, depolanıyor ve son kullanıcılara satılıyor. Bu işlemler sırasındaki en ufak bir ölçüm hatası, tedarikçiler veya alıcılar için çok büyük zarara neden olur. Promass Q ile durum böyle değildir. Devrim niteliğindeki 4 tüp teknolojisi ve DN 250'ye (10") kadar olan boru hatları için genişletilmiş ölçüm aralığı kullanıcılara birçok avantaj sunar. Dolum istasyonu operatörleri, bu avantajlardan yararlananlara yalnızca bir örnektir.

Endress+Hauser'in yüksek teknolojili Coriolis akış ölçeri Promass Q, artık maksimum akış hızı 850 ila 2400 t/sa (6700 ila 18 900 bph) arasında olan daha büyük boru çapları için de mevcuttur. Ayrıca, devrim niteliğindeki 4 tüp teknolojisinin kullanımı, petrol ve gaz endüstrisinde çok sayıda umut verici uygulamanın da önünü açar - örneğin, alım satım ölçümleri için son derece hassas ana sayaç olarak veya yerinde doğrulama ölçümleri için çok yüksek hassasiyetli referans cihazı (master metre) olarak.

Avantajlar

  • Tüm ölçüm aralığında en iyi ölçüm doğruluğu (±%0,05 o.r.) ve olağanüstü tekrarlanabilirlik (±%0,025): çeşitli üçüncü parti, akredite petrol ve gaz kalibrasyon tesislerinde test edilmiş ve onaylanmıştır

  • Patentli MFT (Çoklu Frekans Teknolojisi) sayesinde mikro kabarcıklı sıvılar için mükemmel ölçüm performansı

  • Üstün yoğunluk ölçüm doğruluğu (H&D Fitzgerald/UK tarafından test edilmiştir): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)

  • Endüstrideki en iyi ayarlanabilirlik ve sıfır noktası kararlılığı

  • 205 °C'ye (401 °F) kadar proses sıcaklıklarında veya –196 °C'ye (–321 °F) kadar düşük sıcaklık aralığında kullanılabilir

4 tüp teknolojisi – akış ölçümünde türünün tek örneği

Akış pazarında bir devrim olan 4 tüp teknolojisi, kullanıcılara rakipsiz avantajlar sunar. İki ölçüm tüplü Coriolis akış ölçerlerle karşılaştırıldığında, dört tüp %25'e kadar daha yüksek akış hızlarına izin verir. Bu, petrol ve gaz sektöründeki tüm işlemleri hızlandırır ve böylece, örneğin petrol tankerlerinin dolum ve boşaltım için duraklama sürelerini, dolayısıyla liman ücretlerini, azaltarak para tasarrufu sağlar. Diğer bir avantaj da, istenmeyen basınç kayıplarının dört ölçüm tüpüyle çok daha düşük olmasıdır.

Sağlam ve kompakt

Paslanmaz çelik ve IP66/67 olarak sunulan Promass Q sensörleri, güvenilir ve az bakım gerektiren uzun süreli çalışmayı garanti eder. Böylelikle, kıyı bölgelerdeki nemli atmosfer ve tuzlu su sıçramaları gibi zorlu çevre koşulları, ölçüm işleminde pürüzlere neden olan bir sorun olmaktan çıkar. Ulaşılabilen akış kapasitesi (maks. 2400 t/h – 18 900 bph) göz önünde bulundurulduğunda tasarımın kompaktlığı benzersizdir. En dar alanlarda bile kurulum mümkündür.

Endüstrideki en iyi ölçüm performansı

Gerçekleştirilen çok sayıda test ölçümü, Endress+Hauser Coriolis akış ölçüm teknolojisinin viskoz hidrokarbonlar (ağır petrol, bitüm vb.) veya gaz içeren sıvılar için en iyi yöntem olduğunu kanıtlamıştır. Bu, bilhassa Promass Q cihazının DN 150 (6") ila 250 (10") arasındaki çapları için geçerlidir. Özel ölçüm tüpü geometrisi ve iki bağımsız ölçüm tüpü çifti ("2'si 1 arada") içeren yenilikçi 4 tüp teknolojisi sayesinde hem akış hem de yoğunluk ölçümleri eşsiz bir performansla gerçekleştirilir.

Yıllardır kanıtlanmış Proline 300/500 transmiterleri

Promass Q sensörleri ile birlikte kullanılabilen Proline 300/500 transmiterler, yıllardır kanıtlanmış çok sayıda yenilik sunar ve müşterilere tesislerinde gerçek katma değer sağlar. Bunların arasında, sahada kablosuz çalışma ve konfigürasyon için WLAN (web sunucusu), konfigürasyon ve cihaz verilerinin güvenli bir şekilde saklanması için HistoROM ve hata teşhisi, cihaz doğrulama ve proses izleme için Heartbeat Technology bulunur.

Basın listesi

Gelecek basın bültenlerini ve haberleri doğrudan posta kutunuza alın. Endress+Hauser basın listesine abone olarak güncel bilgilere ulaşın.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.