Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

iTHERM StrongSens - yenilikçi sıcaklık ölçümü

Örneğin türbin ve kompresörlerde olduğu gibi ölçüm cihazlarına ilişkin gereksinimlerin daha fazla olduğu tesisler için

Kullanıcı, titreşimlere maruz kalan tesislerde hijyenik uygulamalarda dahi kullanılabilen iTHERM StrongSens'e güvenebilir. >60g şok ve titreşim direnci (test: 63g). "Güçlü paket" StrongSens, -50 °C ile +500 °C arasında kullanılabilir.

Avantajlar

  • Maliyet tasarrufu
  • Bakım ve duruş sürelerinde azalma
  • Yaşam çevrimi maliyetlerinde azalma
  • Ürün kalitesi güvencesi
  • Proses güvenliğinin maksimuma çıkarılması ve proses döngüsünün optimize edilmesi

Üretim verimliliğinin önemi gittikçe artmaktadır.Proses otomasyonunda en sık ölçülen parametre olarak sıcaklık, proses optimizasyonu açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Benzersiz teknolojisi sayesinde bu cihaz ailesi, bakım süresinden tasarruf, üretim tesisi duruşlarının sayısında azalma, daha kaliteli ürün üretme olanağı ve maksimum proses güvenliği gibi çok önemli katma değerler sağlamaktadır.

5 Ürünler
Sırala:
Filtre