Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Deltabar PMD78B

Deltabar PMD78B - differential pressure transmitter

Minimizes ambient and process temperature effects on your measurement thanks to the TempC membrane

PMD78B
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.1 %

  • Process temperature

    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE, Gold

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel
    PTFE
    Gold

  • Measuring cell

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Uygulama alanı

This transmitter belongs to the new Deltabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via SmartBlue App using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance to increase plant availability.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. plugged impulse lines.

  • Pressure measuring ranges up to 40 bar (600 psi)

  • Process temperatures up to 400 °C (752 °F) with diaphragm seal

  • Static pressure: up to 160 bar (2400 psi)

  • Accuracy: up to +/- 0.075%

Avantajlar

  • Wireless control of the device in hard to reach areas with the SmartBlue App and a Bluetooth® connection

  • Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing

  • With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running. This increases plant availability.

  • Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken