Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Temel su ve atık su uygulamalarında kullanılan Proline Promag W 10 elektromanyetik akış ölçere ait resim

Proline Promag W 10
elektromanyetik akış ölçer

Temel su ve atık su uygulamaları için kullanımı kolay çalışma konseptine sahip akış ölçer

5WBB
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Measuring range

    0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)

  • Medium temperature range

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194°F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Uygulama alanı

Promag W, uluslararası onayları (örn. içme suyu için) sayesinde birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Kompakt veya ayrık versiyon seçenekleriyle sunulmaktadır. Promag W 10, sade ve kullanıcı dostu donanım ve yazılım tasarımıyla, mühendislikten servise kadar yaşam döngüsündeki her adımı Endress+Hauser'in alışılmış kalite anlayışıyla kolaylaştırır. Heartbeat Technology, ölçüm güvenilirliğini ve mevzuata uygun doğrulama yapılmasını garanti eder.

  • Çift yönlü ölçüm prensibi basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskozite gibi özelliklerden neredeyse bağımsızdır.

  • Ham su girişi gibi temel ölçüm görevlerinde kullanıma uygundur.


Cihaz özellikleri

  • Uluslararası içme suyu onayları

  • Koruma derecesi IP68 (Tip 6P muhafaza)

  • HART, Modbus RS485 ile sistem entegrasyonu

  • Uygulama ve opsiyonel ekran ile çalışma esnekliği

Avantajlar

  • Basınç kaybı olmadan 0 x DN giriş düz boru mesafesinde sabit doğrulukta güvenilir ölçüm

  • Esnek mühendislik – sabit veya bindirmeli proses bağlantılı sensör seçeneği

  • Uygulama uygunluğu – Yer altı veya su altı kurulumları için EN ISO 12944 standardına uygun korozyon koruması

  • Gelişmiş tesis kullanılabilirliği – endüstriye özgü gereksinimlere uygun sensör

  • Optimum kullanılabilirlik – dokunmatik ekranlı gösterge veya mobil cihazlar ve SmartBlue uygulaması ile çalıştırma

  • Kolay ve zaman kazandıran devreye alma - önceden ve sahada yönlendirmeli parametrelendirme

  • Entegre doğrulama - Heartbeat Technology

Videolar

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon

    Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.

  • IO-Link dijital iletişim teknolojisi
    IO-Link iletişim teknolojisi

    IO-Link teknolojisi, temel saha cihazlarını dijital olarak erişilebilir kılar ve çevrimdışı parametrelendirme, veri hassasiyeti ile tak-çalıştır cihaz değişimini destekler.

  • The SmartBlue app

    Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.

Lean seçim

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products