Petrol & gaz, kimya, gıda ve içecek ve petrokimya endüstrileri için önceden tasarlanmış ve standartlaştırılmış çok noktalı sıcaklık profilleme tertibatları
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Max. immersion length on requestup to 15.000,00 mm (590'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timet50 = 3 s t90 = 9 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. immersion length on requestup to 13.000,00 mm (511,81'')
Çok noktalı sıcaklık sensörleri
Ürün bulma aracımız uygun ölçüm cihazı, yazılım veya sistem bileşenleri için ürün özellikleri ile arama yapmanıza yardımcı olur. Applicator uygulama parametreleri aracılığıyla ürün seçiminde rehberlik sağlar.
RTD ve termokupl sensörlü çok noktalı tertibatlar, düşük basınçlı işlem reaktörlerinden yüksek basınçlı işlem reaktörlerine ve depolama tanklarına kadar kritik uygulamalarda güvenilir sıcaklık ölçümü ve güvenli çalışma sağlar. Standartlaştırılmış ve mühendislik ürünü olan ürünlerimiz, müşteri spesifikasyonlarına göre tasarlanmıştır ve optimize edilmiş işlem kontrolü, tesis kullanılabilirliği, verimlilik ve güvenliği artırmak için ayrıntılı sıcaklık profilleri sağlar. Malzeme seçimi, mekanik tasarım, ısıl işlemler ve yapım teknikleri, ürün optimizasyonu açısından son teknoloji ürünü olup,
Portföy açıklaması
3D özelleştirilebilir, esnek sensörler (termovelli veya termovelsiz) – MultiSens Flex
Doğrusal sensör dizisi (ana termovelli) – MultiSens Linear
Doğrusal sensör dizisi (halat üzerinde veya kanalda) – MultiSens Bundle
Enstrümantasyon, hizmetler ve proje desteğinde mükemmellik
Gemi sıcaklığı izleme için güvenilir çok noktalı sensörler
Hidrokarbon işleme için çok noktalı sıcaklık düzeneği
Enstrümantasyon, hizmetler ve proje desteğinde mükemmellik
Gemi sıcaklığı izleme için güvenilir çok noktalı sensörler
Hidrokarbon işleme için çok noktalı sıcaklık düzeneği
Hata teşhisi yetenekleri
iTHERM MultiSens Flex, Linear ve Bundle çok noktalı sıcaklık tertibatları, benzersiz ve yenilikçi bir teşhis odası ile birlikte sunulur ve öngörücü bakım için ek güvenlik ve değerli proses bilgileri sağlar. İki tasarım konfigürasyonunda mevcuttur: temel veya gelişmiş.
Teşhis odaları, potansiyel ve tehlikeli proses sızıntılarını önlemenin yanı sıra, sızıntı olaylarını analiz etmek ve zamanında önlemler veya öngörücü bakım ve yaşam döngüsü faaliyetleri planlamak için kullanılabilecek değerli ek proses verileri sağlar. Termoveller içeren veya içermeyen konfigürasyonlar için değiştirilebilir parçalara sahip esnek tasarım, bakım esnekliğini artırır ve sonuçta tesisin duruş süresini azaltır.
Avantajlar
Bireysel uygulamalar için tasarlanmış ölçüm sistemleri
Reaktörler ve kaplar için düz veya 3 boyutlu sıcaklık profili ölçümü
Yüksek proses sıcaklıkları ve basınçları ile aşındırıcı ortamlar için tasarım ve malzeme seçimi
Reaktördeki proses kontrolü veya tank ve silolardaki depolama koşulları için sıcaklık profilinin ölçümü ve kaydı
En son teknoloji sensör teknolojisi sayesinde en kısa tepki süresi
Kolayca yapılandırılabilir ve dünya çapında kullanılabilir
Petrol ve gaz, kimya, gıda ve içecek, petrokimya endüstrilerindeki tüm önemli uygulamaları kapsa
Birincil contalardan sızıntı olması durumunda süreci kontrol altına alabilen bir teşhis odası sayesinde artırılmış güvenlik
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
Bakım aralıklarını ve sensör arızası nedeniyle zamansız kapanma riskini azaltmak üzere tasarlanmış, petrol, gaz ve petrokimya uygulamalarına yönelik son derece güvenilir çok noktalı sıcaklık kablo prob.
Sıcaklık ölçümünde kullanılan termokupl (TC) cihazlarının teknolojisi, yapısı ve avantajları.
/
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .