Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
ENERSIC600 proses gazı analizörünün ürün resmi

ENERSIC600
proses gaz analizörü

Güvenilir alım-satım gaz analizine yönelik gaz kromatografı – enerji yönetimi dahil

IEN600
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Measured variables

    Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility

  • Measuring medium

    Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2

  • Analysis time

    ≥45 seconds

Uygulama alanı

Gaz ve BTU analizinde bir üst seviye: ENERSIC600, özellikle hidrojen içeren doğal gazda üstün performansını ortaya koyan, alım-satım uygulamaları için tasarlanmış bir gaz kromatografıdır. Genel avantajları: Düşük kurulum ve işletme maliyetleri ile birlikte yüksek güvenilirlik. Sağlam ve kompakt tasarımı sayesinde ENERSIC600, analizör sistemlerine kolayca entegre edilebilir, hatta patlama tehlikesi bulunan alanların içinde bile. ENERSIC600, sadece 45 saniye içinde hassas bir gaz analizi gerçekleştirir.

  • Doğal gaz alım-satım uygulamaları ile LNG uygulamaları

  • Gaz üretiminde yakıt gazı ve alev gazı uygulamaları


Cihaz özellikleri:

  • 45 saniyede stabil ve doğru gaz analizi

  • Tek bir cihazla doğal gaz, %20 mol'a kadar H₂ ve %5 mol'a kadar O₂ ölçümü

  • H2 uyumlu: hidrojen analizi için kolayca modifiye edilebilir

  • Sağlam, kompakt tasarım ve sadece 15 kg (33 lbs) ağırlık

  • Otomatik kalibrasyon ve gerçek zamanlı hata teşhisi ile otonom çalışma

  • Yenilikçi kartuş konsepti

Avantajlar

  • Hızla değişen gaz bileşimlerinde bile doğru faturalandırma

  • Entegre H₂ ve O₂ analizi sayesinde maliyet tasarrufu

  • Önceki çözümlere kıyasla %70'e varan yer ve ağırlık tasarrufu sağlar

  • Dört adede kadar numune akışı için uygun maliyetli ve esnek sistem entegrasyonu

  • Mevcut analizör sistemlerine kolay entegrasyon

  • Devreye alma süresi %50'ye kadar kısalır

  • Hızlı ve kolay kartuş değişimi

Videolar

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products