Dünyanın en büyük üçüncü enerji kaynağı olan doğal gaz, bugün sanayi dünyasında hayati bir rol oynamaktadır. Gelecekte küresel enerji talebi ağırlıklı olarak fosil yakıtlar tarafından karşılanmaya devam edecek olsa da, doğal gazın enerji karışımı içindeki öneminin artacağı öngörülmektedir. Doğal gaz arıtma tesisleri, asit gazlarını ve diğer safsızlıkları gidermek için birden fazla arıtma adımı gerçekleştirir. Doğal gazdaki H2O, H2S, CO2 ve O2'yi nasıl izlersiniz?
Önemli gerçekler
2/3
oranında dünya çapındaki doğal gaz üretimi 9 ülkede gerçekleşmektedir
Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletler, (ABD), Rusya, İran, Kanada, Katar, Norveç, Çin, Suudi Arabistan ve Cezayir yer almaktadır. Aynı veriler dünya doğal gaz üretiminin yaklaşık %40'ının ABD ve Rusya'da gerçekleştiğini göstermektedir.
Fayda
Yüksek eğitimli gaz analitiği satış ve servis personelinden oluşan bir ağ aracılığıyla, proses kullanılabilirliğinizi, verimliliğinizi ve güvenliğinizi artırmanızda size destek oluyoruz. Ürünlerimiz doğal gaz üretimi, nakliyesi, depolanması, dağıtımı, gaz işleme, rafinaj, petrokimya ve özel ve dökme gaz üretiminde kullanılmaktadır.
Önemli gerçekler
+20%
TDLAS kullanarak moleküler elek yatağı rejenerasyonları arasında kazanabileceğiniz uzatılmış döngü süresine karşılık gelir.
Önemli gerçekler
400K USD
moleküler eleği yeniden yüklemek için 2 günlük bir duruştan kaçınarak tasarruf ettiğiniz miktardır.
Laser-based analyzers for natural gas
Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) analyzers perform on-line, real-time measurements of impurities in natural gas streams from sub-ppm levels to percentage levels. The unique design of such analyzers provide significant advantages over other technologies for monitoring H2O, H2S, and CO2 in natural gas and natural gas liquids (NGLs).
- Optical Analysis: exceptionally fast speed of response from analyzers
- Laser spectroscopy selectively measures analytes in natural gas
- No field calibration/ re-calibration required
- Designed for operation in harsh environments (off shore, hot / cold climates)
- Low cost of ownership - no consumables items required