Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Doğal gaz değer zinciri boyunca proses güvenliği sağlayın

Doğal gaz ve LNG için en uygun enstrümantasyon ve çözümler ile proses risklerini minimuma indirin

Doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) endüstrisi dünya genelinde güçlü bir güvenlik kaydına sahiptir. Ancak doğal gaz değer zincirindeki kompleks altyapılar ve prosesler çok sayıda potansiyel tehlike içerir ve bu yüzden güvenlik konusu hafife alınamaz. Gaz ticaretinin hızlı bir şekilde büyümesi ve global olarak gelişen entegre gaz pazarı, büyüme ve üretkenlik ile güvenliğin korunması ve iyileştirilmesi dengesi arasında endüstriyi zorluyor.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Gaz değer zinciri boyunca, en iyi ve güvenli operasyonun vazgeçilmez şartlarını anlıyoruz. Kritik proses parametrelerinin doğru, güvenilir biçimde ölçümü güvenli ve verimli operasyonların temelidir. Geniş enstrüman yelpazemiz ve çözümlerimiz; güvenlik, üretkenlik ve çevre ile ilgili konularda ihtiyaç duyduğunuz proses kontrolünü ve güvenilir gerçek zamanlı verileri sağlar.

  • Doğal gaz boru hatlarını korumak ve kalite spesifikasyonlarını sağlamak için O2, (eser miktar) H2O ve H2S gibi kontaminantları izleyin

  • Verimli kimyasal enjeksiyon sistemleri ile boru hattı korozyonunu ve hidrat oluşumunu önleyin

  • En yüksek LNG depolama güvenliği ve envanter şeffaflığı için seviye, sıcaklık, yoğunluk ve rollover tahmininin doğru ölçümü ve kontrolü ile birlikte gelişmiş envanter yönetim sistemi

  • Tasarımdan gelen enstrüman güvenliği: Aşırı proses koşullarına dayanan sağlam sensörler. IEC 61508 standardına uygun şekilde güvenlik ile ilgili fonksiyonlar için geliştirilmiş ve tasarlanmış geniş SIL sertifikalı güvenlik ölçüm portföyü

  • Heartbeat Teknolojisine sahip akıllı saha cihazları en yüksek seviyede proses güvenliği ve kullanılabilirlik için otomatik hata teşhisi özelliklerine sahiptir

Uygulamalar

Boru hattı bütünlüğü için H2O, H2S, CO2 ve O2 ölçümleri

Üretim ve toplama sahalarında, alım-satım noktalarında, basınçlandırma istasyonlarında, depolama tesislerinde ve dağıtım sistemlerindeki doğal gaz boru hatlarında H2O, H2S, CO2, ve O2 ölçümü, boru hatlarını korozyondan korumak ve gaz kalitesi spesifikasyonlarını karşılamak için kritik öneme sahiptir.

bir doğal gaz boru hattındaki korozyon
Sahadaki uzmanlığımız

Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorbsiyon Spektroskopi (TDLAS) ve Quenched Fluorescence (QF) analizörlerin doğal gaz boru hatlarında bu kirleticilerin sürekli hat üzerinde izlenmesi için yüksek verimliliğe sahip oldukları kanıtlanmıştır.

  • Yüksek çözünürlüklü lazerler farklı kompozisyonlardaki doğal gaz akışlarında seçici ve özel H2O, H2S, CO2 ölçümü sağlar

  • Sahada kalibrasyon gerekmez: Katı hal lazer ve dedektör bileşenleri ve proses gazı simülasyonu için karıştırılmış gaz kullanan fabrika kalibrasyonu

  • Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ile yüksek doğrulukta ölçüm, izlenebilir fabrika kalibrasyonu

  • Quenched Fluorescence teknolojisi kullanılarak H2S mevcut olduğunda bile doğru O2 ölçümler

Gaz boru hatları için kimyasal enjeksiyon skidleri


Kimyasal enjeksiyon, doğal gazın güvenli ve verimli üretimi ve taşınmasında hayati bir rol oynar. Korozyon inhibitörleri gaz boru hatlarını korumak ve ömürlerini uzatmak için boru hatlarına enjekte edilir, ayrıca kinetik hidrat inhibitörleri (KHI'lar) ve metanol boru hatlarını tıkayabilecek ve gaz akışını kesintiye uğratabilecek kristal buza benzer yapıların (Hidratlar) oluşmasını engellemek için kullanılır. Bu inhibitörlerin etkinliği doğru miktarda kimyasal enjekte edilmesine bağlıdır.

Endress+Hauser kimyasal enjeksiyon skidi
Sahadaki uzmanlığımız

Zorlu koşullarda enjeksiyon oranlarını net ölçün: hassas 2 telli teknoloji Proline Promass A Coriolis kütlesel akış ölçerler çok düşük akış hızlarında bile yüksek stabiliteye sahiptir ve küçük ölçüleri ile fazla yer kaplamaz ...

  • Coriolis sensörü içerisinde ürün birikmesi yapmayan ölçüm tüpü sayesinde iç tıkanmalara karşı dirençlidir

  • Etkili bir enjeksiyon sağlamak için hassas ve hızlı tepki veren basınç ölçümü ile yetersiz veya aşırı basınçlandırmayı önleyin

  • Çoklu eko takibi ve Heartbeat Teknolojisi ile güvenilir kılavuzlu radar seviye ölçümü

LNG tank gauging ve operasyonel güvenlik


Tipik bir sıvılaştırılmış doğal gaz tankı; sıvı seviyesini ve yoğunluğunu, sıvı ve buhar sıcaklığını ve basıncını, yüzey sıcaklığını ve daha fazlasını ölçmek için çok çeşitli enstrümanlar gerektirir. Güvenli çalışma için iki farklı LNG yoğunluk tabakasının karışarak yüksek miktarda gaz çıkarmadığından da (rollover olarak bilinir) emin olmanız gereklidir.

Polonya'daki bir terminalde LNG depolama tankları
Sahadaki uzmanlığımız

Yüksek hassasiyetli bir Proservo seviye transmiteri ile sabit birincil seviye ölçümü veya yedekli çalışma dahil olmak üzere, LNG depolama tankları için en uygun enstrümantasyonla tesisinizin güvenli çalışmasını ve en yüksek envanter şeffaflığını sağlayın.

  • Yüksek seviyede alarmlar için bağımsız servo veya radar ölçümlerine sahip 7/24 tesis güvenliği. SIL2/3 sertifikalı

  • Seviye Sıcaklık Yoğunluk (LTD) göstergeleri ile farklı LNG tabakalarındaki yoğunluk değişimlerini izleyin

  • Yüksek doğrulukta basınç transmiterleri ile LNG gaz kaynamasını kontrol edin. Çok noktalı sıcaklık ölçümü soğutma ve kaçak tespiti için kullanılır

LNG envanter yönetimi için açık ve yedekli çalışan çözümler

Güvenli ve verimli envanter yönetimi, doğru sensörleri seçmekten çok daha fazlasıdır. Doğru ölçüm teknolojilerine ek olarak sistem bileşenleri ve ölçeklendirilebilir yazılım, gereken yerlerde envanterlerinizi izler.

LNG rollover tahmini yazılımı
Sahadaki uzmanlığımız

Tankvision LMS envanter yönetim sistemi güvenilir, gerçek zamanlı LNG yönetimi sağlar. Açık ve yedekli çalışan bir veri sistemine sahiptir ve uzaktan erişim özelliklerine sahip çok kullanıcılı bir sistemdir

  • Rollover tahmin yazılımı bir tank içerisinde değişen sıcaklık, yoğunluk ve katman kalınlıklarını görselleştirmenize imkan tanır. Yazılım, rollover tahmini yapar ve önden önlemlerin alınmasına yardımcı olur

  • Soğutma ve kaçak tespit yazılımı ile birlikte LNG tankının tabanı, yanı ve tavanı boyunca bulunan sensörler kabuk yalıtımında ürün kaçağına neden olabilecek herhangi bir kabuk yalıtım anormalliğinin tespit edilmesi için kullanılır

Tasarımdan gelen fonksiyonel güvenlik - güvenebileceğiniz enstrümanlar

Endüstriyel prosesler, genellikle tamamen ortadan kaldıramayacağınız ancak tolere edilebilir bir düzeye indirebileceğiniz riskler sunar. Bunun için güvenli bir temele ihtiyacınız vardır. Kritik proses parametrelerinin güvenilir biçimde ölçümü proses güvenliğinin temelidir. Tehlikeli alanlarda ve güvenlik uygulamalarında proses kontrolü ve fonksiyonel güvenlik, yalnızca kullandığınız cihazlar kadar iyidir.

Tasarımdan gelen SIL fonksiyonel güvenlik
Sahadaki uzmanlığımız

Enstrümantasyon ve güvenlik ile ilgili donanım ve yazılım portföyümüz güvenli ve güvenilir çalışmanın ihtiyaçlarını karşılamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmıştır. Endress+Hauser tehlikeli alanlar ve tasarımdan gelen güvenlik standartlarına uygun şekilde oluşturulmuş güvenlik uygulamaları için en kapsamlı IEC 61508 sertifikalı enstrüman SIL portföylerinden birine sahiptir.

  • Güvenlik ile ilgili uygulamalarda kullanılan 10 milyonu aşkın cihaz ile kanıtlanmış deneyim

  • Kritik güvenlik uygulamalarında 65 yılı aşan tecrübe

  • Uygulamalarda kullanılan kalite, güvenlik ve güvenilirlik için IEC 61508 fonksiyonel güvenlik standartlarında 18 yılı aşkın deneyim

Güvenilirlik ve emniyet için cihaz ve proses hata teşhisi


Ölçüm enstrümantasyonunuzun işlevsel performansı ve güvenilirliği; tesisinizin kullanılabilirliğinin, proses güvenliğinin ve bakım maliyetlerinizi düşürmenin anahtarıdır. Tesisinizin durumunu her zaman bilmek ve ölçüm cihazlarınızın düzgün çalıştığından emin olmak istersiniz. Ve aksi bir durumda, ne yapılması gerektiğini bir bakışta bilmek.

Heartbeat'in cihaz ve proses hata teşhisi özelliği, yüksek proses güvenliği ve kullanılabilirlik sağlar
Sahadaki uzmanlığımız

Doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz endüstrisine yönelik akıllı cihazlarımızın birçoğu, minimum çabayla yüksek proses güvenliği ve kullanılabilirliği sağlayan Heartbeat Teknolojisi'ne sahiptir. Heartbeat’in otomatik hata teşhisi özelliği saha cihazlarının kendilerini sürekli kontrol etmesine ve enstrümanlar ve prosesler hakkında bir sağlık kontrolü sunmasına imkân tanır. Anlaşılır hata mesajları ve hata giderici yönlendirmeler; düşük maliyetli, sadeleştirilmiş ve durum bazlı bakım imkânı sunar.

  • %98'e kadar hata teşhisi kapsamı ile kapsamlı cihaz ve proses hata teşhisinden gelen yüksek güvenlik

  • NE107'ye uygun şekilde hata teşhisi: Bir cihaz arızası durumunda alarm ve proses koşulları cihazı etkilediğinde uyarı.

  • Tehlikeli cihaz hatalarının güvenilir şekilde tespit edilmesi Güvenlik Enstrümanlı Sistemde (SIS) sorun olasılığını azaltır

Proseslerinizin güvenliğini ve verimliliğini artırın

Doğal gaz / sıvılaştırılmış doğal gaz değer zinciri ©Endress+Hauser

Doğal gaz / sıvılaştırılmış doğal gaz değer zinciri

Tank gauging enstrümantasyonuna sahip bir LNG depolama tankının grafiği ©Endress+Hauser

Farklı LNG kademelerinde seviye, sıcaklık ve yoğunluk ölçümü için enstrümanlara sahip bir sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tankının grafiği

Doğal gaz basınç istasyonu prosesi ©Endress+Hauser

Ölçüm noktaları ile doğal gaz basınç istasyonu prosesi

Heartbeat Teknolojisi ile cihaz ve proses hata teşhisi ©Endress+Hauser

Yüksek proses güvenliği ve kullanılabilirliği sağlamak için enstrümanlarımızın önemli bir kısmı kapsamlı cihaz ve proses hata teşhisi özellikleri sunan Heartbeat Teknolojisi'ne sahiptir

Avantajlar

Güvenlik, önlem alınarak sağlanır. Doğal gaz değer zinciri boyunca LNG'nin kriyojenik sıcaklıklarda depolanması da dahil, alev alabilen ve zehirli maddeler ile çalışılması tehlikeler doğurur ve güvenli ve verimli çalışma sağlamak amacıyla uygun şekilde değerlendirilmesi gereken zorluklar yaratır. Çalışanlarınızı, ekipmanınızı ve çevreyi korumak amacıyla doğal gaz ve LNG prosesleri ve uygulamalarında riskleri güvenli bir şekilde azaltmanızı sağlayacak doğru ölçüm cihazlarına, yazılımlara, çözümlere ve servislere sahibiz.

  • >10

    milyon cihaz son 65 yıl içerisinde güvenlik ile ilgili uygulamalara kuruldu

  • >100

    Doğal gaz ve LNG uygulamanız için en iyi çözümü oluşturacak SIL 2/3 sertifikalı ürün grubu sayısı

  • >10.000

    Bir Endress+Hauser şirketi olan SpectraSensors tarafından dünya genelinde kurulan TDLAS ünitesi sayısı.

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler