Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Promag W 300/400/500
kısıtsız ölçüm için

Dünyanın ilk akış profilinden ve montaj noktasından bağımsız olarak akış ölçümü yapan elektromanyetik debimetresi

Su ve atık su endüstrisinde, optimum proses kontrolü için yüksek ölçüm doğruluğuna erişmek zorunludur. Sıkı bir boru hattı ağı veya borudaki engeller gibi çeşitli faktörler, doğruluğu etkileyen akış türbülanslarına neden olur. Endress+Hauser'in Promag W akış ölçeri, bu zorluğa çözüm olarak dünyada türünün tek örneği olan “0 x DN tam geçişli" seçeneğini sunmaktadır: ölçüm tüpünde daralma olmadan ve dolayısıyla basınç kaybı olmadan maksimum ölçüm performansı.

Avantajlar

  • Akış profilinden bağımsız yüksek ölçüm performansı

  • Dünyanın ilk ve tek giriş ve çıkış düz boru mesafesi (0 x DN) gerektirmeyen, ölçüm tüpünde daralma olmayan (tam geçişli) ve bu nedenle basınç kaybı oluşturmayan elektromanyetik akış ölçeri

  • Yer kısıtlaması olan durumlarda kurulum için mükemmel çözüm, örn. skidlerde; özellikle borudaki bağlantı parçaları ve diğer türbülans yaratan engeller sonrasında

Promag W 300/400/500 akış ölçerlerin “0 x DN tam geçişli” versiyonu yüksek doğrulukta ölçüm yapar (±0.5%). Giriş ve çıkışta düz boru ihtiyacı bulunmadığı için özellikle skid üzeri gibi dar alanlarda kurulum için uygundur. Bu nedenle Promag W boru dirsekleri, daldırma tipi cihazlar, boru çeperlerindeki birikme, çıkıntılı contalar veya farklı iç çaplar gibi engellerin sonrasında oluşan girdapları kolayca idare edebilir. Daralma olmayan tasarımı sayesinde basınç kaybı oluşturmaz.

Yenilikçi ölçüm sinyali analizi

Yeni ve inovatif ölçüm konsepti ile Promag W (0 x DN) akışı algılayan çoklu ölçüm elektrotlarına sahiptir. Bu, standart cihazlara göre çok daha yüksek yoğunluklu ölçüm verisi oluşturur. Rafine edilmiş sinyal analizi sayesinde girdaplı akışlarda da güvenilir ölçüm sonuçları almak mümkündür.

Basınç kaybı yaratmayan esnek kurulum

Önceden, akış bozuklukları durumunda, tesis operatörleri ya önerilen giriş ve çıkış düz boru mesafelerine uymak ya da girdapları sönümlendiren, daraltılmış ölçüm tüpüne sahip bir cihaz kullanmak zorundalardı. Bununla birlikte, yeterince uzun düz boru mesafaleri genellikle bulunmuyor ve hattaki daralmalar daha yüksek enerji tüketimine ve pompa operasyonunun maliyetinin artmasına neden olan basınç kayıpları yaratıyor.
Yeni “0 x DN tam geçişli” seçenek ile güvenilir ölçüm değerleri, esnek kurulum ve düşük maliyetli işletim artık kolayca birleştirilebilir.

Kusursuz sistem entegrasyonu sağlayan transmiter teknolojisi

Promag W farklı transmiterle kullanılabilir: 4 adete kadar giriş ve çıkış seçeneği ile kompakt (Proline 300/400) veya ayrık versiyon (Proline 400/500). Performans ve hassasiyetten ödün vermezler. Dijital sinyal işleme akıllı sensörde başlar ve güvenilir, doğru bir ölçümün temelini oluşturur. Heartbeat Teknolojisi ile edinilen hata teşhisi verileri de dahil olmak üzere tüm ölçüm verilerine, dijital veri iletimi veya giriş ve çıkışlar aracılığıyla erişim her zaman mümkündür.

Promag W – Dünyanın ilk kısıtsız ölçüm sağlayan elektromanyetik akış ölçeri

Giriş ve çıkışta düz boru mesafesi bulunmayan tam geçişli Proline Promag W 400 elektromanyetik akış ölçer resmi ©Endress+Hauser

Su ve atık su için Proline Promag W 400 – akış profilinden bağımsız hassas ölçüm için ek elektrotlarla birlikte

Su ve atık su endüstrisi için Proline Promag W 300 / 5W3B elektromanyetik akış ölçeri resmi ©Endress+Hauser

Su ve atık su için Proline Promag W 300 – akış profilinden bağımsız hassas ölçüm için ek elektrotlarla yenilenmiş

Su ve atık su endüstrisi için Proline Promag W 500 / 5W5B elektromanyetik akış ölçeri resmi ©Endress+Hauser

Su ve atık su için Proline Promag W 500 – akış profilinden bağımsız hassas ölçüm için ek elektrotlarla yenilenmiş