Compact Line, kompakt bir tasarımda yüksek performans sunar. Ürün portföyü, 80 GHz veya 180 GHz ile temassız seviye ölçümleri için kompakt bir radar cihazı olan Micropilot FMR43'ün yanı sıra kullanımı kanıtlanmış nokta seviye sensörü Liquiphant FTL43 ve basınç ve hidrostatik seviye ölçümü için güvenilir bir Cerabar PMP43 içerir. Hijyenik uygulamalardaki gereksinimleri karşılamak üzere özel olarak tasarlanan çözümlerimiz proseslerin verimliliğini, güvenliğini ve basitliğini artırmaktadır.
Bir bakışta avantajlar
- Dijital destek sayesinde olağanüstü basitlik
- Kompakt tasarım sayesinde artırılmış esneklik
- Hijyenik tasarım sayesinde daha güvenli ürünler ve süreçler
- Heartbeat Technology ile maksimum üretkenlik
- Özdeş kullanıcı arayüzü sayesinde standartlaştırma
Performans hijyenik endüstri gereksinimleriyle buluşuyor
Seviye ve basınç ölçümü için Compact Line

Özellikle kompakt, özellikle ölçeklenebilir
İlk partiden pazara kadar, ürünler farklı boyut ve gereksinimlere sahip kaplarla birlikte çeşitli süreçlerden geçer. Compact Line ile küçük depolama ve proses kaplarından büyük tanklara ve silolara kadar tutarlı bir ürün hattı kullanırsınız. Bu, tutarlılığı, maliyet verimliliğini, bakım kolaylığını ve gelişmiş ölçeklenebilirliği artırmak için standardizasyonu teşvik etmeye yardımcı olur. Küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar farklı ürün geliştirme aşamalarında aynı ölçüm cihazlarını kullanın.

Yüksek performanslı, son derece verimli
Bakım, yüksek mali kayıplara neden olan proses gecikmelerine veya duruşlara yol açabilir. Compact Line, tesisinizin performansını artırma ve işletme maliyetlerini azaltma konusunda da taviz vermez. Heartbeat Technology ile ISO9001'e göre izlenebilir ve belgelenmiş bir talep üzerine doğrulama, prosesi kesintiye uğratmadan üç dakikadan daha kısa bir sürede yapılabilir.

Son derece hijyenik, özellikle uyumlu
Tavizsiz hijyenik uygulamalarda, güvenli ve kolay temizlik, ürün ve proses güvenliği, verimlilik ve maliyetler için çok önemlidir. Compact Line'ın hijyenik tasarımı sayesinde uzun ömürlü yerinde sterilizasyon (SIP) ve yerinde temizlik (CIP) gerçekleştirilebilir. Tüm proses temas parçaları EHEDG, 3-A sertifikaları ve ASME BPE gerekliliklerini karşılamaktadır. Tüm proses temas malzemelerinin izlenebilirliği sigortalıdır ve tamamen belgelenmiştir ve FDA, EC1935/2004 veya cGMP gereksinimlerini karşılar.

Son derece yetenekli, inanılmaz basit
Compact Line, cihazların kurulumu ve çalıştırılması için uzmana ihtiyaç duymaz. Renkli ekran mükemmel görünürlüğe ve sezgisel dokunmatik kullanıma sahiptir, bu da kullanımı kolaylaştırır. Yönlendirmeli kurulum sihirbazı devreye alma ve bakımı basitleştirir ve böylece hataları önlemeye yardımcı olur. Bluetooth® Teknolojisini kullanan akıllı telefonlarda veya tabletlerde SmartBlue Uygulaması ile çalıştırma kolaydır. Tüm ölçüm teknolojilerinde aynı kullanıcı arayüzü sayesinde eğitim maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

Yaşam Bilimleri
Prosesleriniz ödün vermeyen aseptik bir tasarıma ve sıkı kurulum koşullarında bile en yüksek performansa mı ihtiyaç duyuyor? Compact Line hassas ölçüm performansını, en yüksek uyumluluğu ve kompaktlığı yüksek verimlilikle birleştirir. Tüm ölçeklerde en eksiksiz portföyü standartlaştırarak üretkenliği artırın ve pazara sunma süresini kısaltın.
Yaşam Bilimleri röportajını okuyun ve ürün uzmanlarımızdan Compact Line hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yiyecek & İçecek
Alkolsüz veya alkollü içeceklerin, süt ürünlerinin, yağların veya diğer gıdaların üretiminde düşük işletme maliyetleri belirleyici bir rekabet avantajıdır. Mutlak gıda güvenliğinden ödün verilemez. Buna ek olarak, uygun maliyetli ve güvenilir üretim süreçleri de çok önemlidir. Compact Line, tüm endüstri gereksinimlerini karşılayan sınıfının en iyisi hijyenik ölçüm cihazlarıyla sizi destekler.
Yiyecek ve İçecek röportajını okuyun ve ürün uzmanlarımızdan Compact Line hakkında daha fazla bilgi edinin.