Termoveller ve koruma tüpleri
Farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılan sıcaklık sensörleri için termoveller ve koruma tüpleri
Termovel, termometrenin prosesle temas eden parçasıdır. Termoveller temel olarak ikiye ayrılır: kaynaklı tüplerden yapılmış koruma tüplü termoveller ve ortası oyuklu çubuktan yapılmış termoveller.
Çoğu durumda zorlu proses koşullarına karşı korunmaları gerektiğinden, termometreler doğrudan ürün içine yerleştirilemez. Termoveller ayrıca prosesi kesintiye uğratmadan ölçüm insertinin değiştirilebilmesi olanağını da sağlar.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
Kapsamlı termovel ve koruma tüpü ürün portföyümüzde şu ürünler bulunur:
- Hijyenik ve hijyenik olmayan uygulamalar için dişli, kaynaklı, sıkıştırmalı ve flanşlı proses bağlantıları
- Özel üretim termoveller
- Çubuk termoveller
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.
Avantajlar
- Proses etkilerine karşı koruma sağladığından ölçüm insertinin kullanım ömrü uzar
- Proses koşulları altında ölçüm insertini değiştirme olanağı sağlar
- Basınç ve akışa karşı mekanik dayanım sağlar