©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Özelliklere genel bakış
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Uygulama alanı
Bu transmitter yeni Cerabar nesline aittir. Sağlamlığı çok sayıda avantajla birleştirir: örneğin en kolay yerel veya uzaktan çalıştırma ve duruma dayalı bakım. Yazılım, kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Pratik sihirbazlar, cihazın devreye alınması ve prova testleri sırasında size yol göstererek çalışma hatalarını en aza indirir. Verici, bir mobil cihazdaki uygulama ve güvenli bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.
Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)
Fully vacuum resistant up to +100°C (212°F) process temperature
Accuracy: up to +/-0.055%
Avantajlar
SmartBlue Uygulaması ile proses alanındaki cihazın kablosuz kontrolü. Proses kesintisi gerekli değildir.
Sistematik arızaları azaltın - hatasız SIL devreye alma ve cihaz kılavuzlu kanıt testi
Sahadaki kazaları azaltın ve erişilmesi zor alanlarda bulunan ekipmanları koruyun
Lean seçim
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
©Endress+Hauser
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Loading alternative products
Başarı öyküleri
Zaman tasarrufu, yüksek güvenlik
Returkraft çalışanları, tesisteki SIL ölçüm noktalarının tüm gerekliliklerini düzenli olarak yerine getirmek ve belgelemek zorundadır.
Devamını okuyun
CNG kompresörleri için amaca uygun enstrümantasyon
Mısır hükümeti sıvı yakıtların yerini doğal gazın alması için çalışıyor. Bunu başarmak için ülkedeki CNG istasyonlarının sayısını 2021 sonuna kadar 306'dan 1000'e çıkarmayı hedefliyorlar.
Devamını okuyun
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Pressure transmitter with ceramic process membran for accurate measurement in liquid or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.10% of URL/ year 0.25% of URL/ 5 years 0.40% of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Material process membrane
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with ceramic process membran for accurate measurement in liquid or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.10 % of URL/ year 0.25 % of URL/ 5 years 0.40 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
En çok indirilenler
TI Cerabar PMC51B
İngilizce versiyonu - 03/2024
Process pressure and level measurement in liquids or gases
EN
TR
DE ES FR İT JA PL PT RU ZH
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
TI01506PEN_0824-00.pdf
Sensor module
İngilizce versiyonu - 09/2020
Cerabar PMC51B, PMC71B, PMP51B, PMP71B
Deltabar PMD55B, PMD75B
Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/09/2020
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
EA01328PEN_0120.pdf
220 dokümanları
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
Process pressure and level measurement in liquids or gases
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
TI01506PEN_0824-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
16/03/2023
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/03/2023
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
BA02226PEN_0223-00.pdf
Process pressure measurement Analog
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Portekizce Rusça Çince
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
BA02050PEN_0524-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA02009PEN_0624-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/03/2023
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
GP01190PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
TR
Almanca Japonca
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Proses basıncı ölçümü Analog
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Dil:
Türkçe
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
687.7 KB
Dosya adı:
KA01462PTR_0524-00.pdf
Proses basıncı ölçümü HART
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Dil:
Türkçe
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
784.3 KB
Dosya adı:
KA01469PTR_0524-00.pdf
Proses basıncı ölçümü Ethernet-APL'li PROFINET
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
16/03/2023
Dil:
Türkçe
Versiyon:
16/03/2023
Dosya boyutu:
784.8 KB
Dosya adı:
KA01571PTR_0122-00.pdf
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487199
Blind plug M20, Alu, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71679714
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487203
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71679718
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487201
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435136
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435137
Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, brass
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71471535
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71440660
M12 plug,CuZn-nickel plated,housing side
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435138
M12 plug, 316L, housing side
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435139
Ground terminal Housing L+P
Çizim numarası
Sipariş kodu
18
71474251
HAN7D plug, 90deg, housing side
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71439098
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71474958
Çizim numarası
Sipariş kodu
19
71549578
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71435116
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71435118
Cover Alu, sight window, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439090
Cover red Alu, closed, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439086
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439089
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439088
Cover Alu, connection compartment
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71439085
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71435121
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71439087
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
21
71435132
Cover sealing EPDM, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
21
71435131
Locking screw,cover connect. compartment
Çizim numarası
Sipariş kodu
24
71671687
Locking screw,cover electr. compartment
Çizim numarası
Sipariş kodu
24
71671700
Locking screw, cover sight glass
Çizim numarası
Sipariş kodu
24
71671706
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
XPP0017-
Terminal unit TU101B, 4-20mA, OVP
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71435767
Terminal unit TU100B, 4-20mA
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71435766
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
71435772
Segment display + Bluetooth VU101
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
71435779
Çizim numarası
Sipariş kodu
50
XPP0011-
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020217
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020225
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020229
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020224
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020226
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Çizim numarası
Sipariş kodu
58
52020441
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Çizim numarası
Sipariş kodu
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Çizim numarası
Sipariş kodu
70
71551080
Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB
Çizim numarası
Sipariş kodu
70
71551083
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Çizim numarası
Sipariş kodu
70
71637914
Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB
Çizim numarası
Sipariş kodu
70
71551084
Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404
Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404
Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404
Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.
Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.
Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.
Mountingset for remote sensor
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weather protection cover, plastic, XW111
Weather protection cover, 316L, XW112
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et