
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Uygulama alanı
Dijital ekranlı modüler sıhhi termometre iTHERM TM411, proses hatlarında, kaplarda, tanklarda, fermentörlerde ve daha fazlasında son derece hassas, güvenilir ve hızlı sıcaklık ölçümleri sağlar. Yüksek performanslı cihaz, sıkı düzenlemelere tabi gıda ve ilaç endüstrileri için tasarlanmıştır. QuickSens veya StrongSens teknolojisine sahip ince film RTD'ler veya 2x Pt100 tel sargılı sıcaklık sensörleri, akıllı transmiterler ve hijyenik proses bağlantıları arasından hijyenik cihazlarınızı yapılandırın.
Gıda, içecek ve ilaç endüstrilerinde hijyenik ve aseptik uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Ölçüm aralığı: -200 ila 600 °C (-28 ila 1 112 °F)
40 bar'a (580 psi) kadar basınç aralığı
Koruma sınıfı: IP69K'ya kadar
Güvenli Bluetooth® sıcaklık vericileri ile uzaktan parametrelendirme
Uluslararası onaylar: Tehlikeli alanlarda kullanım için sertifikalı, ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI uyarınca patlamaya karşı koruma; 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Uygunluk Sertifikasına göre hijyen standartları
Avantajlar
Optimum proses kontrolü: iTHERM QuickSens teknolojisi ile hızlı sensör tepki süreleri (t90: 1,5 sn)
iTHERM QuickNeck ile %75'e kadar daha hızlı ve güvenli yeniden kalibrasyon - kesici ucun anında çıkarılması için aletsiz hızlı serbest bırakma
Zorlu koşullar altında yüksek sensör kullanılabilirliği: Titreşime dayanıklı RTD teknolojisi iTHERM StrongSens (> 60g)
Kolay ürün seçimi, yapılandırma ve bakım
Son derece hassas ve güvenilir ölçümlerle hijyenik uygulamalarda üretkenliği ve ürün güvenliğini artırın
Düşük yüzey pürüzlülüğü için işlenmiş yüksek kaliteli malzemelerden ustalıkla üretilen termoveller, hijyenik proses bağlantıları ve muhafazalar
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Modüler hijyenik termometreler
Türkçe versiyonu - 01/2020
Hijyenik uygulamalar için RTD ek parça bulunan üniversal modüler termometreler
EN TR 20/01/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
20/01/2020
Dosya boyutu:
594.1 KB
Dosya adı:
BA02023TTR_0120.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
İngilizce versiyonu - 11/2023
Trend-setting, modular resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN TR 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/11/2023
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
TI01038TEN_0923-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN TR 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/03/2024
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
TI01058TEN_0724-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Trend-setting, modular resistance thermometer for hygienic and aseptic
applicationsEN TR 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/11/2023
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
TI01038TEN_0923-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Modüler hijyenik termometreler
Hijyenik uygulamalar için RTD ek parça bulunan üniversal modüler
termometrelerEN TR 20/01/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
20/01/2020
Dosya boyutu:
594.1 KB
Dosya adı:
BA02023TTR_0120.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN TR 28/05/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/05/2025
Dosya boyutu:
344.2 KB
Dosya adı:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN TR 28/05/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/05/2025
Dosya boyutu:
348.2 KB
Dosya adı:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN TR 31/12/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/12/2019
Dosya boyutu:
125.5 KB
Dosya adı:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN TR 10/07/202429/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/07/2024
Dosya boyutu:
434.8 KB
Dosya adı:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN TR 30/08/202315/05/202331/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/08/2023
Dosya boyutu:
474.5 KB
Dosya adı:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN TR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/03/2023
Dosya boyutu:
456.3 KB
Dosya adı:
XA00100REN_1823-00.pdf
-