Cleanfit CUA451 is a retractable assembly for all fields of turbidity and suspended solids measurements. It is equipped with a stop bolt, O-ring seals and a ball valve, enabling complete separation of process and sensor compartment. This allows you to access the sensor without interrupting the process or emptying the pipe or tank. Better still, benefit from increased process and operational safety and significantly reduced maintenance effort across the whole measuring point.
The Cleanfit CUA451 is a retractable turbidity assembly for:
Wastewater treatment plants: - Sludge in the recirculation line - Sludge centrifuge monitoring - Primary sludge and sludge treatment
Drinking and process water: - Sludge treatment in water works - Filter monitoring and filter backwash - Monitoring of phase break processes
Filter monitoring and filter backwash
Utilities of all industries: - Sludge treatment - Recirculation lines - Cooling water monitoring
Avantajlar
One assembly for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.
Easy and safe maintenance: Sensor service and cleaning without process interruption.
Robust design: Process pressure up to 10 bar (145 psi), manual operation up to 2 bar (29 psi).
Convenient and time-saving operation: Rinse-water connection allows cleaning without removing sensor from the process.
Rotterdam, Botlek'teki AVR Waste, yılda 1,7 milyon tona kadar atık işliyor. Endress+Hauser sayesinde pH ölçümlerini nasıl optimize ettiklerini keşfedin
Endress+Hauser'in Viomax CAS51D dijital nitrat veya SAC sensörü ile Heineken'in Brezilya'da çevreyi korumak için tüm düzenlemeleri nasıl karşıladığını keşfedin.
Holiferm, patentli bir yerçekimi ayrıştırma fermantasyon prosesi kullanarak sürdürülebilir biyosürfektanlar üretmektedir. Şirket, kritik faz ayrıştırma adımının ölçümünü otomatikleştirmenin bir yolunu arıyordu.
Bir analitik ölçüm noktasının güvenliğini ve çalışma rahatlığını sağlamanın ilk şartı, doğru armatür kullanılmasıdır. Esnek armatür üretimi olanağımız sayesinde ihtiyacınıza en uygun armatürü sunabiliriz.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .