
Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Process pressure
PN 16, Class 150, 10K
Uygulama alanı
Teqwave MW 500 hat içi ölçüm cihazı, mikrodalga iletimi kullanarak gerçek zamanlı toplam katı madde ölçümü yoluyla atık su arıtma tesislerinde çamur arıtımını geliştirir. Bu, daha hızlı, daha verimli proses optimizasyonu ve daha az laboratuvar ölçümü sağlar. Sürekli veri kullanılabilirliği katı-sıvı ayrımını iyileştirir, operasyonel güvenliği artırır ve proses değişikliklerine hızlı yanıt verilmesini sağlar. Çamur arıtmadaki tipik uygulamalar arasında arıtma, çürütme ve susuzlaştırma yer alır.
Proline 500 uzaktan verici versiyonu, zorlu ortamlarda maksimum kurulum esnekliği sağlar. Yerleşik bir web sunucusu ve isteğe bağlı entegre WLAN ile donatılmış olup, kullanımı basitleştirir ve ek proses ve cihaz bilgileri sağlar.
Avantajlar
Güvenilir, gerçek zamanlı ölçüm performansı - mükemmel tekrarlanabilirlik ile kalıcı hat içi ölçüm
Daha az bakım - parlatılmış ölçüm tüpü birikme oluşumunu azaltır ve temizleme aralıklarını uzatır
Programlamada daha az çaba - bir akış ölçer ile birlikte yerleşik yük oranı hesaplaması mevcuttur
Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (toplam katı madde, sıcaklık, iletkenlik)
Kolay kurulum - yenilikçi sensör yapısı ve web sunuculu en son teknoloji (isteğe bağlı WLAN)
Proses ve teşhis bilgilerine tam erişim - serbestçe birleştirilebilen çok sayıda I/O mevcuttur
Entegre doğrulama - Heartbeat Technology, proses kesintisi olmadan belgelenmiş cihaz işlevselliği sağlar
Videolar
Xpert seçim
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
EN TR 15/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
5.1 MB
Dosya adı:
TI01764DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN TR 15/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
7.4 MB
Dosya adı:
BA02322DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN TR 15/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
6.4 MB
Dosya adı:
BA02323DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN TR 15/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
GP01213DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN TR 15/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
GP01214DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Toplam katı madde ölçümü için ölçüm cihazı Proline Teqwave MW
Mikrodalga iletimi yoluyla toplam katı madde ölçümü için sensör
EN TR 15/03/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
870 KB
Dosya adı:
KA01671DTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Toplam katı madde ölçümü için ölçüm cihazı Proline 500
HART transmiteri
mikrodalga iletimi yoluyla toplam katı madde ölçümü içinEN TR 15/03/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
3.9 MB
Dosya adı:
KA01674DTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Toplam katı madde ölçümü için ölçüm cihazı Proline 500
Modbus RS485 transmiter
Mikrodalga iletimi yoluyla toplam katı madde ölçümü içinEN TR 15/03/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
KA01675DTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Pipe mounting set
Proline 400, 500-digital
EN TR 01/01/202415/12/202131/07/202002/08/201901/02/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2024
Dosya boyutu:
518.8 KB
Dosya adı:
EA01195DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN TR 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2024
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-