Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Picture of Picomag – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
from CHF ??.-
Filter
Yedek Parça ve Aksesuarları Filtrele

Back

Ara
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Set earthing terminal

    • Terminals
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    3
    71345225
  • Set seal Picomag DMA15 Cent.3820

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354741
  • Set seal Picomag DMA20 Cent.3820

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354742
  • Set seal Picomag DMA25 Cent.3820

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354745
  • Set seal Picomag DMA50 Cent.3820

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354746
  • Picomag, DMA

    • further parts
    Sipariş kodu
    DMA-
  • Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    5
    71349260
  • Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    5
    71349261
  • Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    5
    71349262
  • Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    4
    71349263
  • Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    4
    71349264
  • Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    4
    71349265
  • Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355698
  • Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355699
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355700
  • Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355701
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355702
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355703
  • Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355704
  • Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355705
  • Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355706
  • Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355707
  • Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355708
  • Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355709
  • Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355710
  • Set adapter Picomag G1"/G1" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355711
  • Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355712
  • Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355713
  • Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355714
  • Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355715
  • Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355716
  • Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355717
  • Set adapter Picomag G2"/G2" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355718
  • Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355719
  • Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355720
  • Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71399930
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71458012
  • Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71458013