
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Process temperature
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold -
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Uygulama alanı
Bu verici yeni Cerabar nesline aittir. Verici sağlamdır ve güvenli bir Bluetooth bağlantısı kullanılarak bir mobil cihazdaki uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.
Yazılım, kullanımı basitleştirmek için tasarlanmıştır. Sezgisel sihirbazlar, kullanıcıya cihazın kurulumu, kanıt testleri ve doğrulaması boyunca rehberlik eder.
Heartbeat Technology, döngü özelliklerindeki değişiklikler gibi istenmeyen anomalileri tespit etmek için doğrulama ve izleme işlevleri sunar.
Basınç ölçüm aralığı: 700 bar'a (10500 psi) kadar
Diyafram conta ile 400°C'ye (752 °F) kadar proses sıcaklıkları
Doğruluk: +/- %0,025'e kadar
Avantajlar
Heartbeat Technology ile işlem devam ederken cihazın sağlığını doğrulayabilirsiniz.
Cihaz durumunun basit gösterimi - teşhis mesajları oluştuğunda ekran yeşilden kırmızıya döner
-
Sistematik arızaları azaltın - hatasız SIL devreye alma ve cihaz kılavuzlu kanıt testi
-
SmartBlue Uygulaması ile proses alanındaki cihazın kablosuz kontrolü
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMP71B
İngilizce versiyonu - 08/2025
Process pressure and level measurement in liquids or gases 4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
EN TR 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/08/2025
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
İngilizce versiyonu - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMP71B
Process pressure and level measurement in liquids or gases
4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL,
PROFIBUS PAEN TR 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/08/2025
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN TR 14/08/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/08/2025
Dosya boyutu:
2.3 MB
Dosya adı:
BA02527PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APLEN TR 18/07/202512/02/202510/01/202516/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/07/2025
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
BA02229PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN TR 18/07/202512/02/202510/01/202526/03/202431/08/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/07/2025
Dosya boyutu:
2.3 MB
Dosya adı:
BA02012PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN TR 16/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/03/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
HARTEN TR 26/03/202430/03/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
GP01163PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
HARTEN TR 26/03/202430/03/202130/10/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMP71B
Proses basıncı ölçümü
4-20mA HARTEN TR 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2025
Dosya boyutu:
875.3 KB
Dosya adı:
KA01465PTR_0625-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMP71B
Proses basıncı ölçümü
Ethernet-APL üzerinden PROFINETEN TR 01/08/202516/03/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2025
Dosya boyutu:
937.6 KB
Dosya adı:
KA01567PTR_0225-00.pdf
-