Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Bir sonraki cihazınızı seçmek ve boyutlandırmak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Ölçüm görevleriniz ve uygulamanız için en uygun ürünleri rahatça seçin, boyutlandırın ve yapılandırın.
Kimyasal prosesinizi izlemek, ölçmek ve kontrol etmek; proses geliştirmeyi hızlandırmak, proses verimliliğini artırmak, proses güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve ürün kalitesini sağlamak için önemlidir. Optik analiz sistemlerimiz, müşterilerin önemli endüstriyel prosesleri optimize etmelerine ve ürün kalitesini rekor sürede daha güvenilir bir şekilde izlemelerine yardımcı olur. Portföyümüzdeki temel teknolojiler arasında Raman spektroskopisi, ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS) ve quench floresans (QF) bulunmaktadır.
Avantajlar
Proses şeffaflığı: Gelişmiş analitik teknolojilerimiz proseslerinize açılan bir pencere sunar. Kimyasallarınızla ilgili tahminleri ortadan kaldırın ve verilerle daha iyi kararlar alın.
Gerçek zamanlı ölçüm: Proses değişkenlerinin 7/24 çevrimiçi ve hat içi ölçümü ile cihazlarımız gerçek zamanlı veri sağlar. Bu, arıza süresini en aza indirmenize, operasyonel maliyetleri kontrol etmenize ve güvenlik risklerini proaktif olarak azaltmanıza olanak tanır.
Kalite ve güvenilirlik: Kalite parametrelerini sıkı bir şekilde kontrol edin ve tekrarlanabilir ve doğru ölçümlerle veriminizi artırın. Son teknoloji ürünü IIoT-uyumlu analizörlerimiz verilere hızlı erişim sağlayarak PAC/PAT'ı mümkün kılar.
Ölçeklenebilirlik: Raman sistemlerimiz, protokollerin Ar-Ge laboratuvarından üretim ortamına kolayca aktarılmasını sağlayan ortak teknolojiyi paylaşır. Bu, hızlı ve sorunsuz bir şekilde ölçek büyütmenize ve proses ortamına ölçeklendirmenize olanak tanır.
Yüksek tesis kullanılabilirliği: Kurulumu ve çalıştırması kolay IIoT-uyumlu sistemlerimiz, otomasyonu artırmanıza, döngü sürelerini azaltmanıza ve kesintisiz toplu/sürekli işleme olanağı sağlamanıza yardımcı olacak verilerle sizi donatır.
Tesis güvenliğini artırın, ürün kalitesini sağlayın ve operasyonları optimize edin. Raman spektroskopisi, numunelerinizin bileşimini ve moleküler yapısını laboratuvardan prosese gerçek zamanlı olarak ölçer.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .