Proline Prosonic Flow W 400 ve Prosonic Flow P 500 ile sınırlı alanlarda bile prosesi kesmeden akış ölçümü
Güvenilir ölçüm, proses kesintisi yok
Prosesinizi kesintiye uğratamayacağınız veya basınç kaybını göze alamayacağınız, ancak güvenilir bir akış ölçümüne ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ultrasonik kelepçeli akış ölçerler yardımcı olabilir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, Proline Prosonic Flow W 400 veya P 500 ideal seçimdir. Her ikisi de borunun dışına tahribatsız bir şekilde monte edilir, minimum giriş borusu gerektirir ve agresif sıvılardan etkilenmez. Bakım gerektirmeyen bağlantı pedleri, akış ölçerin tüm ömrü boyunca istikrarlı bir ölçüm sağlar.
Ultrasonik kelepçeli akış ölçerlerimizin avantajları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinerek, karşılaştığınız zorluklar için ideal çözümü bulmak ister misiniz? Aşağıdaki sayfalarda, ultrasonik kelepçeli ürünlerimiz hakkında bilgiler ve ayrıntılar bulabilirsiniz. Bu bilgiler, su izleme gibi temel uygulamalar ve sıvı hidrokarbonların ölçümü gibi karmaşık uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Temel uygulamalar için invaziv olmayan akış ölçerler
Temel uygulamalarınız için rafine edilmiş kelepçeli bağlantı: Ölçüm noktalarını planlarken maksimum özgürlük için FlowDC'den ve sürekli süreç şeffaflığı için Heartbeat Technology'den yararlanın.
Karmaşık uygulamalar için invaziv olmayan akış ölçerler
Karmaşık uygulamalarınız için özel sağlamlığa sahip kelepçeli sensör: Yüksek sıcaklık sensörleri (550 °C / 1022 °F'ye kadar) ve sıvı hidrokarbonların ölçümünden faydalanın.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .