Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Titreşimli limit seviye tespiti

Sıvılarda ve katılarda limit seviye siviçleri

Vibronik nokta seviye tespiti
21 Ürünler
Filtre X icon

Ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor

Yeni alternatifler mevcut

Aşamalı olarak kaldırma yönergesi

Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.

Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.

Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.

Ürün durumu

Ürün kökü FTL51
İsim Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51
Ürün durumu In phase out
Aşamalı çıkış tarihi 9/2021
Sipariş durdurma 2/2028
Yedek sensör kadar not applicable
Kalibrasyon şu tarihe kadar: not applicable
Yedek parça bulunabilirliği 5/2031
Şu tarihe kadar tamir et: not applicable
Yeni alternatif FTL51B
Bakım tavsiyesi

Ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor

Yeni alternatifler mevcut

Aşamalı olarak kaldırma yönergesi

Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.

Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.

Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.

Ürün durumu

Ürün kökü FTL51C
İsim Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51C
Ürün durumu In phase out
Aşamalı çıkış tarihi 9/2021
Sipariş durdurma 2/2028
Yedek sensör kadar not applicable
Kalibrasyon şu tarihe kadar: not applicable
Yedek parça bulunabilirliği 5/2031
Şu tarihe kadar tamir et: not applicable
Yeni alternatif FTL62
Bakım tavsiyesi

Titreşimli limit seviye tespiti

Ürün bulma aracımız ürün özellikleri aracılığıyla uygun ölçüm cihazlarını, yazılım veya sistem bileşenlerini bulmanızı sağlar. Applicator uygulama parametreleri aracılığıyla ürün seçiminde rehberlik sağlar.

Titreşimli limit seviye tespiti hakkında

Titreşimli limit seviye tespiti her endüstride sıvı ve dökme katı taşmalarının önlenmesinde güvenli bir çözüm sunar. İkinci güvenlik hattı, mümkün olan en yüksek güvenlik ve siviç kullanılabilirliği seviyesini elde etmeyi garanti eder. Liquiphant değişken ürün özelliklerinden, türbülanslardan, köpükten, titreşimlerden veya tortu birikmelerinden etkilenmeyen güvenilir ölçüm sağlar. İnce taneli veya tozlu katıların depolandığı silolar için Soliphant mükemmel bir seçimdir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki butona basın.

Titreşimli cihazlar basit limit seviye tespiti (min. ve maks. kontrolü), sertifikalı kaçak izleme ve Güvenlik Bütünlüğü Seviyelerine (SIL 2/3) tabi olan tesis bölümlerindeki koruyucu ekipmanlar için olduğu gibi çok sayıda sıvı uygulamasında kullanılabilir. Bu cihazlar tozlu veya topaklı parçacıklı katı uygulamalarında başta çimento, kimya veya gıda endüstrisi olmak üzere tehlikeli alanlarda da kullanılabilir.

Titreşimli limit seviye tespiti: Ölçüm Prensibi

Sıvılarda limit seviye tespiti için bir titreşim çatalı biçimindeki sensör rezonans frekansında titreştirilir. Sürücü, piezoelektrik prensibe göre çalışır. Çatal ürüne girerken osilasyon frekansı değişir. Bu değişim analiz edilerek siviç sinyaline dönüştürülür.

Katılarda çatal veya tek çubuklu bir sensör rezonans frekansında titreştirilir. Sürücü, piezoelektrik prensibe göre çalışır. Çatal ürüne girerken osilasyon genliği değişir. Bu değişim de analiz edilerek siviç sinyaline dönüştürülür.

Avantajlar

  • Üründen etkilenmez
  • Ürün özelliklerinden etkilenmez
  • Kolay monte edilir ve kalibrasyon yapmadan kullanıma hazırdır
  • Kendi kendini izler
  • Aşınma ve yıpranma yapmaz, bakım gerektirmez